(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ของไหล รองรับการใช้งาน: น้ำ สารละลาย เอทิลีน ไกลคอล
· ประหยัดพื้นที่
ลดรอยเท้าได้ถึง 85%
ลด มวล ได้ถึง 65%
·ไม่มีประปา: ชั่วโมงแรงงานในการก่อสร้างลดลงสูงสุด 45%
· รองรับการใช้งานกับ IO-Link
· รองรับการแสดงผล 3 สีและ 2 หน้าจอ
· อุณหภูมิ ของไหล ทำงาน 0 ถึง 90°C
รหัสสินค้า |
---|
PF3WB04D-504P-03-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วง อัตราการไหล ( ค่า สูงสุด) (ลิตร / นาที) | เซนเซอร์ โครงสร้างจอภาพ | วิธีการ เอาต์พุต | สเปค เอาต์พุต อนาล็อก | ประเภท เกลียว ท่อ | ขนาดเกลียวของท่อ | จำนวนจุด เอาต์พุต | เอาต์พุต แรงดันไฟฟ้า อนาล็อก (V) | เอาต์พุต กระแสไฟฟ้า อนาล็อก (mA) | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ | สเปค หน่วย ( อัตราการไหล แบบรวม ) | คะแนนช่วงการไหล (ลิตร / นาที) | จำนวนสถานี | ท่อหลัก | การกำหนดค่าหน่วยจ่าย | การกำหนดค่าหน่วยส่งคืน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,233.80 | SMC PRESSURE/FLOW SENSOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | น้อยกว่า 10 | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยก | อนาล็อก | แรงดันไฟฟ้า | [Rc (R)] Rc | [3/8] 3/8 | 1 | [DC1-5V] 1-5V | - | มีสายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ M8 (3 ม.) | ไม่มี | ไม่มี | 0.5 ถึง 4 | 4 สถานี | ด้านยู: ปิด,ด้านดี: เปิด | ไม่มี | วาล์ว หยุด |
กำลังโหลด …
ชนิด | สวิตช์ ไหลของน้ำ | ประเภท ของไหล | น้ำ | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | เกลียวใน |
---|---|---|---|---|---|
ทนต่อ ความดัน(MPa) | 1.5 | จำนวนจุดอินพุต | 1 | วัสดุชิ้นส่วนสัมผัสของเหลว | เรซิ่น + โลหะ |
มาตรฐานที่ได้มา | CE | โครงสร้างในการป้องกัน | IP65 | สเปค หน่วย ( อัตราการไหล ทันที) | L/min |
สเปค หน่วย (อุณหภูมิ) | °C | ประเภทรายละเอียด | แบบรวม (แบบพื้นฐาน) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PF3WB04D-504P-03-1 ในชุด สวิตช์ แบบรวม ไหลของน้ำแบบดิจิตอลในตัว / แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ลด์รุ่นพื้นฐาน PF3WB ซีรีส์
รหัสสินค้า |
---|
PF3WB02D-720P-04-D-M |
PF3WB02D-P704S-03-CT-M |
PF3WB02D-P704S-03-D-M |
PF3WB04D-704P-03-D-M |
PF3WB04D-720S-04-C-M |
PF3WB04D-P704P-03-D-M |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วง อัตราการไหล ( ค่า สูงสุด) (ลิตร / นาที) | เซนเซอร์ โครงสร้างจอภาพ | วิธีการ เอาต์พุต | สเปค เอาต์พุต อนาล็อก | ประเภท เกลียว ท่อ | ขนาดเกลียวของท่อ | จำนวนจุด เอาต์พุต | เอาต์พุต แรงดันไฟฟ้า อนาล็อก (V) | เอาต์พุต กระแสไฟฟ้า อนาล็อก (mA) | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ | สเปค หน่วย ( อัตราการไหล แบบรวม ) | คะแนนช่วงการไหล (ลิตร / นาที) | จำนวนสถานี | ท่อหลัก | การกำหนดค่าหน่วยจ่าย | การกำหนดค่าหน่วยส่งคืน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,233.80 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 ถึงน้อยกว่า 50 | [ประเภท แบบรวม] จอแสดงผล แบบรวม | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / อนาล็อก | กระแสไฟฟ้า | [Rc (R)] Rc | [1/2] 1/2 | 2 | - | [DC4-20mA] 4 ถึง 20 mA | มีสายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ M8 (3 ม.) | ไม่มี | L | 2 ถึง 16 | ชนิดคู่ | ด้านยู: ปิด,ด้านดี: เปิด | ไม่มี | วาล์ว หยุด | ||
฿ 2,233.80 | 1 ชิ้น | 55 วัน | น้อยกว่า 10 | [ประเภท แบบรวม] จอแสดงผล แบบรวม | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / อนาล็อก | แรงดันไฟฟ้า | [Rc (R)] Rc | [3/8] 3/8 | 2 | [DC1-5V] 1-5V | - | มีสายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ M8 (3 ม.) | มี | L | 0.5 ถึง 4 | ชนิดคู่ | ด้านยู: ปิด,ด้านดี: เปิด | วาล์ว หยุด | วาล์ว อุปกรณ์ควบคุม อัตราการไหล | ||
฿ 2,233.80 | 1 ชิ้น | 55 วัน | น้อยกว่า 10 | [ประเภท แบบรวม] จอแสดงผล แบบรวม | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / อนาล็อก | กระแสไฟฟ้า | [Rc (R)] Rc | [3/8] 3/8 | 2 | - | [DC4-20mA] 4 ถึง 20 mA | มีสายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ M8 (3 ม.) | ไม่มี | L | 0.5 ถึง 4 | ชนิดคู่ | ด้านยู: ปิด,ด้านดี: เปิด | วาล์ว หยุด | วาล์ว อุปกรณ์ควบคุม อัตราการไหล | ||
฿ 2,233.80 | 1 ชิ้น | 55 วัน | น้อยกว่า 10 | [ประเภท แบบรวม] จอแสดงผล แบบรวม | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / อนาล็อก | กระแสไฟฟ้า | [Rc (R)] Rc | [3/8] 3/8 | 2 | - | [DC4-20mA] 4 ถึง 20 mA | มีสายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ M8 (3 ม.) | ไม่มี | L | 0.5 ถึง 4 | 4 สถานี | ด้านยู: ปิด,ด้านดี: เปิด | ไม่มี | วาล์ว หยุด | ||
฿ 2,233.80 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 ถึงน้อยกว่า 50 | [ประเภท แบบรวม] จอแสดงผล แบบรวม | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / อนาล็อก | แรงดันไฟฟ้า | [Rc (R)] Rc | [1/2] 1/2 | 2 | [DC1-5V] 1-5V | - | มีสายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ M8 (3 ม.) | ไม่มี | L | 2 ถึง 16 | 4 สถานี | ด้านยู: ปิด,ด้านดี: เปิด | ไม่มี | วาล์ว อุปกรณ์ควบคุม อัตราการไหล | ||
฿ 2,233.80 | 1 ชิ้น | 55 วัน | น้อยกว่า 10 | [ประเภท แบบรวม] จอแสดงผล แบบรวม | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / อนาล็อก | กระแสไฟฟ้า | [Rc (R)] Rc | [3/8] 3/8 | 2 | - | [DC4-20mA] 4 ถึง 20 mA | มีสายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ M8 (3 ม.) | ไม่มี | L | 0.5 ถึง 4 | 4 สถานี | ด้านยู: ปิด,ด้านดี: เปิด | วาล์ว หยุด | วาล์ว หยุด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง