1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

สวิตช์ การไหลของน้ำแบบดิจิตอลแบบแยก / ประเภทการจ่ายน้ำ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว series

สวิตช์ การไหลของน้ำแบบดิจิตอลแบบแยก / ประเภทการจ่ายน้ำ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 26,267.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • อ้างถึงแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค และรายละเอียด วัสดุ
  • รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด รูปทรง

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ของไหล รองรับการใช้งาน: น้ำ สารละลาย เอทิลีน ไกลคอล
· ประหยัดพื้นที่
ลดรอยเท้าได้ถึง 85%
ลด มวล ได้ถึง 65%
·ไม่มีประปา: ชั่วโมงแรงงานในการก่อสร้างลดลงสูงสุด 45%
· รองรับการใช้งานกับ IO-Link
· รองรับการแสดงผล 3 สีและ 2 หน้าจอ
· อุณหภูมิ ของไหล ทำงาน 0 ถึง 90°C

รหัสสินค้า
PF3WS01D-20-04
PF3WS02U-20-04
PF3WS03D-20-04
PF3WS03D-P20-04
PF3WS03DF-W04-03
PF3WS04B-20-04
PF3WS04D-20-04
PF3WS04D-P20-04
PF3WS04D-S20-04
PF3WS05B-40-04
PF3WS05D-P20-04
PF3WS06B-20-04
PF3WS07B-20-04
PF3WS07B-S20-04
PF3WS08D-P20-04
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งช่วง อัตราการไหล ( ค่า สูงสุด)
(ลิตร / นาที)
ประเภท เกลียว ท่อ ขนาดเกลียวของท่อ คะแนนช่วงการไหล
(ลิตร / นาที)
จำนวนสถานี ท่อหลัก การกำหนดค่าหน่วยจ่าย

฿ 26,267.55

SMC PRESSURE/FLOW SENSOR 1 ชิ้น 55 วัน 10 ถึงน้อยกว่า 50[Rc (R)] Rc[1/2] 1/22 ถึง 16ชนิดเดี่ยวด้านยู: ปิด,ด้านดี: เปิดไม่มี

฿ 26,267.55

SMC PRESSURE/FLOW SENSOR 1 ชิ้น 55 วัน 10 ถึงน้อยกว่า 50[Rc (R)] Rc[1/2] 1/22 ถึง 16ชนิดคู่ด้านยู: เปิด,ด้านดี: ปิดไม่มี

฿ 26,267.55

SMC PRESSURE/FLOW SENSOR 1 ชิ้น 55 วัน 10 ถึงน้อยกว่า 50[Rc (R)] Rc[1/2] 1/22 ถึง 16สามเท่าด้านยู: ปิด,ด้านดี: เปิดไม่มี

฿ 26,267.55

SMC PRESSURE/FLOW SENSOR 1 ชิ้น 55 วัน 10 ถึงน้อยกว่า 50[Rc (R)] Rc[1/2] 1/22 ถึง 16สามเท่าด้านยู: ปิด,ด้านดี: เปิดวาล์ว หยุด

฿ 26,267.55

SMC PRESSURE/FLOW SENSOR 1 ชิ้น 55 วัน น้อยกว่า 10[G] G[3/8] 3/80.5 ถึง 4สามเท่าด้านยู: ปิด,ด้านดี: เปิดวาล์ว หยุด , วาล์ว อุปกรณ์ควบคุม อัตราการไหล

฿ 26,267.55

SMC PRESSURE/FLOW SENSOR 1 ชิ้น 55 วัน 10 ถึงน้อยกว่า 50[Rc (R)] Rc[1/2] 1/22 ถึง 164 สถานีด้านยู: เปิด,ด้านดี: เปิดไม่มี

฿ 26,267.55

SMC PRESSURE/FLOW SENSOR 1 ชิ้น 55 วัน 10 ถึงน้อยกว่า 50[Rc (R)] Rc[1/2] 1/22 ถึง 164 สถานีด้านยู: ปิด,ด้านดี: เปิดไม่มี

฿ 26,267.55

SMC PRESSURE/FLOW SENSOR 1 ชิ้น 55 วัน 10 ถึงน้อยกว่า 50[Rc (R)] Rc[1/2] 1/22 ถึง 164 สถานีด้านยู: ปิด,ด้านดี: เปิดวาล์ว หยุด

฿ 26,267.55

SMC PRESSURE/FLOW SENSOR 1 ชิ้น 55 วัน 10 ถึงน้อยกว่า 50[Rc (R)] Rc[1/2] 1/22 ถึง 164 สถานีด้านยู: ปิด,ด้านดี: เปิดวาล์ว อุปกรณ์ควบคุม อัตราการไหล

฿ 26,267.55

SMC PRESSURE/FLOW SENSOR 1 ชิ้น 55 วัน 10 ถึงน้อยกว่า 50[Rc (R)] Rc[1/2] 1/25 ถึง 405 สถานีด้านยู: เปิด,ด้านดี: เปิดไม่มี

฿ 26,267.55

SMC PRESSURE/FLOW SENSOR 1 ชิ้น 55 วัน 10 ถึงน้อยกว่า 50[Rc (R)] Rc[1/2] 1/22 ถึง 165 สถานีด้านยู: ปิด,ด้านดี: เปิดวาล์ว หยุด

฿ 26,267.55

SMC PRESSURE/FLOW SENSOR 1 ชิ้น 55 วัน 10 ถึงน้อยกว่า 50[Rc (R)] Rc[1/2] 1/22 ถึง 166 สถานีด้านยู: เปิด,ด้านดี: เปิดไม่มี

฿ 26,267.55

SMC PRESSURE/FLOW SENSOR 1 ชิ้น 55 วัน 10 ถึงน้อยกว่า 50[Rc (R)] Rc[1/2] 1/22 ถึง 167 สถานีด้านยู: เปิด,ด้านดี: เปิดไม่มี

฿ 26,267.55

SMC PRESSURE/FLOW SENSOR 1 ชิ้น 55 วัน 10 ถึงน้อยกว่า 50[Rc (R)] Rc[1/2] 1/22 ถึง 167 สถานีด้านยู: เปิด,ด้านดี: เปิดวาล์ว อุปกรณ์ควบคุม อัตราการไหล

฿ 26,267.55

SMC PRESSURE/FLOW SENSOR 1 ชิ้น 55 วัน 10 ถึงน้อยกว่า 50[Rc (R)] Rc[1/2] 1/22 ถึง 168 สถานีด้านยู: ปิด,ด้านดี: เปิดวาล์ว หยุด

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สวิตช์ ไหลของน้ำ ประเภท ของไหล น้ำ เซนเซอร์ โครงสร้างจอภาพ แยกประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ เทอร์มินอลบล็อค
ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก เกลียวใน ทนต่อ ความดัน(MPa) 1.5 จำนวนจุดอินพุต 1
วัสดุชิ้นส่วนสัมผัสของเหลว เรซิ่น + โลหะ มาตรฐานที่ได้มา CE โครงสร้างในการป้องกัน IP65
ประเภทรายละเอียด แยกประเภท (ประเภทการจัดหา)