1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตช์ การไหลของน้ำแบบดิจิตอลแยก / ชนิดส่งคืน แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว PF3WR series (รหัสสินค้า)

SMC PRESSURE/FLOW SENSOR

สวิตช์ การไหลของน้ำแบบดิจิตอลแยก / ชนิดส่งคืน แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว PF3WR series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,233.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • อ้างถึงแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค และรายละเอียด วัสดุ
  • รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด รูปทรง

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ของไหล รองรับการใช้งาน: น้ำ สารละลาย เอทิลีน ไกลคอล
· ประหยัดพื้นที่
ลดรอยเท้าได้ถึง 85%
ลด มวล ได้ถึง 65%
·ไม่มีประปา: ชั่วโมงแรงงานในการก่อสร้างลดลงสูงสุด 45%
· รองรับการใช้งานกับ IO-Link
· รองรับการแสดงผล 3 สีและ 2 หน้าจอ
· อุณหภูมิ ของไหล ทำงาน 0 ถึง 90°C

รหัสสินค้า
PF3WR02U-540S-04-1T
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งช่วง อัตราการไหล ( ค่า สูงสุด)
(ลิตร / นาที)
เซนเซอร์ โครงสร้างจอภาพ วิธีการ เอาต์พุต สเปค เอาต์พุต อนาล็อก ประเภท เกลียว ท่อ ขนาดเกลียวของท่อ เอาต์พุต แรงดันไฟฟ้า อนาล็อก
(V)
เอาต์พุต กระแสไฟฟ้า อนาล็อก
(mA)
ขดลวด สายนำไฟฟ้า เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ สเปค หน่วย ( อัตราการไหล แบบรวม ) คะแนนช่วงการไหล
(ลิตร / นาที)
จำนวนสถานี ท่อหลัก การกำหนดค่าหน่วยส่งคืน

฿ 2,233.80

SMC PRESSURE/FLOW SENSOR 1 ชิ้น 55 วัน 10 ถึงน้อยกว่า 50[แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยกอนาล็อกแรงดันไฟฟ้า[Rc (R)] Rc[1/2] 1/2[DC1-5V] 1-5V-มีสายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ M8 (3 ม.)มีไม่มี5 ถึง 402 สถานีด้านยู: เปิด,ด้านดี: ปิดวาล์ว อุปกรณ์ควบคุม อัตราการไหล

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สวิตช์ ไหลของน้ำ ประเภท ของไหล น้ำ ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก เกลียวใน
ทนต่อ ความดัน(MPa) 1.5 จำนวนจุดอินพุต 1 จำนวนจุด เอาต์พุต 2
วัสดุชิ้นส่วนสัมผัสของเหลว เรซิ่น + โลหะ มาตรฐานที่ได้มา CE โครงสร้างในการป้องกัน IP65
สเปค หน่วย ( อัตราการไหล ทันที) L/min สเปค หน่วย (อุณหภูมิ) °C ประเภทรายละเอียด แยกประเภท (ประเภทส่งคืน)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PF3WR02U-540S-04-1T ในชุด สวิตช์ การไหลของน้ำแบบดิจิตอลแยก / ชนิดส่งคืน แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว PF3WR series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
PF3WR02D-520S-04-1T
PF3WR02D-720S-04-CT-M
PF3WR02U-520S-04-1T
PF3WR03D-720S-04-C-M
PF3WR03DF-504W-03-2TQ
PF3WR03U-720S-04-A-M
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งช่วง อัตราการไหล ( ค่า สูงสุด)
(ลิตร / นาที)
เซนเซอร์ โครงสร้างจอภาพ วิธีการ เอาต์พุต สเปค เอาต์พุต อนาล็อก ประเภท เกลียว ท่อ ขนาดเกลียวของท่อ เอาต์พุต แรงดันไฟฟ้า อนาล็อก
(V)
เอาต์พุต กระแสไฟฟ้า อนาล็อก
(mA)
ขดลวด สายนำไฟฟ้า เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ สเปค หน่วย ( อัตราการไหล แบบรวม ) คะแนนช่วงการไหล
(ลิตร / นาที)
จำนวนสถานี ท่อหลัก การกำหนดค่าหน่วยส่งคืน

฿ 2,233.80

1 ชิ้น 55 วัน 10 ถึงน้อยกว่า 50[แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยกอนาล็อกแรงดันไฟฟ้า[Rc (R)] Rc[1/2] 1/2[DC1-5V] 1-5V-มีสายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ M8 (3 ม.)มีไม่มี2 ถึง 162 สถานีด้านยู: ปิด,ด้านดี: เปิดวาล์ว อุปกรณ์ควบคุม อัตราการไหล

฿ 2,233.80

1 ชิ้น 55 วัน 10 ถึงน้อยกว่า 50[ประเภท แบบรวม] จอแสดงผล แบบรวมตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / อนาล็อกแรงดันไฟฟ้า[Rc (R)] Rc[1/2] 1/2[DC1-5V] 1-5V-มีสายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ M8 (3 ม.)มีL2 ถึง 162 สถานีด้านยู: ปิด,ด้านดี: เปิดวาล์ว อุปกรณ์ควบคุม อัตราการไหล

฿ 2,233.80

1 ชิ้น 55 วัน 10 ถึงน้อยกว่า 50[แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยกอนาล็อกแรงดันไฟฟ้า[Rc (R)] Rc[1/2] 1/2[DC1-5V] 1-5V-มีสายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ M8 (3 ม.)มีไม่มี2 ถึง 162 สถานีด้านยู: เปิด,ด้านดี: ปิดวาล์ว อุปกรณ์ควบคุม อัตราการไหล

฿ 2,233.80

1 ชิ้น 55 วัน 10 ถึงน้อยกว่า 50[ประเภท แบบรวม] จอแสดงผล แบบรวมตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / อนาล็อกแรงดันไฟฟ้า[Rc (R)] Rc[1/2] 1/2[DC1-5V] 1-5V-มีสายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ M8 (3 ม.)ไม่มีL2 ถึง 163 สถานีด้านยู: ปิด,ด้านดี: เปิดวาล์ว อุปกรณ์ควบคุม อัตราการไหล

฿ 2,233.80

1 ชิ้น 55 วัน น้อยกว่า 10[แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยกอนาล็อกกระแสไฟฟ้า[G] G[3/8] 3/8-[DC4-20mA] 4 ถึง 20 mAมีสายไฟแปลง M12-M8 (0.1 ม.)มีไม่มี0.5 ถึง 43 สถานีด้านยู: ปิด,ด้านดี: เปิดวาล์ว หยุด , วาล์ว อุปกรณ์ควบคุม อัตราการไหล

฿ 2,233.80

1 ชิ้น 55 วัน 10 ถึงน้อยกว่า 50[ประเภท แบบรวม] จอแสดงผล แบบรวมตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN-[Rc (R)] Rc[1/2] 1/2--มีสายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ M8 (3 ม.)ไม่มีL2 ถึง 163 สถานีด้านยู: เปิด,ด้านดี: ปิดวาล์ว อุปกรณ์ควบคุม อัตราการไหล