(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ ซีรี่ส์ที่ รองรับการใช้งาน ถ่านชาร์จ ได้ ]
วัสดุทองแดง (cu) และสังกะสี (zn) ไม่ได้ใช้เพื่อลดข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิตแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้
อะลูมิเนียม อัลลอยและ วัสดุ อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป ชนิด มี ทองแดง (cu) และ สังกะสี (zn) ในปริมาณเล็กน้อยเป็นองค์ประกอบเสริม
ไม่ใช้ ชุบผิวนิกเกิล ด้วยไฟฟ้าพร้อม ฐานรอง/แผ่นรอง ทองแดง และ ชุบสังกะสี (ใช้ ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)
ใช้ จาระบี ที่ รองรับการใช้งาน จุดน้ำค้างต่ำ เข้า รองรับการใช้งาน ได้ -70 องศาเซลเซียส ปรับปรุงประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่มีจุดน้ำค้างต่ำ
รหัสสินค้า |
---|
25A-ISE20-N-M-M5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธีการ เอาต์พุต | การใช้งาน | สเปค หน่วย | ตัวเลือก | คู่มือการใช้งาน | ใบรับรองการสอบเทียบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,226.15 | SMC PRESSURE/FLOW SENSOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | สำหรับความดันบวก [-0.1 ถึง 1.0 MPa] | ยูนิต SI คงที่ | ไม่มี | มี | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ชนิด | สวิตช์ความดัน | ประเภท ของไหล | อากาศ | เซนเซอร์ โครงสร้างจอภาพ | รูปทรง แบบรวม |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | เกลียวใน | ประเภท เกลียว ท่อ | M | ขนาดเกลียวของท่อ | M5 × 0.8 |
ลักษณะของ ของไหล | ไม่เป็นสนิม / ไม่ติดไฟ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 50 | ช่วงความชื้นที่ใช้งาน(%) | 35:: 85 |
จำนวนจุดอินพุต | 1 | จำนวนจุด เอาต์พุต | 1 | ประเภท พาวเวอร์ซัพพลาย | DC |
แรงดันไฟเลี้ยง(V) | 12 to 24 ±10% | วัสดุชิ้นส่วนสัมผัสของเหลว | เรซิ่น + โลหะ | แสดง | ดิจิทัล |
ส่วนประกอบของไดรฟ์ | ดิจิทัล | โคมไฟ | การมี | มาตรฐานที่ได้มา | CE |
โครงสร้างในการป้องกัน | IP40 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 25A-ISE20-N-M-M5 ในชุด 1- สวิตช์ สวิตช์ความดัน ดิจิตอลแสดง เอาต์พุต 3 หน้าจอ , ชนิด ถ่านชาร์จ , 25 A-ZSE20 (F)/ ISE20
รหัสสินค้า |
---|
25A-ISE20-N-M-M5-B |
25A-ISE20-N-M-M5-L |
25A-ISE20-N-M-M5-LB |
25A-ISE20-N-M-M5-LD |
25A-ISE20-N-M-M5-LDK |
25A-ISE20-N-M5-L |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธีการ เอาต์พุต | การใช้งาน | สเปค หน่วย | ตัวเลือก | คู่มือการใช้งาน | ใบรับรองการสอบเทียบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,226.15 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | สำหรับความดันบวก [-0.1 ถึง 1.0 MPa] | ยูนิต SI คงที่ | อะแดปเตอร์สำหรับติดตั้งที่พาแนล | มี | ไม่มี | ||
฿ 2,226.15 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | สำหรับความดันบวก [-0.1 ถึง 1.0 MPa] | ยูนิต SI คงที่ | สายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ (ความยาวสายไฟ 2 ม., 3 แกน) | มี | ไม่มี | ||
฿ 2,226.15 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | สำหรับความดันบวก [-0.1 ถึง 1.0 MPa] | ยูนิต SI คงที่ | สายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ (ความยาวสายไฟ 2 ม., 3 แกน) / อะแดปเตอร์สำหรับติดตั้งที่พาแนล | มี | ไม่มี | ||
฿ 2,226.15 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | สำหรับความดันบวก [-0.1 ถึง 1.0 MPa] | ยูนิต SI คงที่ | สายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ (ความยาวสายไฟ: 2 ม., 3 แกน) / อะแดปเตอร์สำหรับติดตั้งที่พาแนล + ฝาครอบป้องกันด้านหน้า | มี | ไม่มี | ||
฿ 2,226.15 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | สำหรับความดันบวก [-0.1 ถึง 1.0 MPa] | ยูนิต SI คงที่ | สายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ (ความยาวสายไฟ: 2 ม., 3 แกน) / อะแดปเตอร์สำหรับติดตั้งที่พาแนล + ฝาครอบป้องกันด้านหน้า | มี | มี | ||
฿ 2,226.15 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | สำหรับความดันบวก [-0.1 ถึง 1.0 MPa] | พร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วย | สายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ (ความยาวสายไฟ 2 ม., 3 แกน) | มี | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง