(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· รองรับการใช้งาน กับสภาพแวดล้อมฝุ่นและน้ำกระเซ็น
· ระดับการป้องกันชิ้นส่วนไฟฟ้า: IP54
· แผงโลหะ
อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก เป็นแผงโลหะทั้งหมด
สามารถเลือกแผง สเตนเลส ได้ (ตัวเลือก)
· สามารถเลือก ถังน้ำ ความจุขนาดใหญ่ (12 ลิตร) ได้ (ตัวเลือก)
· อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: 5 ถึง 45°C
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความเย็น | ประเภทท่อ เกลียว | สเปค ตัวเลือก | อุปกรณ์เสริม จำหน่ายแยกต่างหาก | วิธีการระบายความร้อน | สเปค พาวเวอร์ซัพพลาย | รุ่น ใช้งานได้ | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 295,456.80 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1700/1900 วัตต์ (50/60 เฮิร์ตซ์) | Rc | มี เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด , ส สเปค ค ถังน้ำ ความจุสูง , ส สเปค คปั๊ม หัว , ส สเปค คแผง สเตนเลส , SI ยูนิต ยึดอยู่กับที่ | - | ประเภทเครื่องทำความเย็นระบายความร้อนด้วยอากาศ | 1 เฟส 200 ถึง 230 V AC (50/60 Hz) | - | สเปค การต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม | ||
฿ 200,778.40 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1700/1900 วัตต์ (50/60 เฮิร์ตซ์) | Rc | สเปค ถังน้ำ ความจุขนาดใหญ่ | - | ประเภทเครื่องทำความเย็นระบายความร้อนด้วยอากาศ | 1 เฟส 200 ถึง 230 V AC (50/60 Hz) | - | สเปค การต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม | ||
฿ 214,286.40 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1700/1900 วัตต์ (50/60 เฮิร์ตซ์) | Rc | ข้อมูลจำเพาะของ ถังน้ำ ความจุขนาดใหญ่ , สเปค สเปค สเตนเลส | - | ประเภทเครื่องทำความเย็นระบายความร้อนด้วยอากาศ | 1 เฟส 200 ถึง 230 V AC (50/60 Hz) | - | สเปค การต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม | ||
฿ 189,112.00 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1700/1900 วัตต์ (50/60 เฮิร์ตซ์) | Rc | ไม่มี | - | ประเภทเครื่องทำความเย็นระบายความร้อนด้วยอากาศ | 1 เฟส 200 ถึง 230 V AC (50/60 Hz) | - | สเปค การต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม | ||
฿ 204,462.40 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1700/1900 วัตต์ (50/60 เฮิร์ตซ์) | Rc | สเปค แผง สเตนเลส | - | ประเภทเครื่องทำความเย็นระบายความร้อนด้วยอากาศ | 1 เฟส 200 ถึง 230 V AC (50/60 Hz) | - | สเปค การต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม | ||
฿ 265,555.20 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1700/1900 วัตต์ (50/60 เฮิร์ตซ์) | G (รวม คลองเลื่อย ข้อต่อฟิตติ้ง แปลง Rc-G) | ข้อมูลจำเพาะของปั๊ม หัว , สเปค สเปค สเตนเลส | - | ประเภทเครื่องทำความเย็นระบายความร้อนด้วยอากาศ | 1 เฟส 200 ถึง 230 V AC (50/60 Hz) | - | สเปค การต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม | ||
฿ 206,242.40 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1700/1900 วัตต์ (50/60 เฮิร์ตซ์) | G (รวม คลองเลื่อย ข้อต่อฟิตติ้ง แปลง Rc-G) | สเปค แผง สเตนเลส | - | ประเภทเครื่องทำความเย็นระบายความร้อนด้วยอากาศ | 1 เฟส 200 ถึง 230 V AC (50/60 Hz) | - | สเปค การต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม | ||
฿ 189,112.00 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1700/1900 วัตต์ (50/60 เฮิร์ตซ์) | NPT (รวม คลองเลื่อย ข้อต่อฟิตติ้ง ติ้งแปลง Rc-NPT) | ไม่มี | - | ประเภทเครื่องทำความเย็นระบายความร้อนด้วยอากาศ | 1 เฟส 200 ถึง 230 V AC (50/60 Hz) | - | สเปค การต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม | ||
฿ 277,405.60 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2500/2900 W (50/60 เฮิร์ตซ์) | Rc | สเปค ของ ถังน้ำ ความจุขนาดใหญ่พร้อม เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด | - | ประเภทเครื่องทำความเย็นระบายความร้อนด้วยอากาศ | 1 เฟส 200 ถึง 230 V AC (50/60 Hz) | - | สเปค การต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม | ||
฿ 335,980.80 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2500/2900 W (50/60 เฮิร์ตซ์) | Rc | มี เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด ส สเปค ค ถังน้ำ ความจุสูง ส สเปค คปั๊ม หัว | - | ประเภทเครื่องทำความเย็นระบายความร้อนด้วยอากาศ | 1 เฟส 200 ถึง 230 V AC (50/60 Hz) | - | สเปค การต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม | ||
฿ 349,488.80 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2500/2900 W (50/60 เฮิร์ตซ์) | Rc | มี เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด , ส สเปค ค ถังน้ำ สเปค หัว สเปค สเตนเลส | - | ประเภทเครื่องทำความเย็นระบายความร้อนด้วยอากาศ | 1 เฟส 200 ถึง 230 V AC (50/60 Hz) | - | สเปค การต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม | ||
฿ 349,488.80 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2500/2900 W (50/60 เฮิร์ตซ์) | Rc | มี เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด , ส สเปค ค ถังน้ำ ความจุสูง , ส สเปค คปั๊ม หัว , ส สเปค คแผง สเตนเลส , SI ยูนิต ยึดอยู่กับที่ | - | ประเภทเครื่องทำความเย็นระบายความร้อนด้วยอากาศ | 1 เฟส 200 ถึง 230 V AC (50/60 Hz) | - | สเปค การต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม | ||
฿ 253,213.60 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2500/2900 W (50/60 เฮิร์ตซ์) | Rc | ด้วยระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติ | - | ประเภทเครื่องทำความเย็นระบายความร้อนด้วยอากาศ | 1 เฟส 200 ถึง 230 V AC (50/60 Hz) | - | สเปค การต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม | ||
฿ 254,810.40 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2500/2900 W (50/60 เฮิร์ตซ์) | Rc | สเปค ถังน้ำ ความจุขนาดใหญ่ | - | ประเภทเครื่องทำความเย็นระบายความร้อนด้วยอากาศ | 1 เฟส 200 ถึง 230 V AC (50/60 Hz) | - | สเปค การต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม | ||
฿ 313,385.60 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2500/2900 W (50/60 เฮิร์ตซ์) | Rc | สเปค ของ ถังน้ำ ความจุขนาดใหญ่ , สเปค ปั๊มหัวสูง | - | ประเภทเครื่องทำความเย็นระบายความร้อนด้วยอากาศ | 1 เฟส 200 ถึง 230 V AC (50/60 Hz) | - | สเปค การต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม | ||
฿ 268,318.40 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2500/2900 W (50/60 เฮิร์ตซ์) | Rc | ข้อมูลจำเพาะของ ถังน้ำ ความจุขนาดใหญ่ , สเปค สเปค สเตนเลส | - | ประเภทเครื่องทำความเย็นระบายความร้อนด้วยอากาศ | 1 เฟส 200 ถึง 230 V AC (50/60 Hz) | - | สเปค การต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม | ||
฿ 243,144.00 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2500/2900 W (50/60 เฮิร์ตซ์) | Rc | ไม่มี | - | ประเภทเครื่องทำความเย็นระบายความร้อนด้วยอากาศ | 1 เฟส 200 ถึง 230 V AC (50/60 Hz) | - | สเปค การต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม | ||
฿ 301,720.00 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2500/2900 W (50/60 เฮิร์ตซ์) | Rc | สเปค หัว ปั๊มสูง | - | ประเภทเครื่องทำความเย็นระบายความร้อนด้วยอากาศ | 1 เฟส 200 ถึง 230 V AC (50/60 Hz) | - | สเปค การต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม | ||
฿ 256,652.00 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2500/2900 W (50/60 เฮิร์ตซ์) | Rc | สเปค แผง สเตนเลส | - | ประเภทเครื่องทำความเย็นระบายความร้อนด้วยอากาศ | 1 เฟส 200 ถึง 230 V AC (50/60 Hz) | - | สเปค การต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม | ||
฿ 331,252.80 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2500/2900 W (50/60 เฮิร์ตซ์) | G (รวม คลองเลื่อย ข้อต่อฟิตติ้ง แปลง Rc-G) | สเปค ของ ถังน้ำ ความจุขนาดใหญ่ , ข้อมูลจำเพาะของปั๊มแรงดันสูง , สเปค สเปค แผง สเตนเลส | - | ประเภทเครื่องทำความเย็นระบายความร้อนด้วยอากาศ | 1 เฟส 200 ถึง 230 V AC (50/60 Hz) | - | สเปค การต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม | ||
฿ 260,274.40 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2500/2900 W (50/60 เฮิร์ตซ์) | NPT (รวม คลองเลื่อย ข้อต่อฟิตติ้ง ติ้งแปลง Rc-NPT) | สเปค แผง สเตนเลส | - | ประเภทเครื่องทำความเย็นระบายความร้อนด้วยอากาศ | 1 เฟส 200 ถึง 230 V AC (50/60 Hz) | - | สเปค การต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม | ||
฿ 235,592.00 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | แผ่นกรองฝุ่น | - | - | HRS018-A-20-□-R, HRS030-A-20-□-R, HRS050-A-20-□-R | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง