(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
* ภาพ ผลิตภัณฑ์ ใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ผลิตภัณฑ์ จริงอาจแตกต่างจากภาพที่แสดง
อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ ของไหล หมุนเวียน, เทอร์โมชิลเลอร์, ซีรีส์ HRS, ข้อต่อฟิตติ้ง แปลงท่อ ฯลฯ ขายปลีก/แยกจำหน่าย
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิมพ์ | อุปกรณ์เสริม จำหน่ายแยกต่างหาก | ประเภท ของไหล หมุนเวียน | รุ่น ใช้งานได้ | คะแนนการกรอง (μm) | [อุปกรณ์เสริม] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,148.80 | SMC HRS TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | รายการที่เกี่ยวข้อง | ฝาปิด คอนเนคเตอร์ | - | HRS012-□□-□, HRS018-□□-□, RS024-□□-□, HRS030-□□-□ | - | - | ||
฿ 2,180.00 | SMC HRS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | รายการที่เกี่ยวข้อง | ฝาปิด คอนเนคเตอร์ | - | HRS040-□□-□, HRS050-□□-□, HRS060-□□-□ | - | - | ||
฿ 7,552.00 | SMC HRS TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | รายการที่เกี่ยวข้อง | คลองเลื่อย วางท่อบายพาส | - | HRS012-□□-□, HRS018-□□-□, HRS024-□□-□, HRS030-□□-□ | - | - | ||
฿ 9,394.40 | SMC HRS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | รายการที่เกี่ยวข้อง | คลองเลื่อย วางท่อบายพาส | - | HRS040-□□-□, HRS050-□□-□, HRS060-□□-□ | - | - | ||
฿ 3,622.40 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ข้อต่อแปลงท่อ (สำหรับประเภททำความเย็นด้วยอากาศ) ชุดฟิตติ้งสำหรับแปลงเกลียว G | - | HRS012-A-□, HRS018-A-□, HRS024-A-□, HRS030-A-□, HRS040-A-□ | - | - | ||
฿ 3,070.40 | SMC HRS TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ข้อต่อแปลงท่อ (สำหรับอุปกรณ์เสริม) ข้อต่อแปลงสำหรับพอร์ตจ่ายน้ำอัตโนมัติ ชุดข้อต่อการแปลงเกลียว NPT | - | HRS012-□-□-J, HRS018-□-□-J, HRS024-□-□-J, HRS030-□-□-J, HRS040-□-□-J, HRS050-□-□-J, HRS060-□-□-J | - | - | ||
฿ 1,657.60 | SMC HRS TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ข้อต่อแปลงท่อ (สำหรับอุปกรณ์เสริม) ฟิตติ้งสำหรับแปลงพอร์ตระบายน้ำ G ชุดข้อต่อแปลงเกลียว G | - | HRS012-□-□-T, HRS018-□-□-T, HRS024-□-20-T, HRS030-□-20-T, HRS040-□-20-T, HRS050-□-20, HRS060-□-20 | - | - | ||
฿ 6,201.60 | SMC HRS TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | รายการที่เกี่ยวข้อง | แผ่นกรองฝุ่น ถอดเปลี่ยนได้ | - | HRS012-A□-□, HRS018-A□-□, HRS024-A□-□ | - | - | ||
฿ 8,350.40 | SMC HRS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | รายการที่เกี่ยวข้อง | คลองเลื่อย แผ่นกรองกันฝุ่น | สำหรับหมุนเวียน พอร์ตเชื่อมต่อ ระบาย ของไหล | HRS012-□□-□, HRS018-□□-□, HRS024-□□-□, HRS030-□□-□, HRS040-□□-□, HRS050-□□-□, HRS060-□□-□ | ไม่มี องค์ประกอบ | ไม่มี | ||
฿ 8,964.80 | SMC HRS TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | คลองเลื่อย แผ่นกรองกันฝุ่น | สำหรับหมุนเวียน พอร์ตเชื่อมต่อ ระบาย ของไหล | HRS012-□□-□, HRS018-□□-□, HRS024-□□-□, HRS030-□□-□, HRS040-□□-□, HRS050-□□-□, HRS060-□□-□ | 5 | ไม่มี | ||
฿ 9,762.40 | SMC HRS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | รายการที่เกี่ยวข้อง | คลองเลื่อย แผ่นกรองกันฝุ่น | สำหรับหมุนเวียน พอร์ตเชื่อมต่อ ระบาย ของไหล | HRS012-□□-□, HRS018-□□-□, HRS024-□□-□, HRS030-□□-□, HRS040-□□-□, HRS050-□□-□, HRS060-□□-□ | 5 | พร้อมมือจับ | ||
฿ 9,762.40 | SMC HRS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | รายการที่เกี่ยวข้อง | คลองเลื่อย แผ่นกรองกันฝุ่น | สำหรับหมุนเวียน พอร์ตเชื่อมต่อ ระบาย ของไหล | HRS012-□□-□, HRS018-□□-□, HRS024-□□-□, HRS030-□□-□, HRS040-□□-□, HRS050-□□-□, HRS060-□□-□ | 75 | พร้อมมือจับ | ||
฿ 9,271.20 | SMC HRS TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | คลองเลื่อย แผ่นกรองกันฝุ่น | สำหรับหมุนเวียน พอร์ตเชื่อมต่อ ระบาย ของไหล | HRS050-□□-□, HRS060-□□-□ | 5 | ไม่มี | ||
฿ 9,271.20 | SMC HRS TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | รายการที่เกี่ยวข้อง | คลองเลื่อย แผ่นกรองกันฝุ่น | สำหรับหมุนเวียน พอร์ตเชื่อมต่อ ระบาย ของไหล | HRS050-□□-□, HRS060-□□-□ | 75 | ไม่มี | ||
฿ 6,140.00 | SMC HRS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | รายการที่เกี่ยวข้อง | คลองเลื่อย แผ่นกรองกันฝุ่น | สำหรับหมุนเวียนของ ของไหล ย้อนกลับ พอร์ตเชื่อมต่อ | HRS012-□□-□, HRS018-□□-□, HRS024-□□-□, HRS030-□□-□, HRS040-□□-□, HRS050-□□-□, HRS060-□□-□ | ไม่มี องค์ประกอบ | ไม่มี | ||
฿ 6,754.40 | SMC HRS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | รายการที่เกี่ยวข้อง | คลองเลื่อย แผ่นกรองกันฝุ่น | สำหรับหมุนเวียนของ ของไหล ย้อนกลับ พอร์ตเชื่อมต่อ | HRS012-□□-□, HRS018-□□-□, HRS024-□□-□, HRS030-□□-□, HRS040-□□-□, HRS050-□□-□, HRS060-□□-□ | 75 | ไม่มี | ||
฿ 7,552.00 | SMC HRS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | รายการที่เกี่ยวข้อง | คลองเลื่อย แผ่นกรองกันฝุ่น | สำหรับหมุนเวียนของ ของไหล ย้อนกลับ พอร์ตเชื่อมต่อ | HRS012-□□-□, HRS018-□□-□, HRS024-□□-□, HRS030-□□-□, HRS040-□□-□, HRS050-□□-□, HRS060-□□-□ | 75 | พร้อมมือจับ | ||
฿ 7,859.20 | SMC HRS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | รายการที่เกี่ยวข้อง | คลองเลื่อย แผ่นกรองกันฝุ่น | สำหรับหมุนเวียนของ ของไหล ย้อนกลับ พอร์ตเชื่อมต่อ | HRS050-□□-□, HRS060-□□-□ | 5 | พร้อมมือจับ | ||
฿ 7,060.80 | SMC HRS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | รายการที่เกี่ยวข้อง | คลองเลื่อย แผ่นกรองกันฝุ่น | สำหรับหมุนเวียนของ ของไหล ย้อนกลับ พอร์ตเชื่อมต่อ | HRS050-□□-□, HRS060-□□-□ | 75 | ไม่มี | ||
฿ 1,995.20 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | รายการที่เกี่ยวข้อง | ขา เหล็กยึด ป้องกันหลุด คอนเนคเตอร์ พาวเวอร์ซัพพลาย | - | HRS-CA002/HRS-CA003 (ชนิด สายส่งกำลัง ) | - | - | ||
฿ 1,842.40 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ขา เหล็กยึด ทนแรงสั่นสะเทือน | - | HRS012-□□-□, HRS018-□□-□, HRS024-□□-□, HRS030-□□-□ | - | - | ||
฿ 2,701.60 | SMC HRS TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ขา เหล็กยึด ทนแรงสั่นสะเทือน | - | HRS040-□□-□, HRS050-□□-□, HRS060-□□-□ | - | - | ||
฿ 15,350.40 ฿ 14,391.00 | SMC HRS TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ชุดถาดรองน้ำทิ้ง (พร้อมเซนเซอร์น้ำรั่ว) | - | HRS012-□□-□, HRS018-□□-□, HRS024-□□-□, HRS030-□□-□ | - | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง