1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ ของไหล หมุนเวียน , เทอร์โมชิลเลอร์ , HRS100/150 ซีรีส์ แยกจำหน่าย อุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ ของไหล หมุนเวียน , เทอร์โมชิลเลอร์ , HRS100/150 ซีรีส์ แยกจำหน่าย อุปกรณ์เสริม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,862.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูรายละเอียด รูปทรง ในแคตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

* ภาพ ผลิตภัณฑ์ ใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ผลิตภัณฑ์ จริงอาจแตกต่างจากภาพที่แสดง

อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ ของไหล หมุนเวียน เทอร์โมชิลเลอร์ HRS100/150 ซีรีส์ ข้อต่อฟิตติ้ง แปลงท่อ ฯลฯ ขายปลีก/แยกจำหน่าย

รหัสสินค้า
HRS-BP007
HRS-BP008
HRS-KS002
HRS-PF005
HRS-PF005-H
HRS-PF006
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งอุปกรณ์เสริม จำหน่ายแยกต่างหาก รุ่น ใช้งานได้ สเปค

฿ 13,631.20

SMC HRS TYPE 1 ชิ้น 55 วัน คลองเลื่อย วางท่อบายพาสHRS100-A□-□, HRS150-A□-□-

฿ 2,862.40

SMC TEMPERATURE CNTL ITEM 1 ชิ้น 55 วัน คลองเลื่อย รีลีฟวาล์วHRS100-A□-□, HRS150-A□-□-

฿ 26,402.40

SMC HRS TYPE 1 ชิ้น 55 วัน ลูกล้อ / ก้านปรับระดับHRS100/150-A□-□-

฿ 39,910.40

SMC TEMPERATURE CNTL ITEM 1 ชิ้น 55 วัน คลองเลื่อย แผ่นกรองกันฝุ่น-ไม่มี

฿ 43,962.40

SMC TEMPERATURE CNTL ITEM 1 ชิ้น 55 วัน คลองเลื่อย แผ่นกรองกันฝุ่น-พร้อมมือจับ

฿ 5,986.40

SMC TEMPERATURE CNTL ITEM 1 ชิ้น 55 วัน องค์ประกอบสำหรับการทดแทน--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ เทอร์โม-ชิลเลอร์