1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ ของไหล หมุนเวียน , เทอร์โมชิลเลอร์ , รุ่นมาตรฐาน, ระบายความร้อนด้วยอากาศ , สเปค 460 V , HRS200 ซีรีส์

อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ ของไหล หมุนเวียน , เทอร์โมชิลเลอร์ , รุ่นมาตรฐาน, ระบายความร้อนด้วยอากาศ , สเปค 460 V , HRS200 ซีรีส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 84,103.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • อ้างถึงแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค และรายละเอียด วัสดุ
  • รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด รูปทรง

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· 3 เฟส 380 ถึง 415 V AC (50 Hz), 3 เฟส 460 ถึง 480 V AC (60 เฮิรตซ์)
· แม้จะไม่จำเป็นต้องใช้ เครื่องทำความร้อน ของไหล ที่หมุนเวียนก็สามารถให้ความร้อนได้โดยใช้ความร้อนไอเสียของวงจรทำความเย็น
·การติดตั้งภายนอกอาคาร: IPX4
· ขนาดเล็กและ ประหยัดพื้นที่

รหัสสินค้า
HRS200-A-46-AKS
HRS200-A-46-AS
HRS200-A-46-ASW
HRS200-A-46-S
HRS200-A-46-SW
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสเปค ตัวเลือก

฿ 84,103.20

SMC TEMPERATURE CNTL ITEM 1 ชิ้น 55 วัน มี ลูกล้อ / ขา ก้านปรับระดับ พร้อม พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายน้ำ

฿ 84,103.20

SMC DRYER 1 ชิ้น 55 วัน มี ลูกล้อ / ก้านปรับระดับ

฿ 84,103.20

SMC TEMPERATURE CNTL ITEM 1 ชิ้น 55 วัน มี ลูกล้อ / ขา ก้านปรับระดับ SI unit ยึดอยู่กับที่

฿ 766,272.00

SMC TEMPERATURE CNTL ITEM 1 ชิ้น 55 วัน ไม่มี

฿ 84,103.20

SMC DRYER 1 ชิ้น 55 วัน หน่วย SI ยึดอยู่กับที่

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความเย็น 20 kW ประเภทท่อ เกลียว Rc วิธีการระบายความร้อน ประเภทเครื่องทำความเย็นระบายความร้อนด้วยอากาศ
สเปค พาวเวอร์ซัพพลาย 3 เฟส 380 ถึง 415 V AC (50 Hz), 3 เฟส 460 ถึง 480 V AC (60 เฮิรตซ์)