1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รั้วเซฟตี้ คลองเลื่อย ประตูบานเดี่ยว (SF-S-DR-MF)

SEKISUI SAFETY FENCE DOOR

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • รั้วเซฟตี้ คลองเลื่อย ประตูบานเดี่ยว (SF-S-DR-MF)
  • รั้วเซฟตี้ คลองเลื่อย ประตูบานเดี่ยว (SF-S-DR-MF)
  • รั้วเซฟตี้ คลองเลื่อย ประตูบานเดี่ยว (SF-S-DR-MF)
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
  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สัญกรณ์ "ความหนาของแผง: 45 มม." ในแคตตาล็อก PDF คือความหนาสูงสุดของการ อลูมิเนียมเฟรม ที่ใช้สำหรับรั้วนิรภัย
  • ความกว้าง 1,000 มม. ที่ระบุในข้อมูลมิติ คือ ความกว้างของช่องเปิด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· คลองเลื่อย ประตูบานเดี่ยว สำหรับ รั้วเซฟตี้ รวมชิ้นส่วนที่จำเป็นและไม่จำเป็นต้อง การออกแบบ

รหัสสินค้า
SF-S-DR-MF
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง วัสดุ แผง / ตรงกลาง คุณภาพ วัสดุ แผง / ศูนย์ ความหนาของ วัสดุ แผง / ศูนย์ / เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด

฿ 14,595.50

SEKISUI SAFETY FENCE DOOR 1 ชิ้น 15 วัน ขดลวด ตาข่ายเหล็ก2.3

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แบบหล่อ จัดส่ง ชนิดประกอบ ความสูง(มิลลิเมตร) 2,100 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 1000
เฟรม / คอลัมน์ อลูมิเนียมเฟรม ส่วนล่างของ ขา สูง(มิลลิเมตร) 110 สีของ เฟรม / คอลัมน์ เงิน
ชนิดประตู / ประตูเลื่อน ประเภทของประตู

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SF-S-DR-MF ในชุด รั้วเซฟตี้ คลองเลื่อย ประตูบานเดี่ยว

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SF-S-DR-PA3
SF-S-DR-PET3
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง วัสดุ แผง / ตรงกลาง คุณภาพ วัสดุ แผง / ศูนย์ ความหนาของ วัสดุ แผง / ศูนย์ / เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด

฿ 18,100.21

1 ชิ้น 15 วัน แผ่น โลหะ / แผ่นเพลท คอมโพสิตอะลูมิเนียม-

฿ 14,975.81

1 ชิ้น 15 วัน แผง เรซิ่นPET-