(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ประหยัดพลังงาน ยอดเยี่ยมด้วย อุปกรณ์ควบคุม 3 ระดับ ลด การใช้พลังงาน ลง 33%
· ควบคุมตู้เย็น พัดลม และ วาล์ว อุปกรณ์ควบคุม อิเล็กทรอนิกส์ตาม โหลดไฟฟ้า ความร้อนของลูกค้า
· กะทัดรัดและ น้ำหนักเบา 32 กก. (ส สเปค ค 100 V AC)
·ไม่ต้อง งานซ่อมบำรุง: ปั๊ม แม่เหล็ก
· การออกแบบ เงียบสงบ: 55 เดซิเบล (A)
รหัสสินค้า |
---|
HRSE012-A-20-T |
HRSE018-A-20 |
HRSE024-A-20-T |
HRSE024-A-23-T |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิมพ์ | วิธีการทำความเย็น | ความเย็น | สเปค ตัวเลือก | สเปค พาวเวอร์ซัพพลาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 130,659.20 | SMC HRSE TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | 1000/1200 วัตต์ (50/60 เฮิร์ตซ์) | สเปค หัว ปั๊มสูง | 1 เฟส 200 V AC 50/60 Hz | ||
฿ 140,606.40 | SMC HRSE TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | 1400/1600 วัตต์ (50/60 เฮิร์ตซ์) | ไม่มี | 1 เฟส 200 V AC 50/60 Hz | ||
฿ 161,850.40 | SMC HRSE TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | 1900/2200 วัตต์ (50/60 เฮิร์ตซ์) | สเปค หัว ปั๊มสูง | 1 เฟส 200 V AC 50/60 Hz | ||
฿ 165,472.80 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | เทอร์โม-ชิลเลอร์ | อากาศเย็น | 1900/2200 วัตต์ (50/60 เฮิร์ตซ์) | สเปค หัว ปั๊มสูง | 1 เฟส 230 V AC 50/60 Hz |
กำลังโหลด …
วิธีการระบายความร้อน | ประเภทเครื่องทำความเย็นระบายความร้อนด้วยอากาศ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง