1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Hydraulic Shock Absorbers - Non Adjustable, ECO Series (ECO8MC-1)

END SHOCK ABSORBER

Hydraulic Shock Absorbers - Non Adjustable, ECO Series (ECO8MC-1)
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
ITT Enidine’s New ECO Series non-adjustable hydraulic shock absorbers can accommodate varying energy conditions. This family of tamperproof shock absorbers provides consistent performance, cycle after cycle. Non-adjustable models are designed to absorb maximum energy within a compact envelope size.

The ECO Series was designed using materials and fluids that are safe for our environment. Models can accommodate a wide range of operating conditions with varying masses or propelling forces. The ECO Series offers a flexible design to accomodate a wide variety of application parameters. Whether your application has a low velocity/high drive force or high velocity/low drive force condition, the New ECO Series will deliver the performance that you have come to expect.

Features and Benefits

• Extensive non-adjustable product line offers flexibility in both size and energy absorption capacity to fulfill a wide range of application requirements.
• Environmentally friendly materials:
- RoHS Compliant materials
- Bio-degradable hydraulic oil
- Copper-Free design
- Recyclable packaging materials
• Introducing our new Enicote II surface finish:
- RoHS Compliant
- Rated at 350 hours salt spray corrosion protection
• Jam Nut included with every shock absorber.
ISO quality standards result in reliable, long-life operation.
• Tamperproof design ensures repeatable performance.
• Threaded cylinders provide mounting flexibility and increase surface area for improved heat dissipation.
• Wrench flats promote ease of mounting
• Capability to mount into pressure chambers
• Integrated positive stopping capabilities up to 100 psi (7 bar).
• Special materials and finishes can be designed to meet specific customer requirements
- Optional fluids and seal packages can expand the standard operating temperature range from (15°F to 180°F) to (–30°F to 210°F)

รหัสสินค้า
ECO8MC-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S
(มิลลิเมตร)
พลังงานดูดซึมสูงสุด
(J)
สกรูยึด M ความเร็วการชนสูงสุด
(นางสาว)
ความเร็วการชนขั้นต่ำ
(นางสาว)
ค่า
(N)
แรงส่งกลับของแกนลูกสูบ
(N)
รอบการทำงานสูงสุด
(รอบ / นาที)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ดูดซับพลังงานต่อนาที
(J / นาที)
พิทช์
(Pich)

฿ 1,501.66

END SHOCK ABSORBER 1 ชิ้น ขอราคา 108476.43M83.61.378905.6308941.0

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้าง ชนิดอยู่กับที่ ตัวเครื่อง หลัก ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ตัวเครื่อง หลัก ประเภท ออริฟิส หลาย ออริฟิส
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน / ทองแดง ไม่ใช้งาน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) 5
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: +80

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ECO8MC-1 ในชุด Hydraulic Shock Absorbers - Non Adjustable, ECO Series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
ECO100MC-3
ECO100MC-3B
ECO100MC-4
ECO8MC-1B
ECO8MC-2
ECO8MC-2B
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S
(มิลลิเมตร)
พลังงานดูดซึมสูงสุด
(J)
สกรูยึด M ความเร็วการชนสูงสุด
(นางสาว)
ความเร็วการชนขั้นต่ำ
(นางสาว)
ค่า
(N)
แรงส่งกลับของแกนลูกสูบ
(N)
รอบการทำงานสูงสุด
(รอบ / นาที)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ดูดซับพลังงานต่อนาที
(J / นาที)
พิทช์
(Pich)

฿ 3,301.66

1 ชิ้น ขอราคา 1027128.82590M271.90.25550027102711663.0

฿ 3,526.66

1 ชิ้น ขอราคา 1027141.52590M271.90.25550027102711663.0

฿ 3,301.66

1 ชิ้น ขอราคา 1027128.82590M270.50.1550027102711663.0

฿ 1,651.66

1 ชิ้น ขอราคา 108576.43M83.61.378905.6308941.0

฿ 1,501.66

1 ชิ้น ขอราคา 108476.43M830.748905.6308941.0

฿ 1,651.66

1 ชิ้น ขอราคา 108576.43M830.748905.6308941.0