(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ITT Enidine’s New ECO Series non-adjustable hydraulic shock absorbers can accommodate varying energy conditions. This family of tamperproof shock absorbers provides consistent performance, cycle after cycle. Non-adjustable models are designed to absorb maximum energy within a compact envelope size.
The ECO Series was designed using materials and fluids that are safe for our environment. Models can accommodate a wide range of operating conditions with varying masses or propelling forces. The ECO Series offers a flexible design to accomodate a wide variety of application parameters. Whether your application has a low velocity/high drive force or high velocity/low drive force condition, the New ECO Series will deliver the performance that you have come to expect.
Features and Benefits
• Extensive non-adjustable product line offers flexibility in both size and energy absorption capacity to fulfill a wide range of application requirements.
• Environmentally friendly materials:
- RoHS Compliant materials
- Bio-degradable hydraulic oil
- Copper-Free design
- Recyclable packaging materials
• Introducing our new Enicote II surface finish:
- RoHS Compliant
- Rated at 350 hours salt spray corrosion protection
• Jam Nut included with every shock absorber.
ISO quality standards result in reliable, long-life operation.
• Tamperproof design ensures repeatable performance.
• Threaded cylinders provide mounting flexibility and increase surface area for improved heat dissipation.
• Wrench flats promote ease of mounting
• Capability to mount into pressure chambers
• Integrated positive stopping capabilities up to 100 psi (7 bar).
• Special materials and finishes can be designed to meet specific customer requirements
- Optional fluids and seal packages can expand the standard operating temperature range from (15°F to 180°F) to (–30°F to 210°F)
รหัสสินค้า |
---|
ECO25MF-2B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S (มิลลิเมตร) | พลังงานดูดซึมสูงสุด (J) | สกรูยึด M | ความเร็วการชนสูงสุด (นางสาว) | ความเร็วการชนขั้นต่ำ (นางสาว) | ค่า (N) | แรงส่งกลับของแกนลูกสูบ (N) | รอบการทำงานสูงสุด (รอบ / นาที) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ดูดซับพลังงานต่อนาที (J / นาที) | พิทช์ (Pich) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,026.66 | END SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 14 | 107.2 | 16 | 26 | M14 | 3.2 | 0.43 | 2800 | 11 | 25 | 14 | 566 | 1.0 |
กำลังโหลด …
โครงสร้าง | ชนิดอยู่กับที่ | ตัวเครื่อง หลัก ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ตัวเครื่อง หลัก | ประเภท ออริฟิส | หลาย ออริฟิส |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน / ทองแดง ไม่ใช้งาน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) | 5 |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: +80 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ECO25MF-2B ในชุด Hydraulic Shock Absorbers - Non Adjustable, ECO Series
รหัสสินค้า |
---|
ECO100MC-3 |
ECO100MC-3B |
ECO100MC-4 |
ECO25MF-3 |
ECO25MF-4 |
ECO25MF-4B |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S (มิลลิเมตร) | พลังงานดูดซึมสูงสุด (J) | สกรูยึด M | ความเร็วการชนสูงสุด (นางสาว) | ความเร็วการชนขั้นต่ำ (นางสาว) | ค่า (N) | แรงส่งกลับของแกนลูกสูบ (N) | รอบการทำงานสูงสุด (รอบ / นาที) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ดูดซับพลังงานต่อนาที (J / นาที) | พิทช์ (Pich) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,301.66 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 27 | 128.8 | 25 | 90 | M27 | 1.9 | 0.25 | 5500 | 27 | 10 | 27 | 1166 | 3.0 | ||
฿ 3,526.66 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 27 | 141.5 | 25 | 90 | M27 | 1.9 | 0.25 | 5500 | 27 | 10 | 27 | 1166 | 3.0 | ||
฿ 3,301.66 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 27 | 128.8 | 25 | 90 | M27 | 0.5 | 0.1 | 5500 | 27 | 10 | 27 | 1166 | 3.0 | ||
฿ 1,876.66 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 14 | 97.5 | 16 | 26 | M14 | 1.9 | 0.14 | 2800 | 11 | 25 | 14 | 566 | 1.0 | ||
฿ 1,876.66 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 14 | 97.5 | 16 | 26 | M14 | 0.6 | 0.05 | 2800 | 11 | 25 | 14 | 566 | 1.0 | ||
฿ 2,026.66 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 14 | 107.2 | 16 | 26 | M14 | 0.6 | 0.05 | 2800 | 11 | 25 | 14 | 566 | 1.0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง