1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

Hydraulic Shock Absorbers - Non Adjustable, TK Micro-Bore Series (รหัสสินค้า)

END SHOCK ABSORBER

Hydraulic Shock Absorbers - Non Adjustable, TK Micro-Bore Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,183.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ITT Enidine non-adjustable micro-bore hydraulic shock absorbers can accommodate varying energy conditions. This family of tamperproof shock absorbers provides consistent performance, cycle after cycle. Non-adjustable models are designed to absorb maximum energy within a compact envelope size.

The TK Series is a versatile, miniature design which provides effective, reliable deceleration and vibration control for light loads. Models can accommodate a wide range of operating conditions.

Features and Benefits

• Extensive non-adjustable product line offers flexibility in both size and energy absorption capacity to fulfill a wide range of application requirements.
• Tamperproof design ensures repeatable performance.
• Special materials and finishes can be designed to meet specific customer requirements.
• Incorporating optional fluids and seal packages can expand the standard operating temperature range from (15°F to 180°F) to (–30°F to 210°F).
• Threaded cylinders provide mounting flexibility and increase surface area for improved heat dissipation.
• A select variety of surface finishes maintains original quality appearance and provides the longest corrosion resistance protection.

รหัสสินค้า
TK21-2MB
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,183.33

END SHOCK ABSORBER 1 ชิ้น 60 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้าง ชนิดอยู่กับที่ สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] 10 ความยาวโดยรวม L(มิลลิเมตร) 42.6
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S(มิลลิเมตร) 6.4 พลังงานดูดซึมสูงสุด(J) 2.2 ตัวเครื่อง หลัก ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ตัวเครื่อง หลัก
ประเภท ออริฟิส ประประประเภท สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ทองเหลือง
สกรูยึด M M10 ความเร็วการชนสูงสุด(นางสาว) 1.3 ความเร็วการชนขั้นต่ำ(นางสาว) 0.3
มวล เท่ากัน(kgf) 9 ค่า(N) 700 แรงส่งกลับของแกนลูกสูบ(N) 5
รอบการทำงานสูงสุด(รอบ / นาที) 30 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) 10 การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) 5
ดูดซับพลังงานต่อนาที(J / นาที) 68 ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: +80

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TK21-2MB ในชุด Hydraulic Shock Absorbers - Non Adjustable, TK Micro-Bore Series