1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระบอกสูบไร้ก้าน แม่เหล็กไร้แท่ง , แบบส สไลเดอร์ อร์: ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง RMTL series (รหัสสินค้า)

AIRTAC RODLESS CYLINDER

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,343.72/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ปรับปรุงประสิทธิภาพการ กระบวนการซีล เนื่องจากโครงสร้าง บล็อค แบบสไลด์
· ทำให้พื้นที่ติดตั้งมีขนาดเล็กลงในขณะที่รักษาระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ได้นานกว่า กระบอกสูบ ปกติ
· ปรับปรุงความสามารถในการทำซ้ำ ตำแหน่ง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ โดยการติดตั้ง สกรูปรับตำแหน่ง ด้วย โช้ค
·ปรับปรุง ความทนทาน

รหัสสินค้า
RMTL10X250SA
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 7,343.72

AIRTAC RODLESS CYLINDER 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด กระบอกสูบไร้ก้าน ID กระบอกสูบ(Ø) 10 ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) 250
ขนาดโต๊ะวางชิ้นงานและความยาว(มิลลิเมตร) 68 วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน อะลูมิเนียมอัลลอย ขนาดโต๊ะวางชิ้นงานและความกว้าง(มิลลิเมตร) 77
ประเภท ไกด์ สไลด์ไกด์ ประเภท ข้อต่อ กระบอกสูบไร้ก้าน แม่เหล็ก สิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ทั่วไป
ขนาดโต๊ะวางชิ้นงานและความสูง(มิลลิเมตร) 34 กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน ไม่ ความดันขณะใช้งาน(MPa) 0.2 ถึง 0.7
แม่เหล็ก รวมแม่เหล็ก รูปแบบ เบาะ กระดาษซับมัน 2 ชิ้น