(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ป้องกันอุบัติเหตุเนื่องจากก้าน กระบอกสูบ หลุด
[คุณสมบัติ]
ประเภท อุปกรณ์ควบคุม มิเตอร์วัดไฟ:
วาล์ว อุปกรณ์ควบคุม ที่มี ฟังก์ชั่น อุปกรณ์ควบคุม ความเร็วของ กระบอกสูบ และลิ้นปีกผีเสื้อ ยึดอยู่กับที่ และ ฟังก์ชั่น จ่ายอากาศอย่างรวดเร็ว
ประเภท อุปกรณ์ควบคุม มิเตอร์:
วาล์ว อุปกรณ์ควบคุม ที่มี ฟังก์ชั่น อุปกรณ์ควบคุม ความเร็วของ กระบอกสูบ และ ฟังก์ชั่น การจ่ายลมอย่างรวดเร็ว
ประเภท อุปกรณ์ควบคุม มิเตอร์วัดไฟ
ประเภท อุปกรณ์ควบคุม มิเตอร์
รุ่น | รหัสสินค้า | เส้นผ่าศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | ควบคุมการไหล | การไหลฟรี | น้ำหนัก g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
การนำโซนิค dm³/ (เอส*บาร์) | อัตราส่วน ความดัน วิกฤต | การนำโซนิค dm³/ (เอส*บาร์) | อัตราส่วน ความดัน วิกฤต | ||||
ประเภท อุปกรณ์ควบคุม มิเตอร์วัดไฟ | ASS100 | 1/8 | 0.44 | 0.45 | 1.7 | 0.5 | 97 |
ASS300 | 1/4, 3/8 | 2.6 | 4 | 220 | |||
ASS500 | 1/2, 3/4 | 9.5 | 10 | 580 | |||
ASS600 | 3/4, 1 | 14.6 | 16.4 | 950 | |||
ประเภท อุปกรณ์ควบคุม มิเตอร์ | ASS110 | 1/8 | 0.44 | 0.25 | 1 | 0.35 | 97 |
ASS310 | 1/4, 3/8 | 3 | 4.2 | 220 |
ของไหล ปฏิบัติการ | อากาศ |
---|---|
แรงดันใช้งานสูงสุด | 0.7 MPa |
อุณหภูมิ ของไหล แวดล้อมและการทำงาน | -5 ถึง + 60°C (ไม่มีการแช่แข็ง) |
คลองเลื่อย ความดัน | 0.1-0.5 MPa |
รหัสสินค้า | D | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | P | d | h | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASS100 | ASS110 | 1/8 | 50 | 17 | 4 | 14 | 52 | 20 | 5 | 9 | 20 | 5 | 10 | 2 |
ASS300 | ASS310 | 1/4·3/8 | 63 | 16.5 | 5 | 23 | 73 | 26 | 6 | 12 | 30 | 6 | 12 | 3.2 |
ASS500 | — | 1/2·3/4 | 90 | 30.5 | 6 | 27 | 99 | 38 | 6 | 13 | 35 | 7 | 14 | 2.3 |
ASS600 | — | 3/4·1 | 112 | 26 | 6 | 31 | 116 | 46 | 6 | 14 | 65 | 7 | 14 | 3.2 |
รหัสสินค้า |
---|
ASS100-N01 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธีการควบคุม | เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ตัวเลือก | ประเภทของ สกรู | ขนาด ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 826.20 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | 1/8 | ไม่มี เหล็กยึด | N | 1 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวควบคุมปริมาณลม | ประเภทข้อต่อ | ทั้งสองฝ่าย ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ระดับมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0.1:: 0.5 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ASS100-N01 ในชุด ระบบ ป้องกันส่วนต่อขยาย วาล์ว SSC
รหัสสินค้า |
---|
ASS100-01B |
ASS100-F01 |
ASS100-F01B |
ASS100-N01B |
ASS110-01 |
ASS110-01B |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธีการควบคุม | เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ตัวเลือก | ประเภทของ สกรู | ขนาด ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 924.30 | 1 ชิ้น | 3 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | 1/8 | พร้อมขา เหล็กยึด | Rc | 1 | ||
฿ 826.20 | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | 1/8 | ไม่มี เหล็กยึด | G | 1 | ||
฿ 924.30 | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | 1/8 | พร้อมขา เหล็กยึด | G | 1 | ||
฿ 924.00 | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | 1/8 | พร้อมขา เหล็กยึด | N | 1 | ||
฿ 826.20 | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | 1/8 | ไม่มี เหล็กยึด | Rc | 1 | ||
฿ 924.30 | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | 1/8 | พร้อมขา เหล็กยึด | Rc | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง