1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

2-Axis Dovetail Goniometer Stage (B55) (รหัสสินค้า)

SUR PRECISE POSITIONING STAGE

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 28,162.26/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

Two-axis goniometer stage with a high cost-effectiveness that uses a dovetail for the travel guide and a worm gear for the feed mechanism.
"Features” · Various variations
The optimum size can be selected according to the mounted object.
(25 × 25 mm, 30 × 30 mm, 40 × 40 mm, 50 × 50 mm, 60 × 60 mm, 80 × 80 mm)
In addition to the vernier scale (minimum reading 0.1°) on the side, the clamp position can be selected from L and R according to the installation location.
[Applications]
・ It can be used in a wide range of applications such as research and development, jigs, production equipment, and embedment of equipment

รหัสสินค้า
B55-30U
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ความสูงของศูนย์กลางการหมุน (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (เลือกได้ในช่วง) วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)
(N)
กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก
(N)
ความสูงส่วนแกนกลาง หมุน
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ( มุม α)
(องศา)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (β มุม)
(องศา)
ย้อนกลับ

฿ 30,925.38

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1026 ถึง 4026 ถึง 4025.1 ถึง 30ถึง± 10ทองเหลือง5 ถึง 30เคลือบผิวแบล็คออกไซด์25.1 ถึง 3030309.83027±10±10มาตรฐาน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการให้อาหาร เฟืองตัวหนอน ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) สไลด์ประกบ รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) ไม่
ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด ด้าน แคลมป์ยึด มาตรฐาน จำนวนแกน โกนิโอมิเตอร์ 2 แกน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน B55-30U ในชุด 2-Axis Dovetail Goniometer Stage (B55)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
B55-25N
B55-25NR
B55-30UR
B55-40-2N
B55-40-2NR
B55-40N
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ความสูงของศูนย์กลางการหมุน (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (เลือกได้ในช่วง) วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)
(N)
กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก
(N)
ความสูงส่วนแกนกลาง หมุน
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ( มุม α)
(องศา)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (β มุม)
(องศา)
ย้อนกลับ

฿ 28,162.26

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ถึง 25ถึง 2515.1 ถึง 20±10 ถึง 20ทองเหลือง5 ถึง 30เคลือบผิวแบล็คออกไซด์25.1 ถึง 30252519.62030±15±10มาตรฐาน

฿ 28,162.26

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ถึง 25ถึง 2515.1 ถึง 20±10 ถึง 20ทองเหลือง5 ถึง 30เคลือบผิวแบล็คออกไซด์25.1 ถึง 30252519.62030±15±10ขวาและซ้าย

฿ 30,925.38

1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1026 ถึง 4026 ถึง 4025.1 ถึง 30ถึง± 10ทองเหลือง5 ถึง 30เคลือบผิวแบล็คออกไซด์25.1 ถึง 3030309.83027±10±10ขวาและซ้าย

฿ 33,536.94

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1026 ถึง 4026 ถึง 4020.1 ถึง 25±10 ถึง 20ทองเหลือง5 ถึง 30เคลือบผิวแบล็คออกไซด์30.1 ถึง 35404027.42535±20±15มาตรฐาน

฿ 33,536.94

1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 1026 ถึง 4026 ถึง 4020.1 ถึง 25±10 ถึง 20ทองเหลือง5 ถึง 30เคลือบผิวแบล็คออกไซด์30.1 ถึง 35404027.42535±20±15ขวาและซ้าย

฿ 35,338.09

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1026 ถึง 4026 ถึง 4035.1 ถึง 40±10 ถึง 20ทองเหลือง5 ถึง 30เคลือบผิวแบล็คออกไซด์35.1 ถึง 40404026.44040±15±10มาตรฐาน