1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

อุปกรณ์เสริมสำหรับแคลมป์สวิงนิวแมติก 9500 series

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,146.12/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์สวิงแบบใช้ลม Destaco ภูมิใจเสนอตัวเลือกอุปกรณ์เสริมที่หลากหลาย แคลมป์ยึด เซนเซอร์ ของเราเปิดใช้งานโดย แหวน แม่เหล็กที่ติดตั้งบนลูกสูบ กระบอกสูบ เซนเซอร์ ทั้งหมด คุณสมบัติ LED เพื่อการติดตั้งที่ง่ายดาย ได้รับการจัดอันดับ IP67 และมีช่วงอุณหภูมิ -10 °C ถึง 60 °C [14 °C ถึง 140 °C] ชุดสายไฟต่อสำหรับแคลมป์สวิงของ Destaco สร้างขึ้นเพื่อใช้กับเซ็นเซอร์เชื่อมต่อแบบรวดเร็ว M8 ใช้น็อตคัปปลิ้งแบบเกลียวเพื่อป้องกัน IP67 เป็นเกรดสำหรับหุ่นยนต์ และใช้สายเคเบิลโพลียูรีเทนที่ทนต่อน้ำมัน/การขัดถู (PUR)

รหัสสินค้า
9522150
9522153
952260
952261
952262
953060
953061
953062
9540150
9540153
954060
954061
9550150
9550153
955060
955061
955062
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภท อุปกรณ์เสริม ความยาว
(mm)
สำหรับ รุ่น/series

฿ 1,754.00

ALUMINUM EXTRUSION/BRACKETS 1 ชิ้น 60 วัน แขน หนีบ459522-2

฿ 1,959.45

ALUMINUM EXTRUSION/BRACKETS 1 ชิ้น 60 วัน แขน หนีบ659522-2

฿ 4,627.82

ALUMINUM EXTRUSION/BRACKETS 1 ชิ้น 60 วัน ชุด หน้าแปลน ด้านข้าง-9522

฿ 3,058.43

ALUMINUM EXTRUSION/BRACKETS 1 ชิ้น 60 วัน ชุด รูต๊าปเกลียว-9522

฿ 1,146.12

ALUMINUM EXTRUSION/BRACKETS 1 ชิ้น 60 วัน ชุดติดตั้ง มาตรฐาน-9522

฿ 4,999.10

ALUMINUM EXTRUSION/BRACKETS 1 ชิ้น 60 วัน ชุด หน้าแปลน ด้านข้าง-9530

฿ 3,731.87

ALUMINUM EXTRUSION/BRACKETS 1 ชิ้น 60 วัน ชุด รูต๊าปเกลียว-9530

฿ 2,229.28

ALUMINUM EXTRUSION/BRACKETS 1 ชิ้น 60 วัน ชุดติดตั้ง มาตรฐาน-9530 / 9540

฿ 2,251.87

ALUMINUM EXTRUSION/BRACKETS 1 ชิ้น 60 วัน แขน หนีบ509530-2, 9540-2

฿ 2,479.70

ALUMINUM EXTRUSION/BRACKETS 1 ชิ้น 60 วัน แขน หนีบ809530-2, 9540-2

฿ 5,362.17

ALUMINUM EXTRUSION/BRACKETS 1 ชิ้น 60 วัน ชุด หน้าแปลน ด้านข้าง-3540

฿ 2,825.52

ALUMINUM EXTRUSION/BRACKETS 1 ชิ้น 60 วัน ชุด รูต๊าปเกลียว-9540

฿ 2,564.12

ALUMINUM EXTRUSION/BRACKETS 1 ชิ้น 60 วัน แขน หนีบ659550-2

฿ 2,989.32

ALUMINUM EXTRUSION/BRACKETS 1 ชิ้น 60 วัน แขน หนีบ909550-2

฿ 9,363.60

ALUMINUM EXTRUSION/BRACKETS 1 ชิ้น 60 วัน ชุด หน้าแปลน ด้านข้าง-9550

฿ 3,578.17

ALUMINUM EXTRUSION/BRACKETS 1 ชิ้น 60 วัน ชุด รูต๊าปเกลียว-9550

฿ 1,385.17

ALUMINUM EXTRUSION/BRACKETS 1 ชิ้น 60 วัน ชุดติดตั้ง มาตรฐาน-9550

กำลังโหลด …

  1. 1