(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Highly workable plastic air nozzle
It amplifies air and has high collision force
Low energy and energy saving blow
Excellent heat resistance and chemical resistance
ชนิด | หัวฉีด | รูปทรง หัวฉีด | แบน | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เชื่อม ต่อ ของ หัวฉีด | เกลียวนอก |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ หัวฉีด | PPS | ความกว้างของ หัวฉีด แบบแบน(มิลลิเมตร) | 51 | เต็มความยาว(มิลลิเมตร) | 70 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EJ-F0100 ในชุด JOPLA EJ Series Flat Type Air Nozzle
รหัสสินค้า |
---|
EJ-F0120 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | คุณสมบัติ |
---|---|---|---|---|---|
฿ 727.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | อากาศขยาย / การ ปรับ อัตราการไหล / ทนความร้อน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง