(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วาล์ว ที่ทำงานด้วยลม , ชนิดติดตั้ง สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ซีรีส์ NVP11
[คุณสมบัติ]
· ชนิดยูนิเวอร์ซัล
·ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ: Rc3/8 ถึง Rc2
ตัวเลือก
· ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS
ชนิดยูนิเวอร์ซัล
ข้อมูล สเปค รุ่น
*1: เวลาตอบสนองคือเวลาที่ ผลิตภัณฑ์ ได้รับพลังงานด้วย ความดัน การจ่าย 0.5 MPa ในสภาวะ ชนิดไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น
แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ ความดัน และคุณภาพ น้ำมัน การหล่อลื่น
*2: กรุณาใช้ภายใน± 10% ของ พิกัดแรงดันไฟฟ้า ที่กำหนด
ลักษณะ อัตราการไหล
*1: การแปลงระหว่าง พื้นที่หน้าตัด ที่มีประสิทธิผล S และการนำโซนิค C คือ S ≈ 5.0 × C
รหัสสินค้า |
---|
NVP11-10A-13R-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียวของท่อ | แรงดันไฟฟ้า | ตัวเลือก ขดลวด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,258.76 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 3/8 | 100 V AC 50/60 Hz, 110 V AC 60 Hz | ติดตั้งหลอดไฟและกล่อง เทอร์มินอล แบบ T (G1/2) |
กำลังโหลด …
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ / สุญญากาศ | ชนิด | แบบใช้ลม | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการสลับ | 3 พอร์ตเชื่อมต่อ สากล | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NVP11-10A-13R-1 ในชุด วาล์ว 3 วาล์ว ร์ทที่ทำงานด้วยลม , ชนิดติดตั้ง สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา , NVP11 ซีรีส์
รหัสสินค้า |
---|
NVP11-10A-12CS-1 |
NVP11-10A-12CS-2 |
NVP11-10A-12CS-3 |
NVP11-10A-13RS-1 |
NVP11-10A-13RS-2 |
NVP11-10A-13RS-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียวของท่อ | แรงดันไฟฟ้า | ตัวเลือก ขดลวด |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,777.16 | 1 ชิ้น | 60 วัน | 3/8 | 100 V AC 50/60 Hz, 110 V AC 60 Hz | ขดลวด แหวนร้อยสาย | ||
฿ 6,777.16 | 1 ชิ้น | 60 วัน | 3/8 | 200 V AC 50/60 Hz, 220 V AC 60 Hz | ขดลวด แหวนร้อยสาย | ||
฿ 6,216.91 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 3/8 | 24 V DC | ขดลวด แหวนร้อยสาย | ||
฿ 7,484.37 | 1 ชิ้น | 60 วัน | 3/8 | 100 V AC 50/60 Hz, 110 V AC 60 Hz | ติดตั้งหลอดไฟและกล่อง เทอร์มินอล แบบ T (G1/2) | ||
฿ 7,484.37 | 1 ชิ้น | 60 วัน | 3/8 | 200 V AC 50/60 Hz, 220 V AC 60 Hz | ติดตั้งหลอดไฟและกล่อง เทอร์มินอล แบบ T (G1/2) | ||
฿ 7,484.37 | 1 ชิ้น | 60 วัน | 3/8 | 24 V DC | ติดตั้งหลอดไฟและกล่อง เทอร์มินอล แบบ T (G1/2) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง