(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วาล์ว ร์ทที่ทำงานด้วยลม , แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว , วาล์ว กระบอกสูบขนาดเล็ก GNAB/GNAB□V ซีรีส์
[คุณสมบัติ]
· ชนิด NC (วาล์วปรกติปิด), ชนิด NO (วาล์วปรกติเปิด) และแบบดับเบิ้ลแอคติ้ง
·ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ: Rc1/4, Rc3/8.
· ของไหล ทำงาน: อากาศ น้ำ ก๊าซ และ สุญญากาศ ต่ำ
ประเภทการจ่ายอากาศแบบรวมศูนย์ (พอร์ตเชื่อมต่อ C: แรงดัน; พอร์ตเชื่อมต่อ A ด้าน ปั๊มสุญญากาศ)
● GNAB※ - 1-0-02·B2·D2·E2·12·22
GNAB※V-1-0-02·B2·D2·E2·12·22
● GNAB * -1-0- (ไม่มีสัญลักษณ์), B, D, E, 1, 2
GNAB * V-1-0- (ไม่มีสัญลักษณ์), B, D, E, 1, 2
● ขนาดการติดตั้ง หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ ทูเอเตอร์
ประเภทการจ่ายอากาศส่วนบุคคล (พอร์ตเชื่อมต่อ A: แรงดัน; ด้าน ปั๊มสุญญากาศ พอร์ตเชื่อมต่อ C)
● GNAB※ - 5-0-02·B2·D2·E2·12·22
GNAB※V-5-0-02·B2·D2·E2·12·22
*1: ขนาดใน () ใช้สำหรับ ตัวเครื่อง สเตนเลส
● GNAB * -5-0- (ไม่มีสัญลักษณ์), B, D, E, 1, 2
GNAB * V-5-0- (ไม่มีสัญลักษณ์), B, D, E, 1, 2
*1: ขนาดใน () ใช้สำหรับ ตัวเครื่อง สเตนเลส
● ขนาดการติดตั้ง หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ ทูเอเตอร์
● GNAB※ - 1·5-2 ถึง 10-02·B2·62·72·D2·E2·12·22
GNAB※V-1·5-2 ถึง 10-02·B2·62·72·D2·E2·12·22
*1: ขนาดใน () ใช้สำหรับ ตัวเครื่อง สเตนเลส
● GNAB * -1, 5-2 ถึง 10- (ไม่มีสัญลักษณ์), B, 6, 7, D, E, 1, 2
GNAB * V-1, 5-2 ถึง 10- (ไม่มีสัญลักษณ์), B, 6, 7, D, E, 1, 2
*1: ขนาดใน () ใช้สำหรับ ตัวเครื่อง สเตนเลส
● ข้อต่อสวมเร็ว ชนิดตรง
GNAB※ - 1·5-2 ถึง 10-02·B2·62·72·D2·E2·12·22
GNAB※V-1·5-2 ถึง 10-02·B2·62·72·D2·E2·12·22
● ข้อต่อสวมเร็ว, L type
GNAB※ - 1·5-2 ถึง 10-02·B2·62·72·D2·E2·12·22
GNAB※V-1·5-2 ถึง 10-02·B2·62·72·D2·E2·12·22
● ประเภทการจ่ายอากาศแบบรวมศูนย์ (พอร์ตเชื่อมต่อ C: แรงดัน; พอร์ตเชื่อมต่อ A ด้าน ปั๊มสุญญากาศ)
NC (วาล์วปรกติปิด) type
NO (วาล์วปรกติเปิด) type
ประเภทการดำเนินการสองครั้ง
● ประเภทการจ่ายอากาศส่วนบุคคล (พอร์ตเชื่อมต่อ A: แรงดัน; ด้าน ปั๊มสุญญากาศ พอร์ตเชื่อมต่อ C)
NC (วาล์วปรกติปิด) type
NO (วาล์วปรกติเปิด) type
ประเภทการดำเนินการสองครั้ง
รายการ | GNAB※ | GNAB※V | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
GNAB1 | GNAB2 | GNAB3 | GNAB1V | GNAB2V | GNAB3V | |
วิธีการใช้งาน | NC (วาล์วปรกติปิด) ชนิด | NO (วาล์วปรกติเปิด) ชนิด | ประเภทการดำเนินการสองครั้ง | NC (วาล์วปรกติปิด) ชนิด | NO (วาล์วปรกติเปิด) ชนิด | ประเภทการดำเนินการสองครั้ง |
ของไหล ปฏิบัติการ | อากาศ น้ำ และก๊าซ | สุญญากาศ ต่ำ (อากาศ น้ำ) | ||||
ความหนืด ของไหล (มม²/วินาที) | 500 หรือน้อยกว่า | |||||
ความดัน ใช้งาน | 0 ถึง 0.7 MPa | 1.3 × 10² ถึง 7 × 10⁵ ปา (หน้าท้อง) | ||||
ความทนความดัน (พร้อม ความดัน น้ำ) (MPa) | 1.4 | |||||
อุณหภูมิของไหล (°C) | -10 ถึง +60 (ไม่มีการแช่แข็ง) (*1) | |||||
อุณหภูมิแวดล้อม (°C) | -10 ถึง +60 | |||||
วาล์ว รั่ว | 0.12 cm³ / นาทีหรือน้อยกว่า (พร้อม ความดัน ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม) | 1.33 × 10⁻³ Pa·m³ / sHe หรือน้อยกว่า | ||||
เส้นผ่านศูนย์กลางรูออริฟิส (มม.) | 7 | |||||
ปัจจัย Cv | 1.0 | |||||
ค[dm³ / (ส·บาร์)] | 3.8 (※2) | |||||
b | 0.3 | |||||
ทิศทางการติดตั้ง | หมุนได้ | |||||
ของไหล ไพล็อต | อากาศ | |||||
ความดัน ไพล็อต (MPa) | 0.25 ถึง 0.7 | (※3) | 0.25 ถึง 0.7 | (※3) | ||
ขนาด การเชื่อมต่อสายไฟ ไพล็อต | Rc1/8 (โปรดทราบว่ามันแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภท) |
*1: เช่นเดียวกับ วัสดุ ซีล ของ ยางไนไตรล์ ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์
*2: สูตรการแปลงระหว่าง พื้นที่หน้าตัด ที่มีประสิทธิผล S และการนำไฟฟ้าโซนิค C คือ S ≈ 5.0 × C
*3: โปรดดูข้อมูลต่อไปนี้สำหรับ ความดัน ไพล็อต ของประเภท NO และประเภทการออกฤทธิ์สองครั้ง
■ ความดัน ไพล็อต
โปรดใช้ ความดัน ไพล็อต ภายในช่วงที่กำหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ให้ คลองเลื่อย ค่าแรงดัน ไพล็อต สำหรับซีรีส์ GNAB ของประเภท NO และประเภทการทำงานแบบ double-acting ตามที่แสดงในกราฟด้านล่าง
หากใช้ต่ำกว่าช่วงที่ คลองเลื่อย ของกราฟ จะเกิดการ ซีล ล้มเหลว และหากใช้เหนือช่วงที่ คลองเลื่อย ความทนทาน จะลดลง
หากไม่สามารถควบคุม ความดัน ไพล็อต ได้ ขอแนะนำให้เลือกหมายเลข รุ่น ของประเภท NC
GNAB2/2 V ซีรีส์
GNAB3/3 ซีรีส์ V
จำนวนหน่วย | ทองเหลือง สเตนเลส แผ่นเพลท | แผ่น อะลูมิเนียม รอง | แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว การกำหนดค่า *1 | จำนวนหน่วย | ทองเหลือง สเตนเลส แผ่นเพลท | แผ่น อะลูมิเนียม รอง | แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว การกำหนดค่า *1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | BB | AA | BB | AA | BB | AA | BB | ||||
2 | 106 | 122 | 105 | 121 | หน่วยคู่ × 1 | 7 | 329 | 345 | 327 | 343 | 5 หน่วย + หน่วยคู่ |
3 | 145 | 161 | 144 | 160 | 3 หน่วย × 1 | 8 | 368 | 384 | 366 | 382 | 5 ยูนิต + 3 ยูนิต |
4 | 211 | 227 | 210 | 226 | หน่วยคู่ × 2 | 9 | 435 | 451 | 432 | 448 | 3 หน่วย × 3 |
5 | 223 | 239 | 222 | 238 | 5 หน่วย × 1 | 10 | 446 | 462 | 444 | 460 | 5 หน่วย × 2 |
6 | 290 | 306 | 288 | 304 | 3 หน่วย × 2 | — | — | — | — | — | — |
*1: การกำหนดค่า แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว เป็นประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ตามหน่วยคู่ 3 หน่วยและ 5 หน่วย
เส้นผ่าศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ พอร์ตเชื่อมต่อ ไพล็อต | A |
---|---|
C4 | 7 |
C6 | 8.5 |
C18 | 3.5 |
เส้นผ่าศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ พอร์ตเชื่อมต่อ ไพล็อต | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|
CL4 | 6.5 | 11.5 | 14 | 17 | 22 |
CL6 | 7.5 | 12.5 | 16 | 18 | 23 |
CL18 | 4 | 7 | 8.5 | 11 | 14 |
รหัสสินค้า |
---|
GNAB1-5-0 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | ขนาดเกลียวของท่อ | ประเภทการสลับ | วัสดุ ของ ตัวเครื่อง | วัสดุ ซีล | การจำแนกประเภทการจ่ายอากาศ | วัสดุ แผ่นย่อย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,345.01 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | อากาศ / น้ำ / แก๊ส | 1/4 | [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด | โพลีโพรพีลีน | ยางไนไตรล์ | ประเภทการจ่ายอากาศส่วนบุคคล (พอร์ตเชื่อมต่อ A: แรงดัน),พอร์ตเชื่อมต่อ C: ด้าน ปั๊มสุญญากาศ | ทองเหลือง |
กำลังโหลด …
ชนิด | แบบใช้ลม | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc |
---|---|---|---|---|---|
สถานี แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ เท่านั้น | เส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ไพล็อต | Rc1/8 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GNAB1-5-0 ในชุด วาล์ว ร์ทแบบควบคุมด้วยลม , แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว , วาล์ว กระบอกสูบขนาดเล็ก GNAB/GNAB□V series
รหัสสินค้า |
---|
GNAB1-1-0-B |
GNAB1-1-0-D |
GNAB1-1-0-E |
GNAB1-5-0-1 |
GNAB1-5-0-D |
GNAB1-5-0-E |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | ขนาดเกลียวของท่อ | ประเภทการสลับ | วัสดุ ของ ตัวเครื่อง | วัสดุ ซีล | การจำแนกประเภทการจ่ายอากาศ | วัสดุ แผ่นย่อย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,605.34 | 1 ชิ้น | 60 วัน | อากาศ / น้ำ / แก๊ส | 3/8 | [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด | โพลีโพรพีลีน | ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ | ประเภทการจ่ายอากาศแบบรวมศูนย์ (พอร์ตเชื่อมต่อ C: แรงดัน),พอร์ตเชื่อมต่อ A: ด้าน ปั๊มสุญญากาศ | ทองเหลือง | ||
฿ 2,603.27 | 1 ชิ้น | 60 วัน | อากาศ / น้ำ / แก๊ส | 3/8 | [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด | สเตนเลส | ยางไนไตรล์ | ประเภทการจ่ายอากาศแบบรวมศูนย์ (พอร์ตเชื่อมต่อ C: แรงดัน),พอร์ตเชื่อมต่อ A: ด้าน ปั๊มสุญญากาศ | สเตนเลส | ||
฿ 2,776.82 | 1 ชิ้น | 60 วัน | อากาศ / น้ำ / แก๊ส | 3/8 | [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด | สเตนเลส | ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ | ประเภทการจ่ายอากาศแบบรวมศูนย์ (พอร์ตเชื่อมต่อ C: แรงดัน),พอร์ตเชื่อมต่อ A: ด้าน ปั๊มสุญญากาศ | สเตนเลส | ||
฿ 1,345.01 | 1 ชิ้น | 60 วัน | อากาศ / น้ำ / แก๊ส | 1/4 | [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด | โพลีโพรพีลีน | ยางไนไตรล์ | ประเภทการจ่ายอากาศส่วนบุคคล (พอร์ตเชื่อมต่อ A: แรงดัน),พอร์ตเชื่อมต่อ C: ด้าน ปั๊มสุญญากาศ | อะลูมิเนียม | ||
฿ 2,603.27 | 1 ชิ้น | 60 วัน | อากาศ / น้ำ / แก๊ส | 1/4 | [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด | สเตนเลส | ยางไนไตรล์ | ประเภทการจ่ายอากาศส่วนบุคคล (พอร์ตเชื่อมต่อ A: แรงดัน),พอร์ตเชื่อมต่อ C: ด้าน ปั๊มสุญญากาศ | สเตนเลส | ||
฿ 2,776.82 | 1 ชิ้น | 60 วัน | อากาศ / น้ำ / แก๊ส | 1/4 | [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด | สเตนเลส | ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ | ประเภทการจ่ายอากาศส่วนบุคคล (พอร์ตเชื่อมต่อ A: แรงดัน),พอร์ตเชื่อมต่อ C: ด้าน ปั๊มสุญญากาศ | สเตนเลส |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง