(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ฟิตติ้งแบบเร็วมีความสามารถในการใช้งานและ ความทนทาน ยอดเยี่ยม แต่มี น้ำหนักเบา และกระทัดรัด โดยที่ยังคงการทำงานของฟิตติ้งไว้
· Lineup เป็นประเภทสมาร์ท
ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ | การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง | เพศหญิง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | มาตรฐาน (PBT) | ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | วัสดุส่วนเกลียว | มาตรฐาน (ทองเหลือง) |
การใช้งาน | มินิ มาตรฐาน | วัสดุ ซีล | มาตรฐาน (NBR) | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 |
ขนาดเกลียว ของ เกลียว M | Rc 1/8 | ไม่มี สเปค น้ำมัน | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ATSM6-01 ในชุด ข้อต่อสวมเร็ว แบบสมาร์ท ATSM ซีรีส์ ตัวเมีย แบบตรง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง