(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ติดตั้งง่ายตาม สภาพแวดล้อมการใช้งาน
[คุณสมบัติ]
· การออกแบบ เลนส์พิเศษ
· ชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศตามธรรมชาติ
· ใช้ อุปกรณ์แหล่งจ่าย LED
รหัสสินค้า |
---|
IDBB-LSRA100W |
IDBB-LSRA200W |
IDBB-LSRA300W |
IDBB-LSRA400W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว L (ช่วง) (มิลลิเมตร) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | การใช้พลังงาน (ช่วง) (W) | การใช้พลังงาน (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 49,993.42 | LEIMAC LED LAMPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 100.1 ถึง 150 | 123 | 10.1 ถึง 20 | 20 | ||
฿ 59,146.26 | LEIMAC LED LAMPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 200.1 ถึง 250 | 223 | 30.1 ถึง 40 | 40 | ||
฿ 68,296.86 | LEIMAC LED LAMPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 250.1 ถึง 400 | 323 | 50.1 ถึง 80 | 60 | ||
฿ 81,981.78 | LEIMAC LED LAMPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 400.1 ถึง 600 | 423 | 50.1 ถึง 80 | 80 |
กำลังโหลด …
ประเภทแสง | แสงที่มองเห็น | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | แบบฟอร์มสาย | เปล่งสี | ขาว |
---|---|---|---|---|---|
ทิศทางการฉายรังสี | เอียง | แหล่งกำเนิดแสง | ตั้งแต่แสง | ประเภทแสงฉายรังสี | การสะสมแสง |
ความกว้าง W (ช่วง)(มิลลิเมตร) | 25.1 ถึง 40 | กว้าง(มิลลิเมตร) | 40 | ความสูง H (ช่วง)(มิลลิเมตร) | 40.1 ถึง 70 |
ความสูง H (ใช้ค่าสูงสุดสำหรับประเภทยืดหยุ่น)(มิลลิเมตร) | 70 | คลองเลื่อย เนื้อหา | ตัวเครื่อง หลักเท่านั้น | แรงดันขาเข้า(V) | 24 V DC |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง