(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ด้วยการใช้สัญญาณภายนอกเครื่องนี้สามารถเปลี่ยนการตั้งค่า ช่อง ธนาคารได้ถึง 16 เซนเซอร์ [ของทั้ง เลเซอร์เซนเซอร์ ดิจิตอล LS-401 (P) และ เซนเซอร์ ไฟเบอร์ดิจิตอล FX-301B / G / H (P) (สีน้ำเงิน / เขียว / อินฟราเรด)] ทั้งหมดใน ขั้น เดียว
แหล่งกำเนิดแสง ชิ้นส่วนเปล่งแสง | LED สีเขียว | วัสดุ หัว | ABS ทนความร้อน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 55 |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงความชื้นที่ใช้งาน(%) | 35:: 85 | ประเภท ผลิตภัณฑ์ | หน่วยเลือกธนาคาร | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ(ม.) | ชนิดของคอนเนคเตอร์ |
แรงดันไฟเลี้ยง | 12-24 V DC ±10% | อุปกรณ์เสริม | SL-CP1 ( คอนเนคเตอร์ สแนป เกลียวนอก แบบ 4 ขาพิน ): 1 ชิ้น |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FX-CH ในชุด หน่วยเลือกธนาคารFX-CH
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง