(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· การนำโครงสร้างประเภทลูกสูบ ความดัน กลับมาใช้ ทำให้ง่าย กะทัดรัด คุ้มค่า และติดตั้งง่าย
· ช่วง ความดัน ที่ปรับได้กว้าง ไม่เพียงแต่สามารถเลือก รุ่นมาตรฐาน ได้เท่านั้น แต่ยังสามารถเลือก ความดัน ต่ำได้อีกด้วย
ส่วนใหญ่จะใช้เมื่อ ความดัน เอาต์พุต คงที่ ไม่ ความดัน สูง และนอกจากนี้ เมื่อความต้องการความคุ้มค่าสูง
· ใช้วิธีการติดตั้งเพียงวิธีเดียวสำหรับการติดตั้งที่ ยืดหยุ่น
ตัวปรับความดัน, วาล์วเพิ่มความดัน | ตัวปรับความดัน | ประเภทตัวปรับความดัน | มาตรฐาน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมใช้งาน | มาตรฐาน | กลไก ไอเสีย | ไม่ |
ฟังก์ชั่น กระแสไฟฟ้า ไม่พึงประสงค์ | ไม่ | ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ | Rc | เส้นผ่าศูนย์กลางข้อต่อฟิตติ้งระบบนิวเมติกส์ | 1/8 |
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0.03:: 0.4 | ด้านควบคุม, ชนิดเกลียว | Rc | ด้านควบคุม, ขนาดเกลียว | 1/8 |
เกจวัดความดัน | ด้วย เกจวัดความดัน | เหล็กยึด | พร้อมขา เหล็กยึด | รุ่น | รุ่นมาตรฐาน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SDR100061 ในชุด ตัว ตัวปรับแรงดันลม ซีรีย์ SDR
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง