(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เพื่อเป็นการลดข้อบกพร่องของสินค้าในขั้นตอนการผลิตแบตเตอรี่แบบรีชาร์จ จึงไม่มีการใช้วัสดุที่ใช้ทองแดง (Cu) และซิงค์ (Zn) เป็นส่วนประกอบหลัก
*วัสดุอลูมิเนียมอัลลอยและอลูมิเนียมดายคาสมีทองแดง (Cu) และซิงค์ (Zn) เป็นส่วนประกอบเพิ่มเติมเล็กน้อย
· ไม่ชุบนิกเกิลแบบใช้ไฟฟ้าหรือชุบซิงค์กับทองแดง
*ใช้การชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
· ใช้จาระบีที่ใช้งานได้ที่อุณหภูมิน้ำค้างต่ำ จึงใช้งานได้ที่ -70 °C เพิ่มประสิทธิภาพภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิน้ำค้างต่ำ
*รายละเอียดจำเพาะและขนาดของ 25A- จะเหมือนกับสินค้ามาตรฐาน
*) ชนิดเกลียวของแต่ละพอร์ท คือ Rc
รหัสสินค้า |
---|
25A-VBAT05S1 |
25A-VBAT10A1 |
25A-VBAT10S1 |
25A-VBAT20A1 |
25A-VBAT38A1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด | วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,117.73 | SMC A TYPE | 1 ชิ้น | 65 วัน | 5L | สแตนเลส (SUS304) | ||
฿ 9,067.20 | SMC A TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10L | เหล็กกล้าคาร์บอน (SS400) | ||
฿ 10,500.00 | SMC A TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10L | สแตนเลส (SUS304) | ||
฿ 11,114.00 | AIR TANK (STEEL) | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20L | เหล็กกล้าคาร์บอน (SS400) | ||
฿ 14,827.20 | AIR TANK (STEEL) | 1 ชิ้น | 55 วัน | 38L | เหล็กกล้าคาร์บอน (SS400) |
กำลังโหลด …
ชนิด | ถังน้ำ | ชนิด | สินค้ามาตรฐาน (สำหรับตลาดในประเทศญี่ปุ่น) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง