(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คำสั่ง ATEX คืออะไร]
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 สหภาพยุโรปจำเป็นต้องปฏิบัติตามคำสั่ง ATEX สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในบรรยากาศที่อาจเกิดการระเบิด
■ เครื่องหมาย CE และ ATEX
คำสั่ง ATEX เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมาย CE ซึ่งรวมเอา มาตรฐาน ป้องกันการระเบิด ยุโรปแบบดั้งเดิม
■ วัตถุประสงค์ของคำสั่ง ATEX
วัตถุประสงค์หลักของ ATEX คือ:
· ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
· ป้องกันการจุดประกายไฟที่เกิดจากแรงเสียดทาน การกระแทก และการเสียดสี
· การป้องกันการเผาไหม้เนื่องจากอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเช่นเดียวกับข้างต้น
· ความรับผิดชอบอยู่ที่ ผู้ผลิต
· การรับรองตามโซน/ประเภท
■ โซน/หมวดหมู่
ใน ATEX วัตถุที่จะนำไปใช้จะถูกจัดประเภทตามสถานที่อันตรายแต่ละแห่ง (โซน)
· โซน 0: หมวด 1
ความเป็นไปได้ของบรรยากาศการระเบิด (โซน): ต่อเนื่องหรือยาวนาน > 1,000 ชั่วโมง/ปี
· โซน 1: ประเภท 2
ความเป็นไปได้ของบรรยากาศการระเบิด (โซน): เป็นครั้งคราว 10 ถึง 1,000 ชั่วโมง/ปี
· โซน 2: หมวด 3
ความเป็นไปได้ของบรรยากาศการระเบิด (โซน): มีโอกาสน้อย เวลาสั้น < 10 ชั่วโมง/ปี
รหัสสินค้า |
---|
56-VQC4400-5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการสลับ | จำนวนโซลินอยด์ | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | ระดับ ความดัน (MPa) | ประเภท ซีล | ค่า CV | ไพล็อต อากาศ | สวิตช์ ด้วยตนเอง | คู่มือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,365.75 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย | สอง | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 0.15 ถึง 1 | ระดับมาตรฐาน | 1.5 | ภายใน | Non-ล็อค | แบบกดแบบไม่ล็อค (เครื่องมือ ต้องใช้ รูปทรง) |
กำลังโหลด …
จำนวนพอร์ต | 5- วาล์ว | การใช้งาน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | แรงดันไฟฟ้า | 24 V DC |
---|---|---|---|---|---|
ทิศทางการติดตั้ง | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | สเปค | ป้องกันหยดน้ำ / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | ประปา | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง |
เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้(Ø) | 200 หรือน้อยกว่า | ชนิด | โซลินอยด์วาล์ว | ลักษณะการขับเคลื่อน | แกน ชนิดนำร่อง หลอด |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 56-VQC4400-5 ในชุด ATEX directive 5- พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา, 56-VQC4000 ซีรีส์, ATEX หมวด 3
รหัสสินค้า |
---|
56-VQC4101R-5 |
56-VQC4200-5 |
56-VQC4201-5 |
56-VQC4400-5B |
56-VQC4401-5 |
56-VQC4401-5B |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการสลับ | จำนวนโซลินอยด์ | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | ระดับ ความดัน (MPa) | ประเภท ซีล | ค่า CV | ไพล็อต อากาศ | สวิตช์ ด้วยตนเอง | คู่มือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,368.10 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 0.2 ถึง 1 | ซีล อ่อน | 2.1 | ภายนอก | Non-ล็อค | แบบกดแบบไม่ล็อค (เครื่องมือ ต้องใช้ รูปทรง) | ||
฿ 10,365.75 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | สอง | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 0.15 ถึง 1 | ระดับมาตรฐาน | 1.5 | ภายใน | Non-ล็อค | แบบกดแบบไม่ล็อค (เครื่องมือ ต้องใช้ รูปทรง) | ||
฿ 2,932.50 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | สอง | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 0.15 ถึง 1 | ซีล อ่อน | 2.1 | ภายใน | Non-ล็อค | แบบกดแบบไม่ล็อค (เครื่องมือ ต้องใช้ รูปทรง) | ||
฿ 3,262.30 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย | สอง | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 0.15 ถึง 1 | ระดับมาตรฐาน | 1.5 | ภายใน | ล็อค | ประเภทการล็อค (เครื่องมือ ต้องใช้ รูปทรง) | ||
฿ 10,365.75 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย | สอง | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 0.2 ถึง 1 | ซีล อ่อน | 1.9 | ภายใน | Non-ล็อค | แบบกดแบบไม่ล็อค (เครื่องมือ ต้องใช้ รูปทรง) | ||
฿ 3,796.95 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย | สอง | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 0.2 ถึง 1 | ซีล อ่อน | 1.9 | ภายใน | ล็อค | ประเภทการล็อค (เครื่องมือ ต้องใช้ รูปทรง) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง