1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน CSA สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา 5 พอร์ตเชื่อมต่อ ทำงาน ไพล็อต ซีล ซีล ยืด VFR4000 (รหัสสินค้า)

SMC MECHANICAL AIR VALVE

สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน CSA สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา 5 พอร์ตเชื่อมต่อ ทำงาน ไพล็อต ซีล ซีล ยืด VFR4000
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,851.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • อ้างถึงแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค และรายละเอียด วัสดุ
  • รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด รูปทรง

รายละเอียดสินค้า

สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน CSA, 5- พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ชนิดนำร่อง ยืดหยุ่น ซีล แบบไม่มี แบบปลั๊กเสียบ

รหัสสินค้า
30-VFR4440-5DZ-03
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการใช้งาน ประเภทการสลับ แรงดันไฟฟ้า จำนวนโซลินอยด์ ทิศทางการติดตั้ง ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก อุปกรณ์แหล่งจ่าย ขนาดเกลียวของท่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้
(Ø)
ระดับ ความดัน
(MPa)
ค่า CV ไพล็อต อากาศ สวิตช์ ด้วยตนเอง คู่มือ ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน

฿ 10,365.75

SMC MECHANICAL AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียว3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย24 V DCสองโดยตรง[Rc (R)] Rcการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )3/850 ถึง 30002 ถึง 0.93.2ภายในNon-ล็อคชนิดกดแบบไม่ล็อคมีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนพอร์ต 5- วาล์ว สเปค ปราศจากสาร การหล่อลื่น ประปา ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง
ชนิด โซลินอยด์วาล์ว ลักษณะการขับเคลื่อน แกน ชนิดนำร่อง หลอด ประเภท ซีล ซีล อ่อน
รายการลวดไฟฟ้า เทอร์มินอล DIN สเปค ท่อ พอร์ทด้านข้าง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 30-VFR4440-5DZ-03 ในชุด สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน CSA สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา 5 พอร์ตเชื่อมต่อ ทำงาน ไพล็อต ซีล ซีล ยืด VFR4000

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
30-VFR4140-3DZ
30-VFR4140-3DZ-04N
30-VFR4140-3DZC
30-VFR4440R-5DZ-03
30-VFR4540-5DZ
30-VFR4540-5DZ-04
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการใช้งาน ประเภทการสลับ แรงดันไฟฟ้า จำนวนโซลินอยด์ ทิศทางการติดตั้ง ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก อุปกรณ์แหล่งจ่าย ขนาดเกลียวของท่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้
(Ø)
ระดับ ความดัน
(MPa)
ค่า CV ไพล็อต อากาศ สวิตช์ ด้วยตนเอง คู่มือ ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน

฿ 10,365.75

1 ชิ้น 55 วัน หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว2- ตำแหน่ง ไอเสียAC 110/120 V[เดียว] ชนิดเดี่ยวฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว-การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )--02 ถึง 0.9-ภายในNon-ล็อคชนิดกดแบบไม่ล็อคมีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก

฿ 10,365.75

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียว2- ตำแหน่ง ไอเสียAC 110/120 V[เดียว] ชนิดเดี่ยวโดยตรงNPTการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )1/280 ถึง 30002 ถึง 0.93.8ภายในNon-ล็อคชนิดกดแบบไม่ล็อคมีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก

฿ 10,365.75

1 ชิ้น 55 วัน หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว2- ตำแหน่ง ไอเสียAC 110/120 V[เดียว] ชนิดเดี่ยวฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว-การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )--02 ถึง 0.9-ภายในล็อคประเภทการล็อค C (ก้านโยก)ไม่มี

฿ 10,365.75

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียว3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย24 V DCสองโดยตรง[Rc (R)] Rcการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )3/850 ถึง 30002 ถึง 0.93.2ภายนอกNon-ล็อคชนิดกดแบบไม่ล็อคมีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก

฿ 2,851.75

1 ชิ้น 55 วัน หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว3- ตำแหน่ง ศูนย์กลาง ความดัน24 V DCสองฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว-การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )--02 ถึง 0.9-ภายในNon-ล็อคชนิดกดแบบไม่ล็อคมีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก

฿ 10,365.75

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียว3- ตำแหน่ง ศูนย์กลาง ความดัน24 V DCสองโดยตรง[Rc (R)] Rcการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )1/280 ถึง 30002 ถึง 0.93.7ภายในNon-ล็อคชนิดกดแบบไม่ล็อคมีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก