(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน CSA, 5- พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ชนิดนำร่อง โลหะ ซีล ที่ไม่ใช่ แบบปลั๊กเสียบ
รหัสสินค้า |
---|
30-VFS3410-5DZ |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน | ประเภทการสลับ | แรงดันไฟฟ้า | จำนวนโซลินอยด์ | ทิศทางการติดตั้ง | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | ขนาดเกลียวของท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้ (Ø) | ค่า CV | ไพล็อต อากาศ | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | สเปค ท่อ | ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง | ประเภทของการดำเนินงานด้วยตนเอง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,477.75 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย | 24 V DC | สอง | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | - | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | - | - | - | ภายใน | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | - | มาตรฐาน | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ชนิดฟลัช) |
กำลังโหลด …
จำนวนพอร์ต | 5- วาล์ว | สเปค | ปราศจากสาร การหล่อลื่น | ประปา | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | โซลินอยด์วาล์ว | ลักษณะการขับเคลื่อน | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | ระดับ ความดัน(MPa) | 0.1 ถึง 1.0 |
ประเภท ซีล | ระดับมาตรฐาน | รายการลวดไฟฟ้า | เทอร์มินอล DIN | ประเภทของ ตัวเครื่อง | ฐานวาล์วแบบไม่ใช่ปลั๊กอิน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 30-VFS3410-5DZ ในชุด สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน CSA สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา 5 พอร์ตเชื่อมต่อ ทำงาน ไพล็อต ซีล โลหะ VFS3000
รหัสสินค้า |
---|
30-VFS3110-2DZ-02 |
30-VFS3110-2DZ-03 |
30-VFS3110-3DZ |
30-VFS3410-5DZ-02 |
30-VFS3410-5DZ-03 |
30-VFS3510-2D |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน | ประเภทการสลับ | แรงดันไฟฟ้า | จำนวนโซลินอยด์ | ทิศทางการติดตั้ง | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | ขนาดเกลียวของท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้ (Ø) | ค่า CV | ไพล็อต อากาศ | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | สเปค ท่อ | ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง | ประเภทของการดำเนินงานด้วยตนเอง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,365.75 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | 200 V AC | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | โดยตรง | [Rc (R)] Rc | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 1/4 | 40 ถึง 140 | 1.4 | ภายใน | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | มาตรฐาน | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ชนิดฟลัช) | ||
฿ 10,365.75 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | 200 V AC | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | โดยตรง | [Rc (R)] Rc | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 3/8 | 40 ถึง 200 | 1.8 | ภายใน | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | มาตรฐาน | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ชนิดฟลัช) | ||
฿ 2,477.75 | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | AC 110/120 V | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | - | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | - | - | - | ภายใน | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | - | มาตรฐาน | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ชนิดฟลัช) | ||
฿ 2,477.75 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย | 24 V DC | สอง | โดยตรง | [Rc (R)] Rc | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 1/4 | 40 ถึง 140 | 1.4 | ภายใน | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | มาตรฐาน | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ชนิดฟลัช) | ||
฿ 2,477.75 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย | 24 V DC | สอง | โดยตรง | [Rc (R)] Rc | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 3/8 | 40 ถึง 200 | 1.8 | ภายใน | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | มาตรฐาน | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ชนิดฟลัช) | ||
฿ 2,851.75 | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 3- ตำแหน่ง ศูนย์กลาง ความดัน | 200 V AC | สอง | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | - | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | - | - | - | ภายใน | ไม่มี | - | มาตรฐาน | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ชนิดฟลัช) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง