(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ] · รองรับการใช้งาน มาตรฐาน UL , สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา 3 พอร์ตเชื่อมต่อ , ชนิดท่อตรง
รหัสสินค้า |
---|
30-SY313-5LUD-C4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการสลับ | จำนวนโซลินอยด์ | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | ขนาดเกลียวของท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง | ระดับ ความดัน (MPa) | สเปค ขดลวด | รายการลวดไฟฟ้า | คู่มือ | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | เหล็กยึด | ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE | สเปค วาล์ว | ประเภทของส่วน เกลียว ข้อต่อฟิตติ้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,768.85 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | ประปา One-Touch | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | - | Ø4 | 0.15 ถึง 0.7 | มาตรฐาน | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ทรง L (มีความยาวสายไฟ 300 มม.) | ชนิดใช้ไขควงกดหมุนล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก (ชนิดไม่มีขั้ว) | ไม่มีตัวยึด | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | 30-SY313 | Rc |
กำลังโหลด …
จำนวนพอร์ต | 3- วาล์ว | การใช้งาน | ใช้ครั้งเดียว | แรงดันไฟฟ้า | 24 V DC |
---|---|---|---|---|---|
ทิศทางการติดตั้ง | โดยตรง | สเปค | ปราศจากสาร การหล่อลื่น | ประปา | ประปาโดยตรง |
ชนิด | โซลินอยด์วาล์ว | ลักษณะการขับเคลื่อน | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | ประเภท ซีล | ซีล อ่อน |
ไพล็อต อากาศ | ภายใน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 30-SY313-5LUD-C4 ในชุด ผลิตภัณฑ์ ที่ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน UL สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา 3 พอร์ตเชื่อมต่อ ชนิดท่อตรง หน่วยเดียว SY300/500 series
รหัสสินค้า |
---|
30-SY313-5G-C4 |
30-SY313-5G-M5 |
30-SY313-5G-M5-F1 |
30-SY313-5LZ-C4 |
30-SY313-5LZ-C6-F1 |
30-SY313-5LZ-M5 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการสลับ | จำนวนโซลินอยด์ | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | ขนาดเกลียวของท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง | ระดับ ความดัน (MPa) | สเปค ขดลวด | รายการลวดไฟฟ้า | คู่มือ | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | เหล็กยึด | ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE | สเปค วาล์ว | ประเภทของส่วน เกลียว ข้อต่อฟิตติ้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,768.85 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | ประปา One-Touch | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | - | Ø4 | 0.15 ถึง 0.7 | มาตรฐาน | Grommet (ความยาวสายไฟ: 300 มม.) | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | 30-SY313 | Rc | ||
฿ 1,768.85 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | M | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | M5 | - | 0.15 ถึง 0.7 | มาตรฐาน | Grommet (ความยาวสายไฟ: 300 มม.) | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | 30-SY313 | Rc | ||
฿ 869.55 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | M | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | M5 | - | 0.15 ถึง 0.7 | มาตรฐาน | Grommet (ความยาวสายไฟ: 300 มม.) | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | มีขายึด | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | 30-SY313 | - | ||
฿ 11,742.75 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | ประปา One-Touch | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | - | Ø4 | 0.15 ถึง 0.7 | มาตรฐาน | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ทรง L (มีความยาวสายไฟ 300 มม.) | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | 30-SY313 | Rc | ||
฿ 11,742.75 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | ประปา One-Touch | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | - | Ø6 | 0.15 ถึง 0.7 | มาตรฐาน | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ทรง L (มีความยาวสายไฟ 300 มม.) | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | มีขายึด | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | 30-SY313 | Rc | ||
฿ 1,768.85 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | M | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | M5 | - | 0.15 ถึง 0.7 | มาตรฐาน | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ทรง L (มีความยาวสายไฟ 300 มม.) | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | 30-SY313 | Rc |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง