1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ผลิตภัณฑ์ ที่ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน UL สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา 3 พอร์ตเชื่อมต่อ ชนิดท่อตรง หน่วยเดียว SY300/500 series (รหัสสินค้า)

SMC MECHANICAL AIR VALVE

ผลิตภัณฑ์ ที่ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน UL สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา 3 พอร์ตเชื่อมต่อ ชนิดท่อตรง หน่วยเดียว SY300/500 series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 869.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • อ้างถึงแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค และรายละเอียด วัสดุ
  • รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด รูปทรง

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] · รองรับการใช้งาน มาตรฐาน UL , สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา 3 พอร์ตเชื่อมต่อ , ชนิดท่อตรง

รหัสสินค้า
30-SY313-5LUD-C4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทการสลับ จำนวนโซลินอยด์ ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก อุปกรณ์แหล่งจ่าย ขนาดเกลียวของท่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง ระดับ ความดัน
(MPa)
สเปค ขดลวด รายการลวดไฟฟ้า คู่มือ ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน เหล็กยึด ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE สเปค วาล์ว ประเภทของส่วน เกลียว ข้อต่อฟิตติ้ง

฿ 1,768.85

SMC MECHANICAL AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด[เดียว] ชนิดเดี่ยวประปา One-Touchการกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ )-Ø40.15 ถึง 0.7มาตรฐานปลั๊กคอนเนคเตอร์ทรง L (มีความยาวสายไฟ 300 มม.)ชนิดใช้ไขควงกดหมุนล็อคมีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก (ชนิดไม่มีขั้ว)ไม่มีตัวยึดไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน30-SY313Rc

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนพอร์ต 3- วาล์ว การใช้งาน ใช้ครั้งเดียว แรงดันไฟฟ้า 24 V DC
ทิศทางการติดตั้ง โดยตรง สเปค ปราศจากสาร การหล่อลื่น ประปา ประปาโดยตรง
ชนิด โซลินอยด์วาล์ว ลักษณะการขับเคลื่อน แกน ชนิดนำร่อง หลอด ประเภท ซีล ซีล อ่อน
ไพล็อต อากาศ ภายใน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 30-SY313-5LUD-C4 ในชุด ผลิตภัณฑ์ ที่ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน UL สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา 3 พอร์ตเชื่อมต่อ ชนิดท่อตรง หน่วยเดียว SY300/500 series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
30-SY313-5G-C4
30-SY313-5G-M5
30-SY313-5G-M5-F1
30-SY313-5LZ-C4
30-SY313-5LZ-C6-F1
30-SY313-5LZ-M5
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทการสลับ จำนวนโซลินอยด์ ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก อุปกรณ์แหล่งจ่าย ขนาดเกลียวของท่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง ระดับ ความดัน
(MPa)
สเปค ขดลวด รายการลวดไฟฟ้า คู่มือ ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน เหล็กยึด ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE สเปค วาล์ว ประเภทของส่วน เกลียว ข้อต่อฟิตติ้ง

฿ 1,768.85

1 ชิ้น 55 วัน 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด[เดียว] ชนิดเดี่ยวประปา One-Touchการกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ )-Ø40.15 ถึง 0.7มาตรฐานGrommet (ความยาวสายไฟ: 300 มม.)ชนิดกดแบบไม่ล็อคไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากไม่มีตัวยึดไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน30-SY313Rc

฿ 1,768.85

1 ชิ้น 55 วัน 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด[เดียว] ชนิดเดี่ยวMการกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ )M5-0.15 ถึง 0.7มาตรฐานGrommet (ความยาวสายไฟ: 300 มม.)ชนิดกดแบบไม่ล็อคไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากไม่มีตัวยึดไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน30-SY313Rc

฿ 869.55

1 ชิ้น 55 วัน 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด[เดียว] ชนิดเดี่ยวMการกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ )M5-0.15 ถึง 0.7มาตรฐานGrommet (ความยาวสายไฟ: 300 มม.)ชนิดกดแบบไม่ล็อคไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากมีขายึดไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน30-SY313-

฿ 11,742.75

1 ชิ้น 55 วัน 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด[เดียว] ชนิดเดี่ยวประปา One-Touchการกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ )-Ø40.15 ถึง 0.7มาตรฐานปลั๊กคอนเนคเตอร์ทรง L (มีความยาวสายไฟ 300 มม.)ชนิดกดแบบไม่ล็อคมีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากไม่มีตัวยึดไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน30-SY313Rc

฿ 11,742.75

1 ชิ้น 55 วัน 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด[เดียว] ชนิดเดี่ยวประปา One-Touchการกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ )-Ø60.15 ถึง 0.7มาตรฐานปลั๊กคอนเนคเตอร์ทรง L (มีความยาวสายไฟ 300 มม.)ชนิดกดแบบไม่ล็อคมีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากมีขายึดไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน30-SY313Rc

฿ 1,768.85

1 ชิ้น 55 วัน 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด[เดียว] ชนิดเดี่ยวMการกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ )M5-0.15 ถึง 0.7มาตรฐานปลั๊กคอนเนคเตอร์ทรง L (มีความยาวสายไฟ 300 มม.)ชนิดกดแบบไม่ล็อคมีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากไม่มีตัวยึดไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน30-SY313Rc