(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ต สอดคล้องตามมาตรฐาน UL ชนิดเดินท่อโดยตรง
รหัสสินค้า |
---|
30-SY3120-5GZ-C6 |
30-SY3120-5HZ-C6 |
30-SY3120-5LOZ-C6 |
30-SY3120-5LZ-C6 |
30-SY3120-5MZ-C6 |
30-SY3120-5W3Z-C6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการสลับ | แรงดันไฟฟ้า | จำนวนโซลินอยด์ | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | ขนาดเกลียวของท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้ (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง | ระดับ ความดัน (MPa) | ค่า CV | ไพล็อต อากาศ | สวิตช์ ด้วยตนเอง | สเปค ขดลวด | รายการลวดไฟฟ้า | คู่มือ | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | เหล็กยึด | สเปค สั่งทำ | ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE | เส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ | ความยาว สายไฟ (ม.) | ประเภทของส่วน เกลียว ข้อต่อฟิตติ้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,768.85 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | 24 V DC | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | ประปา One-Touch | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | - | 63 หรือน้อยกว่า | Ø6 | 0.15 ถึง 0.7 | 0.19 | ภายใน | Non-ล็อค | มาตรฐาน | - | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | ไม่มี | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | - | - | - | ||
฿ 1,768.85 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | 24 V DC | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | ประปา One-Touch | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | - | 63 หรือน้อยกว่า | Ø6 | 0.15 ถึง 0.7 | 0.19 | ภายใน | Non-ล็อค | มาตรฐาน | - | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | ไม่มี | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | - | - | - | ||
฿ 1,768.85 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | 24 V DC | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | ประปา One-Touch | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | - | 63 หรือน้อยกว่า | Ø6 | 0.15 ถึง 0.7 | 0.19 | ภายใน | Non-ล็อค | มาตรฐาน | - | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | ไม่มี | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | - | - | - | ||
฿ 1,768.85 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | 24 V DC | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | ประปา One-Touch | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | - | 63 หรือน้อยกว่า | Ø6 | 0.15 ถึง 0.7 | 0.19 | ภายใน | Non-ล็อค | มาตรฐาน | - | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | ไม่มี | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | - | - | - | ||
฿ 1,768.85 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | 24 V DC | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | ประปา One-Touch | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | - | 63 หรือน้อยกว่า | Ø6 | 0.15 ถึง 0.7 | 0.19 | ภายใน | Non-ล็อค | มาตรฐาน | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M, ความยาวของสายไฟ: 300 ม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | ไม่มี | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | - | - | - | ||
฿ 11,742.75 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | 24 V DC | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | ประปา One-Touch | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | - | 63 หรือน้อยกว่า | Ø6 | 0.15 ถึง 0.7 | 0.19 | ภายใน | Non-ล็อค | มาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ M8 มีสายคอนเนคเตอร์ | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | ไม่มี | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | - | 1 | - |
กำลังโหลด …
จำนวนพอร์ต | 5- วาล์ว | การใช้งาน | ใช้ครั้งเดียว | ทิศทางการติดตั้ง | โดยตรง |
---|---|---|---|---|---|
สเปค | ปราศจากสาร การหล่อลื่น | ประปา | ประปาโดยตรง | ชนิด | โซลินอยด์วาล์ว |
ลักษณะการขับเคลื่อน | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | ประเภท ซีล | ซีล อ่อน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง