1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์วโซลินอยด์ 5 พอร์ตสอดคล้องตามมาตรฐาน UL, มีพอร์ตที่บอดี้, SY3000/5000/7000/9000 (รหัสสินค้า)

SMC SOLENOID AIR VALVE

วาล์วโซลินอยด์ 5 พอร์ตสอดคล้องตามมาตรฐาน UL, มีพอร์ตที่บอดี้, SY3000/5000/7000/9000
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 869.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดจำเพาะและรายละเอียดวัสดุ
  • รูปสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดด้านรูปทรงในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต
  • อาจไม่มีข้อมูล CAD data สำหรับบางรหัสรุ่น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ต สอดคล้องตามมาตรฐาน UL ชนิดเดินท่อโดยตรง

รหัสสินค้า
30-SY3120-5LE-C4-F1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทการสลับ แรงดันไฟฟ้า จำนวนโซลินอยด์ ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก อุปกรณ์แหล่งจ่าย ขนาดเกลียวของท่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง ระดับ ความดัน
(MPa)
ค่า CV ไพล็อต อากาศ สวิตช์ ด้วยตนเอง สเปค ขดลวด รายการลวดไฟฟ้า คู่มือ ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน เหล็กยึด สเปค สั่งทำ ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE เส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ ความยาว สายไฟ
(ม.)
ประเภทของส่วน เกลียว ข้อต่อฟิตติ้ง

฿ 869.55

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน 2- ตำแหน่ง ไอเสีย24 V DC[เดียว] ชนิดเดี่ยวประปา One-Touchการกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ )--Ø40.15 ถึง 0.70.18ภายในล็อคมาตรฐาน-ชนิดกดหมุนล็อค ทำงานด้วยมือไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากมีขายึดไม่มีไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน---

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนพอร์ต 5- วาล์ว การใช้งาน ใช้ครั้งเดียว ทิศทางการติดตั้ง โดยตรง
สเปค ปราศจากสาร การหล่อลื่น ประปา ประปาโดยตรง ชนิด โซลินอยด์วาล์ว
ลักษณะการขับเคลื่อน แกน ชนิดนำร่อง หลอด ประเภท ซีล ซีล อ่อน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 30-SY3120-5LE-C4-F1 ในชุด วาล์วโซลินอยด์ 5 พอร์ตสอดคล้องตามมาตรฐาน UL, มีพอร์ตที่บอดี้, SY3000/5000/7000/9000

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
30-SY3120-5DZ-M5
30-SY3120-5DZ-M5-F2
30-SY3120-5G-C4
30-SY3120-5LE-C6-F1
30-SY3120-5LE-M5-F1
30-SY3120-5LOU-C6
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทการสลับ แรงดันไฟฟ้า จำนวนโซลินอยด์ ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก อุปกรณ์แหล่งจ่าย ขนาดเกลียวของท่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง ระดับ ความดัน
(MPa)
ค่า CV ไพล็อต อากาศ สวิตช์ ด้วยตนเอง สเปค ขดลวด รายการลวดไฟฟ้า คู่มือ ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน เหล็กยึด สเปค สั่งทำ ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE เส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ ความยาว สายไฟ
(ม.)
ประเภทของส่วน เกลียว ข้อต่อฟิตติ้ง

฿ 1,768.85

1 ชิ้น 55 วัน 2- ตำแหน่ง ไอเสีย24 V DC[เดียว] ชนิดเดี่ยวMการกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ )M5--0.15 ถึง 0.70.16ภายในNon-ล็อคมาตรฐาน-ชนิดกดแบบไม่ล็อคมีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก (ชนิดไม่มีขั้ว)ไม่มีตัวยึดไม่มีไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน---

฿ 1,768.85

1 ชิ้น 55 วัน 2- ตำแหน่ง ไอเสีย24 V DC[เดียว] ชนิดเดี่ยวMการกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ )M5--0.15 ถึง 0.70.16ภายในNon-ล็อคมาตรฐาน-ชนิดกดแบบไม่ล็อคมีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก (ชนิดไม่มีขั้ว)มีตัวยึดด้านข้างไม่มีไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน---

฿ 1,768.85

1 ชิ้น 55 วัน 2- ตำแหน่ง ไอเสีย24 V DC[เดียว] ชนิดเดี่ยวประปา One-Touchการกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ )--Ø40.15 ถึง 0.70.18ภายในNon-ล็อคมาตรฐาน-ชนิดกดแบบไม่ล็อคไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากไม่มีตัวยึดไม่มีไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน---

฿ 1,768.85

1 ชิ้น 55 วัน 2- ตำแหน่ง ไอเสีย24 V DC[เดียว] ชนิดเดี่ยวประปา One-Touchการกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ )-63 หรือน้อยกว่าØ60.15 ถึง 0.70.19ภายในล็อคมาตรฐาน-ชนิดกดหมุนล็อค ทำงานด้วยมือไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากมีขายึดไม่มีไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน---

฿ 1,768.85

1 ชิ้น 55 วัน 2- ตำแหน่ง ไอเสีย24 V DC[เดียว] ชนิดเดี่ยวMการกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ )M5--0.15 ถึง 0.70.16ภายในล็อคมาตรฐาน-ชนิดกดหมุนล็อค ทำงานด้วยมือไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากมีขายึดไม่มีไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน---

฿ 1,768.85

1 ชิ้น 55 วัน 2- ตำแหน่ง ไอเสีย24 V DC[เดียว] ชนิดเดี่ยวประปา One-Touchการกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ )-63 หรือน้อยกว่าØ60.15 ถึง 0.70.19ภายในNon-ล็อคมาตรฐาน-ชนิดกดแบบไม่ล็อคมีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก (ชนิดไม่มีขั้ว)ไม่มีตัวยึดไม่มีไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน---