1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

โซลินอยด์วาล์วแบบไพล็อต 5 พอร์ตทนต่อการระเบิด ซีรีส์ 50-VFE3000/5000 (รหัสสินค้า)

DIRECTIONAL CONTROL VALVE

โซลินอยด์วาล์วแบบไพล็อต 5 พอร์ตทนต่อการระเบิด ซีรีส์ 50-VFE3000/5000
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 786.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิตจะยังคงเก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่มีจำหน่ายในมิซูมิ
    ไม่มีสินค้าสำรองและไม่มีแผนจะนำกลับมาขายอีกครั้ง กรุณาตรวจสอบรายละเอียดที่หน้าใบเสนอราคาและใบสั่งซื้อ
  • ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดจำเพาะและรายละเอียดวัสดุ
  • รูปสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดด้านรูปทรงในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

・ ใช้เป็นโครงสร้างป้องกันการระเบิดที่ได้รับการรับรองได้เฉพาะในญี่ปุ่น
・ มาตรฐานโครงสร้าง (ป้องกันการระเบิดจากไอน้ำร้อน): d2G4 (หมายเลขการทดสอบผ่าน T46132)
・ มาตรฐานทางเทคนิค (สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC ที่เกี่ยวข้องกับ 79): Exd II BT4 (หมายเลขการทดสอบผ่าน TC14604)
· สินค้านี้ได้รับการรับรองจาก Technology Institution of Industrial Safety (TIIS) แห่งประเทศญี่ปุ่นสำหรับโครงสร้างป้องกันการระเบิดและการรับรองอุปกรณ์เครื่องจักรไฟฟ้าสำหรับรุ่นที่เป็นชนิดวาล์วไพล็อต
· ความจุวาล์วสูง
・ กินไฟน้อย 3.5 W (DC)
・ แมนิโฟลด์หลากหลาย

Drawing

50-VFE3000 มีพอร์ตที่บอดี้ / 2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว

■ วิธีการดึงเข้าชนิดคัปปลิ้งสกรูทนความดันท่อร้อยสายไฟ / 50-VFE3130-□T-□□ (-F)

Drawing 1 ของโซลินอยด์วาล์วแบบไพล็อต 5 พอร์ตทนต่อการระเบิด ซีรีส์ 50-VFE3000/5000

■ วิธีการดึงเข้าชนิดแพ็คกิ้งทนความดัน / 50-VFE3130-□E-□□ (-F)

Drawing 2 ของโซลินอยด์วาล์วแบบไพล็อต 5 พอร์ตทนต่อการระเบิด ซีรีส์ 50-VFE3000/5000

50-VFE3000 มีพอร์ตที่บอดี้ / 2 ตำแหน่ง ชนิดคู่ / ตำแหน่งกลางปิด 3 ตำแหน่ง / ตำแหน่งกลางรูระบาย / ตำแหน่งกลางแรงดัน

■ วิธีการดึงเข้าชนิดคัปปลิ้งสกรูทนความดันท่อ / 50-VFE3□30-□T-□□ (-F)

Drawing 3 ของโซลินอยด์วาล์วแบบไพล็อต 5 พอร์ตทนต่อการระเบิด ซีรีส์ 50-VFE3000/5000

■ วิธีการดึงเข้าชนิดปะเก็นทนความดัน / 50-VFE3□30-□E-□□ (-F)

Drawing 4 ของโซลินอยด์วาล์วแบบไพล็อต 5 พอร์ตทนต่อการระเบิด, ซีรีส์ 50-VFE3000/5000

รายละเอียดสินค้า

วิธีการแสดงรหัสรุ่นสินค้า

วิธีการแสดงหมายเลขชิ้นส่วน 1 ของโซลินอยด์วาล์วแบบไพล็อต 5 พอร์ตทนต่อการระเบิด, ซีรีส์ 50-VFE3000/5000

■ วาล์วไพล็อต

วิธีการแสดงหมายเลขชิ้นส่วน 2 ของโซลินอยด์วาล์วแบบไพล็อต 5 พอร์ตทนต่อการระเบิด, ซีรีส์ 50-VFE3000/5000

รายละเอียดจำเพาะ

ซีรีส์50-VFE300050-VFE5000
ของไหลใช้งานอากาศ
ช่วงความดันใช้งาน2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว, 3 ตำแหน่ง0.15 ถึง 0.9 MPa
2 ตำแหน่ง ชนิดคู่0.1 ถึง 0.9 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งานและอุณหภูมิของไหลขณะใช้งาน-10 ถึง + 50 °C (ไม่มีการแข็งตัว)
เวลาตอบสนอง2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว/คู่^*) 45 ms หรือน้อยกว่า^*) 45 ms หรือน้อยกว่า
3 ตำแหน่ง^*) 60 ms หรือน้อยกว่า^*) 70 ms หรือน้อยกว่า
ความถี่ใช้งานสูงสุด2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว/คู่5 Hz5 Hz
3 ตำแหน่ง2 Hz2 Hz
การหล่อลื่นไม่จำเป็น
ควบคุมด้วยมือชนิดกดแบบไม่ล็อค, D ชนิดหมุนล็อค
ทิศทางการติดตั้งอิสระ
วิธีใช้รูระบายวาล์วไพล็อตชนิดรูระบายแบบแยก
ชนิดรูระบายร่วมสำหรับวาล์วหลักและวาล์วไพล็อต
ชนิดรูระบายแบบแยก
รูระบายไพล็อตร่วมกัน

*) อ้างอิงจากการทดสอบประสิทธิภาพแบบไดนามิก JIS B 8419: 1993 (0.5 Mpa ที่แรงดันไฟฟ้าพิกัด)

รหัสสินค้า
50-VFE3230-4E1-02
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนพอร์ต การใช้งาน ประเภทการสลับ แรงดันไฟฟ้า จำนวนโซลินอยด์ ทิศทางการติดตั้ง ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก สเปค อุปกรณ์แหล่งจ่าย ขนาดเกลียวของท่อ ประปา ชนิด ลักษณะการขับเคลื่อน ระดับ ความดัน
(MPa)
ประเภท ซีล ไพล็อต อากาศ คู่มือ เหล็กยึด ประเภทของ ตัวเครื่อง ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง ประเภทส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง วิธีการ ท่อนำเข้า ขดลวด สายนำไฟฟ้า ภายนอก

฿ 9,640.70

DIRECTIONAL CONTROL VALVE 1 ชิ้น 55 วัน 5- วาล์วใช้ครั้งเดียว2- ตำแหน่ง ไอเสียAC 220 Vสองโดยตรง[Rc (R)] Rcหลักฐานการระเบิด / ปราศจากสาร การหล่อลื่นป้องกันลื่นหลุด เอง1/4ประปาโดยตรงโซลินอยด์วาล์วแกน ชนิดนำร่อง หลอด0.1 ถึง 0.9ซีล อ่อนภายในชนิดบุชชิ่งไม่มีชนิดท่อตรง (สำหรับแมนิโฟลด์ชนิด 30)ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน-ใช้วิธีดึงแบบซีลทนความดัน (เส้นผ่านศูนย์กลางสายไฟที่ใช้ได้ ø7 ถึง 10)

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 50-VFE3230-4E1-02 ในชุด โซลินอยด์วาล์วแบบไพล็อต 5 พอร์ตทนต่อการระเบิด ซีรีส์ 50-VFE3000/5000

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
50-VF3-1E2
50-VF3-1T
50-VF3-1TD
50-VFE3230-4E1-02-F
50-VFE3230-4T-01
50-VFE3230-4T-01-F
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนพอร์ต การใช้งาน ประเภทการสลับ แรงดันไฟฟ้า จำนวนโซลินอยด์ ทิศทางการติดตั้ง ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก สเปค อุปกรณ์แหล่งจ่าย ขนาดเกลียวของท่อ ประปา ชนิด ลักษณะการขับเคลื่อน ระดับ ความดัน
(MPa)
ประเภท ซีล ไพล็อต อากาศ คู่มือ เหล็กยึด ประเภทของ ตัวเครื่อง ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง ประเภทส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง วิธีการ ท่อนำเข้า ขดลวด สายนำไฟฟ้า ภายนอก

฿ 4,918.95

1 ชิ้น 55 วัน ---100 V AC---หลักฐานการระเบิด---ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง----ชนิดบุชชิ่งไม่มี--วาล์วไพล็อตใช้วิธีดึงแบบซีลทนความดัน (เส้นผ่านศูนย์กลางสายไฟที่ใช้ได้ ø10.1 ถึง 11.5)

฿ 2,863.65

1 ชิ้น 55 วัน ---100 V AC---หลักฐานการระเบิด---ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง----ชนิดบุชชิ่งไม่มี--วาล์วไพล็อตวิธีการดึงเข้าชนิดคัปปลิ้งสกรูทนความดันท่อร้อยสายไฟ

฿ 4,918.95

1 ชิ้น 55 วัน ---100 V AC---หลักฐานการระเบิด---ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง----บุชชิ่งหมุนล็อค (ชนิดใช้ไขควง)ไม่มี--วาล์วไพล็อตวิธีการดึงเข้าชนิดคัปปลิ้งสกรูทนความดันท่อร้อยสายไฟ

฿ 9,714.00

1 ชิ้น 55 วัน 5- วาล์วใช้ครั้งเดียว2- ตำแหน่ง ไอเสียAC 220 Vสองโดยตรง[Rc (R)] Rcหลักฐานการระเบิด / ปราศจากสาร การหล่อลื่นป้องกันลื่นหลุด เอง1/4ประปาโดยตรงโซลินอยด์วาล์วแกน ชนิดนำร่อง หลอด0.1 ถึง 0.9ซีล อ่อนภายในชนิดบุชชิ่งมีตัวยึดชนิดท่อตรง (สำหรับแมนิโฟลด์ชนิด 30)ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน-ใช้วิธีดึงแบบซีลทนความดัน (เส้นผ่านศูนย์กลางสายไฟที่ใช้ได้ ø7 ถึง 10)

฿ 7,140.00

1 ชิ้น 55 วัน 5- วาล์วใช้ครั้งเดียว2- ตำแหน่ง ไอเสียAC 220 Vสองโดยตรง[Rc (R)] Rcหลักฐานการระเบิด / ปราศจากสาร การหล่อลื่นป้องกันลื่นหลุด เอง1/8ประปาโดยตรงโซลินอยด์วาล์วแกน ชนิดนำร่อง หลอด0.1 ถึง 0.9ซีล อ่อนภายในชนิดบุชชิ่งไม่มีชนิดท่อตรง (สำหรับแมนิโฟลด์ชนิด 30)ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน-วิธีการดึงเข้าชนิดคัปปลิ้งสกรูทนความดันท่อร้อยสายไฟ

฿ 7,212.25

1 ชิ้น 55 วัน 5- วาล์วใช้ครั้งเดียว2- ตำแหน่ง ไอเสียAC 220 Vสองโดยตรง[Rc (R)] Rcหลักฐานการระเบิด / ปราศจากสาร การหล่อลื่นป้องกันลื่นหลุด เอง1/8ประปาโดยตรงโซลินอยด์วาล์วแกน ชนิดนำร่อง หลอด0.1 ถึง 0.9ซีล อ่อนภายในชนิดบุชชิ่งมีตัวยึดชนิดท่อตรง (สำหรับแมนิโฟลด์ชนิด 30)ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน-วิธีการดึงเข้าชนิดคัปปลิ้งสกรูทนความดันท่อร้อยสายไฟ