(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
・ ใช้เป็นโครงสร้างป้องกันการระเบิดที่ได้รับการรับรองได้เฉพาะในญี่ปุ่น
・ มาตรฐานโครงสร้าง (ป้องกันการระเบิดจากไอน้ำร้อน): d2G4 (หมายเลขการทดสอบผ่าน T46132)
・ มาตรฐานทางเทคนิค (สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC ที่เกี่ยวข้องกับ 79): Exd II BT4 (หมายเลขการทดสอบผ่าน TC14604)
· สินค้านี้ได้รับการรับรองจาก Technology Institution of Industrial Safety (TIIS) แห่งประเทศญี่ปุ่นสำหรับโครงสร้างป้องกันการระเบิดและการรับรองอุปกรณ์เครื่องจักรไฟฟ้าสำหรับรุ่นที่เป็นชนิดวาล์วไพล็อต
· ความจุวาล์วสูง
・ กินไฟน้อย 3.5 W (DC)
・ แมนิโฟลด์หลากหลาย
■ วิธีการดึงเข้าชนิดคัปปลิ้งสกรูทนความดันท่อร้อยสายไฟ / 50-VFE3130-□T-□□ (-F)
■ วิธีการดึงเข้าชนิดแพ็คกิ้งทนความดัน / 50-VFE3130-□E-□□ (-F)
■ วิธีการดึงเข้าชนิดคัปปลิ้งสกรูทนความดันท่อ / 50-VFE3□30-□T-□□ (-F)
■ วิธีการดึงเข้าชนิดปะเก็นทนความดัน / 50-VFE3□30-□E-□□ (-F)
■ วาล์วไพล็อต
ซีรีส์ | 50-VFE3000 | 50-VFE5000 | |
---|---|---|---|
ของไหลใช้งาน | อากาศ | ||
ช่วงความดันใช้งาน | 2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว, 3 ตำแหน่ง | 0.15 ถึง 0.9 MPa | |
2 ตำแหน่ง ชนิดคู่ | 0.1 ถึง 0.9 MPa | ||
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งานและอุณหภูมิของไหลขณะใช้งาน | -10 ถึง + 50 °C (ไม่มีการแข็งตัว) | ||
เวลาตอบสนอง | 2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว/คู่ | ^*) 45 ms หรือน้อยกว่า | ^*) 45 ms หรือน้อยกว่า |
3 ตำแหน่ง | ^*) 60 ms หรือน้อยกว่า | ^*) 70 ms หรือน้อยกว่า | |
ความถี่ใช้งานสูงสุด | 2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว/คู่ | 5 Hz | 5 Hz |
3 ตำแหน่ง | 2 Hz | 2 Hz | |
การหล่อลื่น | ไม่จำเป็น | ||
ควบคุมด้วยมือ | ชนิดกดแบบไม่ล็อค, D ชนิดหมุนล็อค | ||
ทิศทางการติดตั้ง | อิสระ | ||
วิธีใช้รูระบายวาล์วไพล็อต | ชนิดรูระบายแบบแยก ชนิดรูระบายร่วมสำหรับวาล์วหลักและวาล์วไพล็อต | ชนิดรูระบายแบบแยก รูระบายไพล็อตร่วมกัน |
*) อ้างอิงจากการทดสอบประสิทธิภาพแบบไดนามิก JIS B 8419: 1993 (0.5 Mpa ที่แรงดันไฟฟ้าพิกัด)
รหัสสินค้า |
---|
50-VFE3230-4TD-01-F |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนพอร์ต | การใช้งาน | ประเภทการสลับ | แรงดันไฟฟ้า | จำนวนโซลินอยด์ | ทิศทางการติดตั้ง | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | สเปค | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | ขนาดเกลียวของท่อ | ประปา | ชนิด | ลักษณะการขับเคลื่อน | ระดับ ความดัน (MPa) | ประเภท ซีล | ไพล็อต อากาศ | คู่มือ | เหล็กยึด | ประเภทของ ตัวเครื่อง | ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง | ประเภทส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | วิธีการ ท่อนำเข้า ขดลวด สายนำไฟฟ้า ภายนอก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,394.15 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | AC 220 V | สอง | โดยตรง | [Rc (R)] Rc | หลักฐานการระเบิด / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 1/8 | ประปาโดยตรง | โซลินอยด์วาล์ว | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | 0.1 ถึง 0.9 | ซีล อ่อน | ภายใน | บุชชิ่งหมุนล็อค (ชนิดใช้ไขควง) | มีตัวยึด | ชนิดท่อตรง (สำหรับแมนิโฟลด์ชนิด 30) | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | - | วิธีการดึงเข้าชนิดคัปปลิ้งสกรูทนความดันท่อร้อยสายไฟ |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 50-VFE3230-4TD-01-F ในชุด โซลินอยด์วาล์วแบบไพล็อต 5 พอร์ตทนต่อการระเบิด ซีรีส์ 50-VFE3000/5000
รหัสสินค้า |
---|
50-VF3-1E2 |
50-VF3-1T |
50-VF3-1TD |
50-VFE3230-4TD-02 |
50-VFE3230-4TD-02-F |
50-VFE3230-55E1-02 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนพอร์ต | การใช้งาน | ประเภทการสลับ | แรงดันไฟฟ้า | จำนวนโซลินอยด์ | ทิศทางการติดตั้ง | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | สเปค | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | ขนาดเกลียวของท่อ | ประปา | ชนิด | ลักษณะการขับเคลื่อน | ระดับ ความดัน (MPa) | ประเภท ซีล | ไพล็อต อากาศ | คู่มือ | เหล็กยึด | ประเภทของ ตัวเครื่อง | ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง | ประเภทส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | วิธีการ ท่อนำเข้า ขดลวด สายนำไฟฟ้า ภายนอก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,918.95 | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | 100 V AC | - | - | - | หลักฐานการระเบิด | - | - | - | ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | ชนิดบุชชิ่ง | ไม่มี | - | - | วาล์วไพล็อต | ใช้วิธีดึงแบบซีลทนความดัน (เส้นผ่านศูนย์กลางสายไฟที่ใช้ได้ ø10.1 ถึง 11.5) | ||
฿ 2,863.65 | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | 100 V AC | - | - | - | หลักฐานการระเบิด | - | - | - | ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | ชนิดบุชชิ่ง | ไม่มี | - | - | วาล์วไพล็อต | วิธีการดึงเข้าชนิดคัปปลิ้งสกรูทนความดันท่อร้อยสายไฟ | ||
฿ 4,918.95 | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | 100 V AC | - | - | - | หลักฐานการระเบิด | - | - | - | ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | บุชชิ่งหมุนล็อค (ชนิดใช้ไขควง) | ไม่มี | - | - | วาล์วไพล็อต | วิธีการดึงเข้าชนิดคัปปลิ้งสกรูทนความดันท่อร้อยสายไฟ | ||
฿ 7,321.05 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | AC 220 V | สอง | โดยตรง | [Rc (R)] Rc | หลักฐานการระเบิด / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 1/4 | ประปาโดยตรง | โซลินอยด์วาล์ว | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | 0.1 ถึง 0.9 | ซีล อ่อน | ภายใน | บุชชิ่งหมุนล็อค (ชนิดใช้ไขควง) | ไม่มี | ชนิดท่อตรง (สำหรับแมนิโฟลด์ชนิด 30) | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | - | วิธีการดึงเข้าชนิดคัปปลิ้งสกรูทนความดันท่อร้อยสายไฟ | ||
฿ 7,394.00 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | AC 220 V | สอง | โดยตรง | [Rc (R)] Rc | หลักฐานการระเบิด / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 1/4 | ประปาโดยตรง | โซลินอยด์วาล์ว | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | 0.1 ถึง 0.9 | ซีล อ่อน | ภายใน | บุชชิ่งหมุนล็อค (ชนิดใช้ไขควง) | มีตัวยึด | ชนิดท่อตรง (สำหรับแมนิโฟลด์ชนิด 30) | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | - | วิธีการดึงเข้าชนิดคัปปลิ้งสกรูทนความดันท่อร้อยสายไฟ | ||
฿ 10,365.75 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | 100 V DC | สอง | โดยตรง | [Rc (R)] Rc | หลักฐานการระเบิด / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 1/4 | ประปาโดยตรง | โซลินอยด์วาล์ว | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | 0.1 ถึง 0.9 | ซีล อ่อน | ภายใน | ชนิดบุชชิ่ง | ไม่มี | ชนิดท่อตรง (สำหรับแมนิโฟลด์ชนิด 30) | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | - | ใช้วิธีดึงแบบซีลทนความดัน (เส้นผ่านศูนย์กลางสายไฟที่ใช้ได้ ø7 ถึง 10) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง