1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ได้รับการรับรองโครงสร้าง ป้องกันการระเบิด ที่ปลอดภัยจากภายใน สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา 5 พอร์ตเชื่อมต่อ ชนิดท่อตรง 51-SY5000/7000/9000 (รหัสสินค้า)

SMC SOLENOID AIR VALVE

ได้รับการรับรองโครงสร้าง ป้องกันการระเบิด ที่ปลอดภัยจากภายใน สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา 5 พอร์ตเชื่อมต่อ ชนิดท่อตรง 51-SY5000/7000/9000
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,028.95/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • อ้างถึงแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค และรายละเอียด วัสดุ
  • รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด รูปทรง

รายละเอียดสินค้า

สามารถใช้ได้ในญี่ปุ่นเท่านั้นเนื่องจากเป็น ผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านการรับรองโครงสร้าง ป้องกันการระเบิด ที่ปลอดภัยภายใน

· Exia II BT4 (สินค้าได้มาตราฐาน ผลิตภัณฑ์ อก.)
ผลิตภัณฑ์ นี้ได้รับการรับรองว่าเป็น ระบบ ป้องกันการระเบิด ที่ปลอดภัยภายใน ซึ่งรวมแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับ โซลินอยด์วาล์ว และกรงนิรภัยในการรับรองประเภทอุปกรณ์เครื่องกลไฟฟ้าที่มีโครงสร้าง ป้องกันการระเบิด ของสมาคมเทคโนโลยีความปลอดภัย อุตสาหกรรม ของญี่ปุ่น (TIIS)

* เนื่องจากการแสดงผล ระบบ และการเลือกบาเรียที่เชื่อมต่อ บาเรีย B (ประเภท Zener) จึงถูกยกเลิก (ธันวาคม 2017) เลือก A (ประเภท Zener) หรือ F (ประเภท แบบมีฉนวน)

รหัสสินค้า
51-SY5120-ALL30E-01-F2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทการสลับ จำนวนโซลินอยด์ ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก อุปกรณ์แหล่งจ่าย ขนาดเกลียวของท่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง ระดับ ความดัน
(MPa)
ค่า CV รายการลวดไฟฟ้า คู่มือ เหล็กยึด สเปค วาล์ว ประเภทของส่วน เกลียว ข้อต่อฟิตติ้ง ระบบ แสดงผล

฿ 2,851.75

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน 2- ตำแหน่ง ไอเสีย[เดียว] ชนิดเดี่ยว[Rc (R)] Rcการกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ )1/8-0.15 ถึง 0.70.49ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ทรงตัว L พร้อมฝาปิด (ความยาว สายนำไฟฟ้า 3,000 มม.)ชนิดกดหมุนล็อค ทำงานด้วยมือมีตัวยึดด้านข้าง51-SY5000-Z728.H

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนพอร์ต 5- วาล์ว การใช้งาน ใช้ครั้งเดียว แรงดันไฟฟ้า 12 V DC
ทิศทางการติดตั้ง โดยตรง สเปค ปราศจากสาร การหล่อลื่น ประปา ประปาโดยตรง
ชนิด โซลินอยด์วาล์ว ลักษณะการขับเคลื่อน แกน ชนิดนำร่อง หลอด ประเภท ซีล ซีล อ่อน
ไพล็อต อากาศ ภายใน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 51-SY5120-ALL30E-01-F2 ในชุด ได้รับการรับรองโครงสร้าง ป้องกันการระเบิด ที่ปลอดภัยจากภายใน สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา 5 พอร์ตเชื่อมต่อ ชนิดท่อตรง 51-SY5000/7000/9000

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
51-SY5120-AL3-C8-F2
51-SY5120-AL3E-C6
51-SY5120-AL3E-C8-F1
51-SY5120-ALL3D-C6-F1
51-SY5120-ALL3D-C8
51-SY5120-ALL3E-C8-F2
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทการสลับ จำนวนโซลินอยด์ ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก อุปกรณ์แหล่งจ่าย ขนาดเกลียวของท่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง ระดับ ความดัน
(MPa)
ค่า CV รายการลวดไฟฟ้า คู่มือ เหล็กยึด สเปค วาล์ว ประเภทของส่วน เกลียว ข้อต่อฟิตติ้ง ระบบ แสดงผล

฿ 5,967.85

1 ชิ้น 55 วัน 2- ตำแหน่ง ไอเสีย[เดียว] ชนิดเดี่ยวประปา One-Touchการกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ )-Ø80.15 ถึง 0.70.45ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ทรงตัว L (ความยาว สายนำไฟฟ้า 300 มม.)-มีตัวยึดด้านข้าง51-SY5000RcZ728.H

฿ 5,927.90

1 ชิ้น 55 วัน 2- ตำแหน่ง ไอเสีย[เดียว] ชนิดเดี่ยวประปา One-Touchการกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ )-Ø60.15 ถึง 0.70.33ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ทรงตัว L (ความยาว สายนำไฟฟ้า 300 มม.)ชนิดกดหมุนล็อค ทำงานด้วยมือไม่มีตัวยึด51-SY5000RcZ728.H

฿ 10,365.75

1 ชิ้น 55 วัน 2- ตำแหน่ง ไอเสีย[เดียว] ชนิดเดี่ยวประปา One-Touchการกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ )-Ø80.15 ถึง 0.70.45ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ทรงตัว L (ความยาว สายนำไฟฟ้า 300 มม.)ชนิดกดหมุนล็อค ทำงานด้วยมือมีขายึด51-SY5000RcZ728.H

฿ 10,365.75

1 ชิ้น 55 วัน 2- ตำแหน่ง ไอเสีย[เดียว] ชนิดเดี่ยวประปา One-Touchการกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ )-Ø60.15 ถึง 0.70.33ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ทรงตัว L พร้อมฝาปิด (ความยาว สายนำไฟฟ้า 300 มม.)ชนิดใช้ไขควงกดหมุนล็อคมีขายึด51-SY5000RcZ728.H

฿ 10,365.75

1 ชิ้น 55 วัน 2- ตำแหน่ง ไอเสีย[เดียว] ชนิดเดี่ยวประปา One-Touchการกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ )-Ø80.15 ถึง 0.70.45ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ทรงตัว L พร้อมฝาปิด (ความยาว สายนำไฟฟ้า 300 มม.)ชนิดใช้ไขควงกดหมุนล็อคไม่มีตัวยึด51-SY5000RcZ728.H

฿ 10,365.75

1 ชิ้น 55 วัน 2- ตำแหน่ง ไอเสีย[เดียว] ชนิดเดี่ยวประปา One-Touchการกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ )-Ø80.15 ถึง 0.70.45ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ทรงตัว L พร้อมฝาปิด (ความยาว สายนำไฟฟ้า 300 มม.)ชนิดกดหมุนล็อค ทำงานด้วยมือมีตัวยึดด้านข้าง51-SY5000RcZ728.H