1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
5- พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา, พอร์ตเชื่อมต่อ ตัวเครื่อง , สะอาด, 10-SY3000/5000/7000, ประเภท 60 (รหัสสินค้า)

DIRECTIONAL CONTROL VALVE

5- พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา, พอร์ตเชื่อมต่อ ตัวเครื่อง , สะอาด, 10-SY3000/5000/7000, ประเภท 60
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 869.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • อ้างถึงแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค และรายละเอียด วัสดุ
  • รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด รูปทรง

รายละเอียดสินค้า

[ซีรีส์ 10 ซีรี่ส์ที่สะอาด]
· เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด
· ป้องกันฝุ่นละอองใน ห้องคลีนรูม

รหัสสินค้า
10-SY3260-5LZE-C6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทการสลับ แรงดันไฟฟ้า จำนวนโซลินอยด์ ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก อุปกรณ์แหล่งจ่าย ขนาดเกลียวของท่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง ระดับ ความดัน
(MPa)
สเปค ขดลวด รายการลวดไฟฟ้า คู่มือ ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน สเปค วาล์ว

฿ 2,974.15

DIRECTIONAL CONTROL VALVE 1 ชิ้น 55 วัน 2- ตำแหน่ง ไอเสีย24 V DCสองประปา One-Touchป้องกันลื่นหลุด เอง-Ø60.1 ถึง 0.7มาตรฐานปลั๊กคอนเนคเตอร์ L พร้อมสายไฟ (ความยาว 300 มม.)ชนิดกดหมุนล็อค ทำงานด้วยมือมีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก10-SY3000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนพอร์ต 5- วาล์ว การใช้งาน หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ทิศทางการติดตั้ง ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว
สเปค ปราศจากสาร การหล่อลื่น / ทำความสะอาดห้อง ประปา ประปาโดยตรง ชนิด โซลินอยด์วาล์ว
ลักษณะการขับเคลื่อน แกน ชนิดนำร่อง หลอด ประเภท ซีล ซีล อ่อน ไพล็อต อากาศ ภายใน
ชนิด ชุดทำความสะอาด (แบบผ่อนปรน)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 10-SY3260-5LZE-C6 ในชุด 5- พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา, พอร์ตเชื่อมต่อ ตัวเครื่อง , สะอาด, 10-SY3000/5000/7000, ประเภท 60

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
10-SY3160-5L-C4
10-SY3160-5L-C6
10-SY3160-5LOU-C4
10-SY3260-5M-C6
10-SY3260-5MOU-C4
10-SY3260-5MOZ-C4
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทการสลับ แรงดันไฟฟ้า จำนวนโซลินอยด์ ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก อุปกรณ์แหล่งจ่าย ขนาดเกลียวของท่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง ระดับ ความดัน
(MPa)
สเปค ขดลวด รายการลวดไฟฟ้า คู่มือ ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน สเปค วาล์ว

฿ 2,265.25

1 ชิ้น 55 วัน 2- ตำแหน่ง ไอเสีย24 V DC[เดียว] ชนิดเดี่ยวประปา One-Touchการกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ )-Ø40.15 ถึง 0.7มาตรฐานปลั๊กคอนเนคเตอร์ L พร้อมสายไฟ (ความยาว 300 มม.)ชนิดกดแบบไม่ล็อคไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก10-SY3000

฿ 869.55

1 ชิ้น 55 วัน 2- ตำแหน่ง ไอเสีย24 V DC[เดียว] ชนิดเดี่ยวประปา One-Touchการกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ )-Ø60.15 ถึง 0.7มาตรฐานปลั๊กคอนเนคเตอร์ L พร้อมสายไฟ (ความยาว 300 มม.)ชนิดกดแบบไม่ล็อคไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก10-SY3000

฿ 869.55

1 ชิ้น 55 วัน 2- ตำแหน่ง ไอเสีย24 V DC[เดียว] ชนิดเดี่ยวประปา One-Touchการกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ )-Ø40.15 ถึง 0.7มาตรฐาน-ชนิดกดแบบไม่ล็อคมีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก (ชนิดไม่มีขั้ว)10-SY3000

฿ 2,856.00

1 ชิ้น 55 วัน 2- ตำแหน่ง ไอเสีย24 V DCสองประปา One-Touchป้องกันลื่นหลุด เอง-Ø60.1 ถึง 0.7มาตรฐานปลั๊กคอนเนคเตอร์ M พร้อมสายไฟ (ความยาว: 300 มม.)ชนิดกดแบบไม่ล็อคไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก10-SY3000

฿ 2,974.00

1 ชิ้น 55 วัน 2- ตำแหน่ง ไอเสีย24 V DCสองประปา One-Touchป้องกันลื่นหลุด เอง-Ø40.1 ถึง 0.7มาตรฐาน-ชนิดกดแบบไม่ล็อคมีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก (ชนิดไม่มีขั้ว)10-SY3000

฿ 2,993.70

1 ชิ้น 55 วัน 2- ตำแหน่ง ไอเสีย24 V DCสองประปา One-Touchป้องกันลื่นหลุด เอง-Ø40.1 ถึง 0.7มาตรฐาน-ชนิดกดแบบไม่ล็อคมีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก10-SY3000