1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
5- พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา, พอร์ตเชื่อม ตัวเครื่อง , ทำความสะอาด, 10-SY3000/5000/7000/9000 (รหัสสินค้า)

DIRECTIONAL CONTROL VALVE

5- พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา, พอร์ตเชื่อม ตัวเครื่อง , ทำความสะอาด, 10-SY3000/5000/7000/9000
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,008.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • โปรดดูแคตตาล็อกสำหรับรายละเอียดของ สเปค และ วัสดุ
  • รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด รูปทรง

รายละเอียดสินค้า

[ซีรีส์ 10 ซีรี่ส์ที่สะอาด]
· เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด
· ป้องกันฝุ่นละอองใน ห้องคลีนรูม

ดรออิ้ง

* ค่าใน [ ] ใช้สำหรับ AC

ซีรีส์ 10-SY3000

■ เดี่ยว 2 ตำแหน่ง

สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา 5 พอร์ตเชื่อมต่อ ตัวเครื่อง พอร์ต ยูนิตเดี่ยว ชุดสะอาด 10-SY3000/5000/7000/9000 ซีรีส์ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ 01

แหวนร้อยสาย ยาง (G), (H): 10-SY3120-□G/H□□-C4/C6/N3/N7 (-F2)

■ 2 ตำแหน่ง สองเท่า

สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา 5 พอร์ตเชื่อมต่อ ตัวเครื่อง พอร์ต ยูนิตเดี่ยว ชุดสะอาด 10-SY3000/5000/7000/9000 ซีรีส์ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ 02

แหวนร้อยสาย ยาง (G), (H): 10-SY3220-□G/H□□-C4/C6/N3/N7 (-F2)

■ ศูนย์ปิด 3 ตำแหน่ง , ศูนย์ไอเสีย, ศูนย์ ความดัน

5- พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา, ตัวเครื่อง พอร์ต, หน่วยเดียว, ซีรีย์สะอาด 10-SY3000/5000/7000/9000 ซีรีส์, ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ 03

แหวนร้อยสาย ยาง (G), (H): 10-SY3320/3420/3520-□G/H□□-C4/C6/N3/N7 (-F2)

ซีรีส์ 10-SY5000

■ เดี่ยว 2 ตำแหน่ง

5- พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา, ตัวเครื่อง พอร์ต, หน่วยเดียว, ชุดสะอาด 10-SY3000/5000/7000/9000 ซีรีส์, ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ 04

แหวนร้อยสาย ยาง (G), (H): 10-SY5120-□G/H□□-C4/C6/C8/N3/N7/N9 (-F2)

■ 2 ตำแหน่ง สองเท่า

สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา 5 พอร์ตเชื่อมต่อ ตัวเครื่อง พอร์ต ยูนิตเดี่ยว ชุดสะอาด 10-SY3000/5000/7000/9000 ซีรีส์ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ 05

แหวนร้อยสาย ยาง (G), (H): 10-SY5220-□G/H□□-C4/C6/C8/N3/N7/N9 (-F2)

■ ศูนย์ปิด 3 ตำแหน่ง , ศูนย์ไอเสีย, ศูนย์ ความดัน

5- พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา, ตัวเครื่อง พอร์ต, หน่วยเดียว, ชุดสะอาด 10-SY3000/5000/7000/9000 ซีรีส์, ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ 06

แหวนร้อยสาย ยาง (G), (H): 10-SY5320/5420/5520-□G/H□□-C4/C6/C8/N3/N7/N9□ (-F2)

ซีรีส์ 10-SY7000

■ เดี่ยว 2 ตำแหน่ง

สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา 5 พอร์ตเชื่อมต่อ ตัวเครื่อง พอร์ต หน่วยเดียว ชุดสะอาด 10-SY3000/5000/7000/9000 ซีรีส์ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ 07

แหวนร้อยสาย ยาง (G), (H): 10-SY7120-□G/H□□-C8/C10/N9/N11□ (-F2)

■ 2 ตำแหน่ง สองเท่า

สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา 5- พอร์ตเชื่อมต่อ ตัวเครื่อง พอร์ต ยูนิตเดี่ยว ชุดสะอาด 10-SY3000/5000/7000/9000 ซีรีส์ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ 08

แหวนร้อยสาย ยาง (G), (H): 10-SY7220-□G/H□□-C8/C10/N9/N11□ (-F2)

■ ศูนย์ปิด 3 ตำแหน่ง , ศูนย์ไอเสีย, ศูนย์ ความดัน

สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา 5 พอร์ตเชื่อมต่อ ตัวเครื่อง พอร์ต ยูนิตเดี่ยว ชุดสะอาด 10-SY3000/5000/7000/9000 ซีรีส์ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ 09

แหวนร้อยสาย ยาง (G), (H): 10-SY7320/7420/7520-□G/H□□-C8/C10/N9/N11□ (-F2)

ซีรีส์ 10-SY9000

■ เดี่ยว 2 ตำแหน่ง

สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา 5 พอร์ตเชื่อมต่อ ตัวเครื่อง พอร์ต ยูนิตเดี่ยว ชุดสะอาด 10-SY3000/5000/7000/9000 ซีรีส์ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ 10

แหวนร้อยสาย ยาง (G), (H): 10-SY9120-□G/H□□-C8/C10/C12/N9/N11□

■ 2 ตำแหน่ง สองเท่า

สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา 5 พอร์ตเชื่อมต่อ ตัวเครื่อง พอร์ต ยูนิตเดี่ยว ชุดสะอาด 10-SY3000/5000/7000/9000 ซีรีส์ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ที่ 11

แหวนร้อยสาย ยาง (G), (H): 10-SY9220-□G/H□□-C8/C10/C12/N9/N11□

■ ศูนย์ปิด 3 ตำแหน่ง , ศูนย์ไอเสีย, ศูนย์ ความดัน

สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา 5 พอร์ตเชื่อมต่อ ตัวเครื่อง พอร์ต ยูนิตเดี่ยว ชุดสะอาด 10-SY3000/5000/7000/9000 ซีรีส์ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ 12

แหวนร้อยสาย ยาง (G), (H): 10-SY9320/9420/9520-□G/H□□-C8/C10/C12/N9/N11□

รายละเอียดจำเพาะ ผลิตภัณฑ์

วิธีการแสดง รหัสรุ่น/ Part number

สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา 5 พอร์ตเชื่อมต่อ ตัวเครื่อง พอร์ต ยูนิตเดี่ยว ชุดสะอาด 10-SY3000/5000/7000/9000 ซีรีส์ วิธีการแสดง รหัสรุ่น/ Part number 01

สเปค

ซีรี่ส์
10-SY300010-SY500010-SY700010-SY9000
ของไหล ปฏิบัติการอากาศ
ช่วง ความดัน ทำงานของ ไพล็อต ภายใน (MPa)2- ตำแหน่ง เดียว0.15 ถึง 0.7
2- ตำแหน่ง คู่0.1 ถึง 0.7
3 ตำแหน่ง0.2 ถึง 0.7
อุณหภูมิแวดล้อมและ ของไหล ทำงาน°C-10 ถึง +50 (ไม่มีการแช่แข็ง.)
เครื่องวัดความถี่ ทำงานสูงสุด (Hz)2 ตำแหน่ง เดี่ยว ดับเบิ้ล10555
3 ตำแหน่ง3333
คู่มือ (ดำเนินการด้วยตนเอง)ชนิดกดไม่ล็อค, ไขควง ชนิดล็อคแบบผลัก - ใช้งาน, ประเภทการใช้งานด้วยตนเอง
วิธี ไพล็อต ไอเสียประเภทไอเสียทั่วไปสำหรับ วาล์ว หลักและ วาล์ว ไพล็อต
การหล่อลื่นไม่ต้องการ
ทิศทางการติดตั้งฟรี
^*) คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก ทนการสั่นสะเทือน m/s²150/30
โครงสร้างในการป้องกันป้องกันฝุ่นละออง (* เทอร์มินอล DIN และ คอนเนคเตอร์ M8 คือ IP65)

* อิงตาม IEC60529
*) คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก: ไม่มีความผิดปกติหลังจากการทดสอบภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้: ในทิศทาง ตามแนวแกน และทำ มุม กับ วาล์ว หลักและ แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ ทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่ได้พลังงาน (หนึ่งครั้งสำหรับแต่ละ สถานะ เงื่อนไข) (ค่า เริ่มต้น)
ทนการสั่นสะเทือน: ไม่มีความผิดปกติเมื่อทดสอบภายใต้ 45 ถึง 2,000 เฮิรตซ์ 1 ทิศทางการกวาด, ตามแนวแกน และแนวตั้งฉากของ วาล์ว หลัก / แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ สภาวะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน (ค่า เริ่มต้น)

สเปค โซลินอยด์

ทางเข้าไฟฟ้าแหวนร้อยสาย (G)/ (H), เทอร์มินอล DIN (D)/ (Y), ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L (L), คอนเนคเตอร์ M8 (W), ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M (M)
G, H, L, M, WD, Y
พิกัดแรงดันขดลวด (V)DC24, 12, 6, 5, 324, 12
AC 50/60 เฮิร์ตซ์100, 110, 200, 220
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต±10% ของ พิกัดแรงดันไฟฟ้า ที่กำหนด *
การใช้พลังงาน WDCมาตรฐาน0.35 {มีไฟ: 0.4 (0.45 สำหรับ เทอร์มินอล DIN พร้อมไฟ)}
อุปกรณ์แหล่งจ่าย0.1 (เฉพาะแบบมีไฟ)*
[เริ่มต้น 0.4 ถือ 0.1]
* อุปกรณ์แหล่งจ่าย ชัดเจน (VA)AC100 V0.78 (แบบมีไฟ: 0.81)0.78 (แบบมีไฟ: 0.87)
110 V
[115 V]
0.86 (แบบมีไฟ: 0.89)
[0.94 (พร้อม ไฟแสดงสถานะ: 0.97)]
0.86 (แบบมีไฟ: 0.97)
[0.94 (พร้อมแสง: 1.07)]
200 V1.18 (แบบมีไฟ: 1.22)1.15 (พร้อมไฟ: 1.30)
220 V
[230 V]
1.30 (แบบมีไฟ 1.34)
[1.42 (พร้อมแสง: 1.46)]
1.27 (พร้อมไฟ: 1.46)
[1.39 (พร้อมแสง: 1.60)]
ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากไดโอด (วาริสเตอร์ สำหรับ เทอร์มินอล DIN และ ชนิดไม่มีขั้ว)
ไฟแสดงสถานะLED (หลอดนีออนสำหรับ เทอร์มินอล DIN AC)

*110 V AC และ 115 V, 220 V AC และ 230 V ใช้ร่วมกัน
* สำหรับ 115 V AC และ 230 V AC ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาตคือ -15% ถึง +5% ของ พิกัดแรงดันไฟฟ้า ที่กำหนด
* ขั้วต่อ DIN / เทอร์มินอล คอนเนคเตอร์ M8 ไม่มีวงจรประหยัด อุปกรณ์แหล่งจ่าย

ลักษณะ อัตราการไหล / รายการน้ำหนัก

■ 10-SY3000
5- พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา, ตัวเครื่อง พอร์ต, หน่วยเดียว, ชุดสะอาด 10-SY3000/5000/7000/9000 ซีรีส์, ลักษณะ อัตราการไหล / โต๊ะวางชิ้นงาน น้ำหนัก 02
■ 10-SY5000
สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา 5 พอร์ตเชื่อมต่อ ตัวเครื่อง พอร์ต หน่วยเดียว ชุดสะอาด 10-SY3000/5000/7000/9000 ซีรีส์ ลักษณะ อัตราการไหล / โต๊ะวางชิ้นงาน น้ำหนัก 03
■ 10-SY7000
5- พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา, ตัวเครื่อง พอร์ต, หน่วยเดียว, ชุดสะอาด 10-SY3000/5000/7000/9000 ซีรีส์, ลักษณะ อัตราการไหล / โต๊ะวางชิ้นงาน น้ำหนัก 04
■ 10-SY9000
5- พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา, ตัวเครื่อง พอร์ต, หน่วยเดียว, ชุดสะอาด 10-SY3000/5000/7000/9000 ซีรีส์, ลักษณะ อัตราการไหล / โต๊ะวางชิ้นงาน น้ำหนัก 05

* ค่าใน () ใช้สำหรับ ตำแหน่ง ปกติ

รหัสสินค้า
10-SY3520-5GS-C4-F2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทการสลับ แรงดันไฟฟ้า จำนวนโซลินอยด์ ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก อุปกรณ์แหล่งจ่าย ขนาดเกลียวของท่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง ระดับ ความดัน
(MPa)
ค่า CV สเปค ขดลวด รายการลวดไฟฟ้า คู่มือ ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน เหล็กยึด สเปค วาล์ว

฿ 3,171.00

DIRECTIONAL CONTROL VALVE 1 ชิ้น 55 วัน 3- ตำแหน่ง ศูนย์กลาง ความดัน24 V DCสองประปา One-Touchการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )--Ø40.2 ถึง 0.70.21มาตรฐาน-ชนิดกดแบบไม่ล็อคมีตัวกันไฟกระชากมีตัวยึดด้านข้าง10-SY3000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนพอร์ต 5- วาล์ว การใช้งาน ใช้ครั้งเดียว ทิศทางการติดตั้ง โดยตรง
สเปค ปราศจากสาร การหล่อลื่น / ทำความสะอาดห้อง ประปา ประปาโดยตรง ชนิด โซลินอยด์วาล์ว
ลักษณะการขับเคลื่อน แกน ชนิดนำร่อง หลอด ประเภท ซีล ซีล อ่อน ไพล็อต อากาศ ภายใน
ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน ชนิด ชุดทำความสะอาด (แบบผ่อนปรน)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 10-SY3520-5GS-C4-F2 ในชุด 5- พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา, พอร์ตเชื่อม ตัวเครื่อง , ทำความสะอาด, 10-SY3000/5000/7000/9000

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
10-SY3120-1LZ-C6-F1
10-SY3120-1LZE-M5-F1
10-SY3120-2LZD-M5
10-SY3520-5LOZ-C6
10-SY3520-5LZD-C6
10-SY3520T-5GZ-C4-F2
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทการสลับ แรงดันไฟฟ้า จำนวนโซลินอยด์ ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก อุปกรณ์แหล่งจ่าย ขนาดเกลียวของท่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง ระดับ ความดัน
(MPa)
ค่า CV สเปค ขดลวด รายการลวดไฟฟ้า คู่มือ ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน เหล็กยึด สเปค วาล์ว

฿ 2,265.25

1 ชิ้น 55 วัน 2- ตำแหน่ง ไอเสีย100 V AC[เดียว] ชนิดเดี่ยวประปา One-Touchการกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ )-63 หรือน้อยกว่าØ60.15 ถึง 0.70.19มาตรฐานปลั๊กคอนเนคเตอร์ L พร้อมสายไฟ (ความยาว 300 มม.)ชนิดกดแบบไม่ล็อคมีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากมีขายึด10-SY3000

฿ 2,126.70

1 ชิ้น 55 วัน 2- ตำแหน่ง ไอเสีย100 V AC[เดียว] ชนิดเดี่ยวMการกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ )M5--0.15 ถึง 0.70.16มาตรฐานปลั๊กคอนเนคเตอร์ L พร้อมสายไฟ (ความยาว 300 มม.)ชนิดกดหมุนล็อค ทำงานด้วยมือมีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากมีขายึด10-SY3000

฿ 2,127.00

1 ชิ้น 55 วัน 2- ตำแหน่ง ไอเสีย200 V AC[เดียว] ชนิดเดี่ยวMการกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ )M5--0.15 ถึง 0.70.16มาตรฐานปลั๊กคอนเนคเตอร์ L พร้อมสายไฟ (ความยาว 300 มม.)ชนิดใช้ไขควงกดหมุนล็อคมีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากไม่มีตัวยึด10-SY3000

฿ 3,190.90

1 ชิ้น 55 วัน 3- ตำแหน่ง ศูนย์กลาง ความดัน24 V DCสองประปา One-Touchการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )--Ø60.2 ถึง 0.70.21มาตรฐาน-ชนิดกดแบบไม่ล็อคมีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากไม่มีตัวยึด10-SY3000

฿ 3,230.00

1 ชิ้น 55 วัน 3- ตำแหน่ง ศูนย์กลาง ความดัน24 V DCสองประปา One-Touchการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )--Ø60.2 ถึง 0.70.21มาตรฐานปลั๊กคอนเนคเตอร์ L พร้อมสายไฟ (ความยาว 300 มม.)ชนิดใช้ไขควงกดหมุนล็อคมีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากไม่มีตัวยึด10-SY3000

฿ 3,368.00

1 ชิ้น 55 วัน 3- ตำแหน่ง ศูนย์กลาง ความดัน24 V DCสองประปา One-Touchการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )--Ø40.2 ถึง 0.70.21พร้อมวงจรประหยัดพลังงาน-ชนิดกดแบบไม่ล็อคมีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากมีตัวยึดด้านข้าง10-SY3000