1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

5- พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา คลีนซีรีส์ 10-SV1000/2000/3000/4000 series (รหัสสินค้า)

SMC SOLENOID AIR VALVE

5- พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา คลีนซีรีส์ 10-SV1000/2000/3000/4000 series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 545.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • อ้างถึงแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค และรายละเอียด วัสดุ
  • รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด รูปทรง

รายละเอียดสินค้า

[ซีรีส์ 10 ซีรี่ส์ที่สะอาด]
· เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด
· ป้องกันฝุ่นละอองใน ห้องคลีนรูม

[โปรดคลิกที่นี่เพื่อดูแคตตาล็อก]
หน้า 184 EX500 อุปกรณ์รองรับท่อ อุปกรณ์สายไฟ อนุกรมแบบกระจาย
หน้า 265 ตัวเดียว / ชนิด แผ่นเพลท ย่อย [สอดคล้องตามมาตรฐาน IP67]

รหัสสินค้า
10-SV3400R-5FU
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนพอร์ต การใช้งาน ประเภทการสลับ จำนวนโซลินอยด์ ทิศทางการติดตั้ง ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก อุปกรณ์แหล่งจ่าย ขนาดเกลียวของท่อ ระดับ ความดัน
(MPa)
ค่า CV ไพล็อต อากาศ สวิตช์ ด้วยตนเอง คู่มือ ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน คอนเนคเตอร์ สเปค วาล์ว เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ ความดัน

฿ 545.70

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน 5- วาล์วหน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสียสองฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว-การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )-0.25 ถึง 0.7-ภายนอกNon-ล็อคชนิดกดแบบไม่ล็อคมีไฟและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก-10-SV3000ไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แรงดันไฟฟ้า 24 V DC สเปค ปราศจากสาร การหล่อลื่น / ทำความสะอาดห้อง ประปา ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง
ชนิด โซลินอยด์วาล์ว ลักษณะการขับเคลื่อน แกน ชนิดนำร่อง หลอด ประเภท ซีล ซีล อ่อน
ชนิด ชุดทำความสะอาด (แบบผ่อนปรน) ตู้ป้องกัน เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน IP67

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 10-SV3400R-5FU ในชุด 5- พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา คลีนซีรีส์ 10-SV1000/2000/3000/4000 series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
10-SV1100-5W1U-01
10-SV1100-5W1UD-01
10-SV1100-5W4U-01F
10-SV4100-5FU
10-SV4100R-5FU
10-SV4200-5FRD
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนพอร์ต การใช้งาน ประเภทการสลับ จำนวนโซลินอยด์ ทิศทางการติดตั้ง ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก อุปกรณ์แหล่งจ่าย ขนาดเกลียวของท่อ ระดับ ความดัน
(MPa)
ค่า CV ไพล็อต อากาศ สวิตช์ ด้วยตนเอง คู่มือ ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน คอนเนคเตอร์ สเปค วาล์ว เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ ความดัน

฿ 4,457.40

1 ชิ้น 55 วัน 5- วาล์วใช้ครั้งเดียว2- ตำแหน่ง ไอเสีย[เดียว] ชนิดเดี่ยวโดยตรง[Rc (R)] Rcการกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ )1/80.15 ถึง 0.70.24ภายในNon-ล็อคชนิดกดแบบไม่ล็อคมีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากคอนเนคเตอร์กันน้ำ M12, ความยาวสายไฟ 300 มม.10-SV1000ไม่มี

฿ 4,918.95

1 ชิ้น 55 วัน 5- วาล์วใช้ครั้งเดียว2- ตำแหน่ง ไอเสีย[เดียว] ชนิดเดี่ยวโดยตรง[Rc (R)] Rcการกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ )1/80.15 ถึง 0.70.24ภายในล็อคชนิดใช้ไขควงกดหมุนล็อคมีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากคอนเนคเตอร์กันน้ำ M12, ความยาวสายไฟ 300 มม.10-SV1000ไม่มี

฿ 4,918.95

1 ชิ้น 55 วัน 5- วาล์วใช้ครั้งเดียว2- ตำแหน่ง ไอเสีย[เดียว] ชนิดเดี่ยวโดยตรงGการกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ )1/80.15 ถึง 0.70.24ภายในNon-ล็อคชนิดกดแบบไม่ล็อคมีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากคอนเนคเตอร์กันน้ำ M12, ความยาวสายไฟ 2,000 มม.10-SV1000ไม่มี

฿ 4,918.95

1 ชิ้น 55 วัน 5- วาล์วหน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว2- ตำแหน่ง ไอเสีย[เดียว] ชนิดเดี่ยวฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว-การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ )-0.15 ถึง 0.7-ภายในNon-ล็อคชนิดกดแบบไม่ล็อคมีไฟและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก-10-SV4000ไม่มี

฿ 545.70

1 ชิ้น 55 วัน 5- วาล์วหน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว2- ตำแหน่ง ไอเสีย[เดียว] ชนิดเดี่ยวฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว-การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ )-0.25 ถึง 0.7-ภายนอกNon-ล็อคชนิดกดแบบไม่ล็อคมีไฟและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก-10-SV4000ไม่มี

฿ 4,918.95

1 ชิ้น 55 วัน 5- วาล์วหน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว2- ตำแหน่ง ไอเสียสองฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว-ป้องกันลื่นหลุด เอง-0.1 ถึง 0.7-ภายในล็อคล็อค แบบผลักหมุน (ประเภทการทำงานของ ชุดขับมอเตอร์)ไม่มีไฟแสดงสถานะ / มีตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก-10-SV4000ไม่มี