1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
3- พอร์ตเชื่อมต่อ 3- ตำแหน่ง วาล์ว, ชนิดท่อ ฐานรอง/แผ่นรอง VEX3 series (รหัสสินค้า)

SMC REGULATOR

3- พอร์ตเชื่อมต่อ 3- ตำแหน่ง วาล์ว, ชนิดท่อ ฐานรอง/แผ่นรอง VEX3 series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,498.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • อ้างถึงแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค และรายละเอียด วัสดุ
  • รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด รูปทรง
  • อาจไม่มีข้อมูล CAD data สำหรับบางรหัสรุ่น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· หยุดกลาง กระบอกสูบ ได้สูงสุด ⌀125
· การใช้พลังงาน: 1 W
· 4 วิธีการใช้งานแบบแมนนวล
แบบกดแบบไม่ ล็อค
ประเภทล็อค ไขควง ดำเนินการ
แบบกดเปิดล็อคแบบ slotted
ตัวล็อคแบบกดหมุน (ประเภทการใช้งานแบบแมนนวล)

รหัสสินค้า
VEX3221-025LU1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการใช้งาน แรงดันไฟฟ้า จำนวนโซลินอยด์ ทิศทางการติดตั้ง ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ขนาดเกลียวของท่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้
(Ø)
ชนิด ลักษณะการขับเคลื่อน ระดับ ความดัน
(MPa)
ไพล็อต อากาศ สวิตช์ ด้วยตนเอง รายการลวดไฟฟ้า คู่มือ ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน ประเภทของ ตัวเครื่อง ตัวเลือก ขนาด ตัวเครื่อง

฿ 6,800.00

SMC REGULATOR 1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียว24 V DCสองโดยตรง[Rc (R)] Rc1/480 หรือน้อยกว่าโซลินอยด์วาล์วแกน ชนิดนำร่อง หลอด-0.1 ถึง 1ภายนอกNon-ล็อคปลั๊กคอนเนคเตอร์ ทรงตัว L / มีความยาว สายนำไฟฟ้า 300 mmชนิดกดแบบไม่ล็อคมีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก (ชนิดไม่มีขั้ว)ชนิดโซลินอยด์ไพล็อตไม่มี22

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนพอร์ต 3- วาล์ว ประเภทการสลับ 3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด สเปค ปราศจากสาร การหล่อลื่น
อุปกรณ์แหล่งจ่าย การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) ประปา ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง ประเภท ซีล ระดับมาตรฐาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VEX3221-025LU1 ในชุด 3- พอร์ตเชื่อมต่อ 3- ตำแหน่ง วาล์ว, ชนิดท่อ ฐานรอง/แผ่นรอง VEX3 series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
VEX3221-015DS1-N
VEX3221-015DZ1
VEX3221-015DZ1-N
VEX3221-025M1
VEX3221-025M1-N
VEX3221-025MU1
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการใช้งาน แรงดันไฟฟ้า จำนวนโซลินอยด์ ทิศทางการติดตั้ง ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ขนาดเกลียวของท่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้
(Ø)
ชนิด ลักษณะการขับเคลื่อน ระดับ ความดัน
(MPa)
ไพล็อต อากาศ สวิตช์ ด้วยตนเอง รายการลวดไฟฟ้า คู่มือ ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน ประเภทของ ตัวเครื่อง ตัวเลือก ขนาด ตัวเครื่อง

฿ 6,800.00

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียว24 V DCสองโดยตรง[Rc (R)] Rc1/8-โซลินอยด์วาล์วแกน ชนิดนำร่อง หลอด-0.1 ถึง 1ภายนอกNon-ล็อคเทอร์มินอล DIN / มีคอนเนคเตอร์ชนิดกดแบบไม่ล็อคมีตัวกันไฟกระชากชนิดโซลินอยด์ไพล็อตตัวเก็บเสียงสำหรับไพล็อต (PE)22

฿ 6,800.00

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียว24 V DCสองโดยตรง[Rc (R)] Rc1/8-โซลินอยด์วาล์วแกน ชนิดนำร่อง หลอด-0.1 ถึง 1ภายนอกNon-ล็อคเทอร์มินอล DIN / มีคอนเนคเตอร์ชนิดกดแบบไม่ล็อคมีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากชนิดโซลินอยด์ไพล็อตไม่มี22

฿ 6,800.00

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียว24 V DCสองโดยตรง[Rc (R)] Rc1/8-โซลินอยด์วาล์วแกน ชนิดนำร่อง หลอด-0.1 ถึง 1ภายนอกNon-ล็อคเทอร์มินอล DIN / มีคอนเนคเตอร์ชนิดกดแบบไม่ล็อคมีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากชนิดโซลินอยด์ไพล็อตตัวเก็บเสียงสำหรับไพล็อต (PE)22

฿ 3,676.25

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียว24 V DCสองโดยตรง[Rc (R)] Rc1/480 หรือน้อยกว่าโซลินอยด์วาล์วแกน ชนิดนำร่อง หลอด-0.1 ถึง 1ภายนอกNon-ล็อคปลั๊กคอนเนคเตอร์ M-type / มีความยาว สายนำไฟฟ้า 300 mmชนิดกดแบบไม่ล็อคไม่มีชนิดโซลินอยด์ไพล็อตไม่มี22

฿ 6,800.00

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียว24 V DCสองโดยตรง[Rc (R)] Rc1/480 หรือน้อยกว่าโซลินอยด์วาล์วแกน ชนิดนำร่อง หลอด-0.1 ถึง 1ภายนอกNon-ล็อคปลั๊กคอนเนคเตอร์ M-type / มีความยาว สายนำไฟฟ้า 300 mmชนิดกดแบบไม่ล็อคไม่มีชนิดโซลินอยด์ไพล็อตตัวเก็บเสียงสำหรับไพล็อต (PE)22

฿ 3,755.30

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียว24 V DCสองโดยตรง[Rc (R)] Rc1/480 หรือน้อยกว่าโซลินอยด์วาล์วแกน ชนิดนำร่อง หลอด-0.1 ถึง 1ภายนอกNon-ล็อคปลั๊กคอนเนคเตอร์ M-type / มีความยาว สายนำไฟฟ้า 300 mmชนิดกดแบบไม่ล็อคมีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก (ชนิดไม่มีขั้ว)ชนิดโซลินอยด์ไพล็อตไม่มี22