(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ซีรีส์ 10 ซีรี่ส์ที่สะอาด]
· เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด
· ป้องกันฝุ่นละอองใน ห้องคลีนรูม
* [] สำหรับ AC
ของไหล ปฏิบัติการ | อากาศ | |
---|---|---|
ช่วง ความดัน ใช้งาน MPa | ชนิดนำร่อง ภายใน | 0.15 ถึง 0.7 |
อุณหภูมิ ของไหล แวดล้อมและการทำงาน°C | -10 ถึง +50 (ไม่มีการแช่แข็ง.) | |
^*1) เวลาตอบสนอง ms (ที่ 0.5 MPa) | 30 หรือน้อยกว่า | |
เครื่องวัดความถี่ ทำงานสูงสุด Hz | 5 | |
คู่มือ (ดำเนินการด้วยตนเอง) | ชนิดกดไม่ล็อค, ไขควง ชนิดล็อคแบบผลัก - ใช้งาน, ประเภทการใช้งานด้วยตนเอง | |
วิธี ไพล็อต ไอเสีย | ประเภทไอเสียทั่วไปสำหรับ วาล์ว หลักและ วาล์ว ไพล็อต | |
การหล่อลื่น | ไม่ต้องการ | |
ทิศทางการติดตั้ง | ฟรี | |
^*2) คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก ทนการสั่นสะเทือน m/s² | 150/30 | |
โครงสร้างในการป้องกัน | ป้องกันฝุ่นละออง (* เทอร์มินอล DIN และ คอนเนคเตอร์ M8 คือ IP65) |
* อิงตาม IEC60529
*1) จากการทดสอบประสิทธิภาพแบบไดนามิก JIS B 8374-1981 (อุณหภูมิ ขดลวด 20 องศาเซลเซียส ที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า โดยไม่มีตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก)
*2) คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก: ไม่มีความผิดปกติหลังจากการทดสอบภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้: ในทิศทาง ตามแนวแกน และทำ มุม กับ วาล์ว หลักและ แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ ทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่ได้พลังงาน (หนึ่งครั้งสำหรับแต่ละ สถานะ เงื่อนไข) (ค่า เริ่มต้น)
ทนการสั่นสะเทือน: ไม่มีความผิดปกติเมื่อทดสอบภายใต้ 45 ถึง 2,000 เฮิรตซ์ 1 ทิศทางการกวาด, ตามแนวแกน และแนวตั้งฉากของ วาล์ว หลัก / แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ สภาวะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน (ค่า เริ่มต้น)
รหัสรุ่น/ Part number วาล์ว | วิธีการเปลี่ยน | เส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก การเชื่อมต่อสายไฟ | ลักษณะ อัตราการไหล | ^*) น้ำหนัก g | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1→2 (P→A) | 2→3 (A→R) | ประเภท แหวนร้อยสาย | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L, M | เทอร์มินอล DIN | คอนเนคเตอร์ M8 | ||||||||
C [dm³/ (s*บาร์)] | b | ประวัติย่อ | C [dm³/ (s*บาร์)] | b | ประวัติย่อ | ||||||||
ประเภทท่อโดยตรง | 10-SYJ712M | N.C. | 1/8 | 2.8 | 0.43 | 0.77 | 2.5 | 0.51 | 0.76 | 75 | 76 | 97 | 80 |
10-SYJ722M | N.O. | 2.7 | 0.38 | 0.72 | 2.4 | 0.42 | 0.69 | ||||||
ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง (พร้อมจานรอง) | 10-SYJ714M | N.C. | 1/8 | 2.9 | 0.32 | 0.71 | 2.7 | 0.34 | 0.69 | 135 (75) | 136 (76) | 157 (97) | 140 (80) |
10-SYJ724M | N.O. | 2.8 | 0.21 | 0.70 | 2.3 | 0.45 | 0.63 | ||||||
10-SYJ714M | N.C. | 1/4 | 3.0 | 0.31 | 0.74 | 2.6 | 0.33 | 0.66 | |||||
10-SYJ724M | N.O. | 2.7 | 0.31 | 0.68 | 2.3 | 0.48 | 0.64 |
*) ค่า DC สำหรับ AC ให้เพิ่ม 3 กรัม ค่าในวงเล็บคือค่าที่ไม่มีเพลตย่อย
รหัสสินค้า |
---|
10-SYJ712M-5M-01F |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน | ประเภทการสลับ | แรงดันไฟฟ้า | ทิศทางการติดตั้ง | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | ขนาดเกลียวของท่อ | ประปา | ค่า CV | สวิตช์ ด้วยตนเอง | สเปค ขดลวด | รายการลวดไฟฟ้า | คู่มือ | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | เหล็กยึด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,967.75 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | โดยตรง | G | 1/8 | ประปาโดยตรง | 0.77 | Non-ล็อค | มาตรฐาน | - | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด |
กำลังโหลด …
จำนวนพอร์ต | 3- วาล์ว | จำนวนโซลินอยด์ | ชนิดเดี่ยว | สเปค | ปราศจากสาร การหล่อลื่น / ทำความสะอาดห้อง |
---|---|---|---|---|---|
อุปกรณ์แหล่งจ่าย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | ชนิด | โซลินอยด์วาล์ว | ลักษณะการขับเคลื่อน | แกน ชนิดนำร่อง หลอด |
ระดับ ความดัน(MPa) | 0.15 ถึง 0.7 | ประเภท ซีล | ซีล อ่อน | ไพล็อต อากาศ | ภายใน |
ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง | วาล์วหลัก / วาล์วไพล็อตชนิดใช้รูระบายร่วมกัน | ชนิด | ชุดทำความสะอาด (แบบผ่อนปรน) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 10-SYJ712M-5M-01F ในชุด สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา 3 พอร์ตเชื่อมต่อ , ชนิดนำร่อง, ซีล ยางยืด , ชุดทำความสะอาด 10-SYJ700 series
รหัสสินค้า |
---|
10-SYJ712M-1L-01 |
10-SYJ712M-1L-01-F |
10-SYJ712M-1L-01F |
10-SYJ712M-5ME-01 |
10-SYJ712M-5MNZD-01 |
10-SYJ712M-5MNZD-01-F |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน | ประเภทการสลับ | แรงดันไฟฟ้า | ทิศทางการติดตั้ง | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | ขนาดเกลียวของท่อ | ประปา | ค่า CV | สวิตช์ ด้วยตนเอง | สเปค ขดลวด | รายการลวดไฟฟ้า | คู่มือ | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | เหล็กยึด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,968.00 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | โดยตรง | [Rc (R)] Rc | 1/8 | ประปาโดยตรง | 0.77 | Non-ล็อค | มาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ปลั๊ก L, สายไฟยาว 300 มม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | ||
฿ 2,037.00 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | โดยตรง | [Rc (R)] Rc | 1/8 | ประปาโดยตรง | 0.77 | Non-ล็อค | มาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ปลั๊ก L, สายไฟยาว 300 มม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | มีตัวยึด | ||
฿ 1,968.00 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | โดยตรง | G | 1/8 | ประปาโดยตรง | 0.77 | Non-ล็อค | มาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ปลั๊ก L, สายไฟยาว 300 มม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | ||
฿ 1,986.00 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | โดยตรง | [Rc (R)] Rc | 1/8 | ประปาโดยตรง | 0.77 | ล็อค | มาตรฐาน | - | ชนิดกดหมุนล็อค ทำงานด้วยมือ | ไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | ||
฿ 1,986.00 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | โดยตรง | [Rc (R)] Rc | 1/8 | ประปาโดยตรง | 0.77 | ล็อค | มาตรฐาน | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M (ไม่มีสายไฟ) | ชนิดใช้ไขควงกดหมุนล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | ||
฿ 2,054.45 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | โดยตรง | [Rc (R)] Rc | 1/8 | ประปาโดยตรง | 0.77 | ล็อค | มาตรฐาน | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M (ไม่มีสายไฟ) | ชนิดใช้ไขควงกดหมุนล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | มีตัวยึด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง