1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ATEX directive 5- พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา 52-SY ซีรี่ส์ ATEX หมวดหมู่ 2 (รหัสสินค้า)

SMC MECHANICAL AIR VALVE

ATEX directive 5- พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา 52-SY ซีรี่ส์ ATEX หมวดหมู่ 2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,028.95/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • อ้างถึงแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค และรายละเอียด วัสดุ
  • รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด รูปทรง

รายละเอียดสินค้า

[คำสั่ง ATEX คืออะไร]
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 สหภาพยุโรปจำเป็นต้องปฏิบัติตามคำสั่ง ATEX สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในบรรยากาศที่อาจเกิดการระเบิด
■ เครื่องหมาย CE และ ATEX
คำสั่ง ATEX เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมาย CE ซึ่งรวมเอา มาตรฐาน ป้องกันการระเบิด ยุโรปแบบดั้งเดิม
■ วัตถุประสงค์ของคำสั่ง ATEX
วัตถุประสงค์หลักของ ATEX คือ:
· ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
· ป้องกันการจุดประกายไฟที่เกิดจากแรงเสียดทาน การกระแทก และการเสียดสี
· การป้องกันการเผาไหม้เนื่องจากอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเช่นเดียวกับข้างต้น
· ความรับผิดชอบอยู่ที่ ผู้ผลิต
· การรับรองตามโซน/ประเภท
■ โซน/หมวดหมู่
ใน ATEX วัตถุที่จะนำไปใช้จะถูกจัดประเภทตามสถานที่อันตรายแต่ละแห่ง (โซน)
· โซน 0: หมวด 1
ความเป็นไปได้ของบรรยากาศการระเบิด (โซน): ต่อเนื่องหรือยาวนาน > 1,000 ชั่วโมง/ปี
· โซน 1: ประเภท 2
ความเป็นไปได้ของบรรยากาศการระเบิด (โซน): เป็นครั้งคราว 10 ถึง 1,000 ชั่วโมง/ปี
· โซน 2: หมวด 3
ความเป็นไปได้ของบรรยากาศการระเบิด (โซน): มีโอกาสน้อย เวลาสั้น < 10 ชั่วโมง/ปี

ดรออิ้ง

2- ตำแหน่ง เดียว

ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L (L) 52-SY5120-L□□-01□ (-F2)

คำสั่ง ATEX, สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา 5 พอร์ตเชื่อมต่อ , ซีรี่ส์ 52-SY, ATEX หมวด 2, ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ 1

พร้อม ฉากยึดพื้น 52-SY5120-L□□-01□-F1

คำสั่ง ATEX, สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา 5 พอร์ตเชื่อมต่อ , ซีรีส์ 52-SY, ATEX หมวด 2, ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ 2

ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L พร้อมฝาปิด (LL) 52-SY5120-LL□□-01□ (-F2)

คำสั่ง ATEX, สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา 5 พอร์ตเชื่อมต่อ , ซีรี่ส์ 52-SY, ATEX หมวด 2, ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ 3

ประเภท สายไฟ (TT) 52-SY5120-TT□□-01□ (-F2)

คำสั่ง ATEX, สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา 5 พอร์ตเชื่อมต่อ , ซีรี่ส์ 52-SY, ATEX หมวด 2, ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ 4

รายละเอียดจำเพาะ ผลิตภัณฑ์

วิธีการแสดง รหัสรุ่น/ Part number

คำสั่ง ATEX, สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา 5 พอร์ตเชื่อมต่อ , ซีรี่ส์ 52-SY, หมวด ATEX 2, วิธีการแสดง รหัสรุ่น/ Part number

สเปค

ซีรี่ส์52-SY500052-SY700052-SY9000
อุณหภูมิ ของไหล แวดล้อมและการทำงานClass อุณหภูมิ T6-10 ถึง + 45°C (ไม่มีการแช่แข็ง)
Class อุณหภูมิ T4, T5-10 ถึง + 50 ° c (ไม่มีการแช่แข็ง)
อุณหภูมิ ขดลวด สูงขึ้น40°C หรือน้อยกว่า (ตามเวลาที่กำหนด)
แรงดันขาเข้า สิ่งกีดขวาง (ด้านที่ไม่เป็นอันตราย)1.1 W ที่ 24 V DC (พิกัดแรงดันไฟฟ้า ระบบ)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า ขดลวด (ด้านอันตราย)0.52 W ที่ 12 V DC
โครงสร้าง ป้องกันการระเบิด ปลอดภัยอย่างแท้จริงia
การจำแนกกลุ่ม / ก๊าซIIC
คะแนนการป้องกันประเภท Lประเภท ปลั๊กคอนเนคเตอร์IP30 (LL: IP40)
TTสายไฟ ชนิดIP65

*) คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก: ไม่มีความผิดปกติเมื่อทำการทดสอบครั้งเดียวสำหรับแต่ละทิศทางใน ตามแนวแกน และแนวตั้งของ วาล์ว หลักและ แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ สภาวะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน (ค่า เริ่มต้น)
ทนการสั่นสะเทือน: ไม่มีความผิดปกติเมื่อทดสอบภายใต้ 8.3 ถึง 2,000 Hz 1 ทิศทางการกวาด ตามแนวแกน และแนวตั้งฉากของ วาล์ว หลัก / แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ สภาวะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน (ค่า เริ่มต้น)

  • แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว (20, 41, 42) ที่ใช้สำหรับ 52-SY จะเหมือนกับ SY
    * ไม่สามารถใช้ซีรีส์ 52-SY กับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ประเภท เรซิ่น (ประเภท 45)
รหัสสินค้า
52-SY5120-AL6D-C4F
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการใช้งาน ประเภทการสลับ จำนวนโซลินอยด์ ทิศทางการติดตั้ง ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก อุปกรณ์แหล่งจ่าย ขนาดเกลียวของท่อ ประปา เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง ระดับ ความดัน
(MPa)
ค่า CV ไพล็อต อากาศ รายการลวดไฟฟ้า คู่มือ เหล็กยึด สเปค ท่อ สเปค วาล์ว ประเภทของส่วน เกลียว ข้อต่อฟิตติ้ง ระบบ แสดงผล

฿ 10,365.75

SMC MECHANICAL AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียว2- ตำแหน่ง ไอเสีย[เดียว] ชนิดเดี่ยวโดยตรงประปา One-Touchการกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ )-ประปาโดยตรง-Ø40.15 ถึง 0.70.2ภายในปลั๊กคอนเนคเตอร์ ทรงตัว L (ความยาว สายนำไฟฟ้า 600 มม.)ชนิดใช้ไขควงกดหมุนล็อคไม่มีตัวยึดประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง52-SY5000GZ728.H

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนพอร์ต 5- วาล์ว แรงดันไฟฟ้า 12 V DC สเปค ระดับมาตรฐาน
ชนิด โซลินอยด์วาล์ว ลักษณะการขับเคลื่อน แกน ชนิดนำร่อง หลอด ประเภท ซีล ซีล อ่อน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 52-SY5120-AL6D-C4F ในชุด ATEX directive 5- พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา 52-SY ซีรี่ส์ ATEX หมวดหมู่ 2

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
52-SY5120-AL3E-C8-F2
52-SY5120-AL6-01
52-SY5120-AL6-01-F1
52-SY5120-ALL10-01F-F2
52-SY5120-ALL10-C6
52-SY5120-ALL100-01-F2
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการใช้งาน ประเภทการสลับ จำนวนโซลินอยด์ ทิศทางการติดตั้ง ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก อุปกรณ์แหล่งจ่าย ขนาดเกลียวของท่อ ประปา เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง ระดับ ความดัน
(MPa)
ค่า CV ไพล็อต อากาศ รายการลวดไฟฟ้า คู่มือ เหล็กยึด สเปค ท่อ สเปค วาล์ว ประเภทของส่วน เกลียว ข้อต่อฟิตติ้ง ระบบ แสดงผล

฿ 6,031.00

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียว2- ตำแหน่ง ไอเสีย[เดียว] ชนิดเดี่ยวโดยตรงประปา One-Touchการกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ )-ประปาโดยตรง-Ø80.15 ถึง 0.70.45ภายในปลั๊กคอนเนคเตอร์ ทรงตัว L (ความยาว สายนำไฟฟ้า 300 มม.)ชนิดกดหมุนล็อค ทำงานด้วยมือมีตัวยึดด้านข้างประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง52-SY5000RcZ728.H

฿ 2,851.75

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียว2- ตำแหน่ง ไอเสีย[เดียว] ชนิดเดี่ยวโดยตรง[Rc (R)] Rcการกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ )1/8ประปาโดยตรง80 หรือน้อยกว่า-0.15 ถึง 0.70.49ภายในปลั๊กคอนเนคเตอร์ ทรงตัว L (ความยาว สายนำไฟฟ้า 600 มม.)ชนิดกดแบบไม่ล็อคไม่มีตัวยึดประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง52-SY5000-Z728.H

฿ 4,918.95

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียว2- ตำแหน่ง ไอเสีย[เดียว] ชนิดเดี่ยวโดยตรง[Rc (R)] Rcการกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ )1/8ประปาโดยตรง80 หรือน้อยกว่า-0.15 ถึง 0.70.49ภายในปลั๊กคอนเนคเตอร์ ทรงตัว L (ความยาว สายนำไฟฟ้า 600 มม.)ชนิดกดแบบไม่ล็อคมีขายึดประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง52-SY5000-Z728.H

฿ 6,022.00

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียว2- ตำแหน่ง ไอเสีย[เดียว] ชนิดเดี่ยวโดยตรงGการกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ )1/8ประปาโดยตรง80 หรือน้อยกว่า-0.15 ถึง 0.70.49ภายในปลั๊กคอนเนคเตอร์ ทรงตัว L พร้อมฝาปิด (ความยาว สายนำไฟฟ้า 1,000 มม.)ชนิดกดแบบไม่ล็อคมีตัวยึดด้านข้างประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง52-SY5000-Z728.H

฿ 6,120.85

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียว2- ตำแหน่ง ไอเสีย[เดียว] ชนิดเดี่ยวโดยตรงประปา One-Touchการกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ )-ประปาโดยตรง-Ø60.15 ถึง 0.70.33ภายในปลั๊กคอนเนคเตอร์ ทรงตัว L พร้อมฝาปิด (ความยาว สายนำไฟฟ้า 1,000 มม.)ชนิดกดแบบไม่ล็อคไม่มีตัวยึดประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง52-SY5000RcZ728.H

฿ 6,416.65

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียว2- ตำแหน่ง ไอเสีย[เดียว] ชนิดเดี่ยวโดยตรง[Rc (R)] Rcการกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ )1/8ประปาโดยตรง80 หรือน้อยกว่า-0.15 ถึง 0.70.49ภายในปลั๊กคอนเนคเตอร์ ทรงตัว L พร้อมฝาปิด (ความยาว สายนำไฟฟ้า 10,000 มม.)ชนิดกดแบบไม่ล็อคมีตัวยึดด้านข้างประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง52-SY5000-Z728.H