(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ซีรีส์ 10 ซีรี่ส์ที่สะอาด]
· เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด
· ป้องกันฝุ่นละอองใน ห้องคลีนรูม
รหัสสินค้า |
---|
10-SYJ3243-5HZ |
10-SYJ3243-5LOZ |
10-SYJ3243-5LZ |
10-SYJ3243-5MOZ |
10-SYJ3243-5MZ |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนพอร์ต | การใช้งาน | ประเภทการสลับ | แรงดันไฟฟ้า | จำนวนโซลินอยด์ | ทิศทางการติดตั้ง | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | ขนาดเกลียวของท่อ | ประปา | เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้ (Ø) | ระดับ ความดัน (MPa) | ค่า CV | สเปค ขดลวด | รายการลวดไฟฟ้า | คู่มือ | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | เหล็กยึด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,520.25 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | 24 V DC | สอง | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | - | ป้องกันลื่นหลุด เอง | - | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | - | 0.1 ถึง 0.7 | - | มาตรฐาน | - | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | ||
฿ 2,451.00 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | 24 V DC | สอง | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | - | ป้องกันลื่นหลุด เอง | - | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | - | 0.1 ถึง 0.7 | - | มาตรฐาน | - | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | ||
฿ 2,486.00 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | 24 V DC | สอง | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | - | ป้องกันลื่นหลุด เอง | - | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | - | 0.1 ถึง 0.7 | - | มาตรฐาน | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L พร้อมสายไฟ (ความยาว 300 มม.) | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | ||
฿ 2,451.40 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | 24 V DC | สอง | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | - | ป้องกันลื่นหลุด เอง | - | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | - | 0.1 ถึง 0.7 | - | มาตรฐาน | - | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | ||
฿ 2,486.25 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | 24 V DC | สอง | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | - | ป้องกันลื่นหลุด เอง | - | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | - | 0.1 ถึง 0.7 | - | มาตรฐาน | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M พร้อมสายไฟ (ความยาว: 300 มม.) | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด |
กำลังโหลด …
สเปค | ปราศจากสาร การหล่อลื่น / ทำความสะอาดห้อง | ชนิด | โซลินอยด์วาล์ว | ลักษณะการขับเคลื่อน | แกน ชนิดนำร่อง หลอด |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท ซีล | ซีล อ่อน | ไพล็อต อากาศ | ภายใน | ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน |
ชนิด | ชุดทำความสะอาด (แบบผ่อนปรน) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง