1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

4/5 พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา, ซีล ยางยืด, ชุดทำความสะอาด 10-SYJ3000 series (รหัสสินค้า)

DIRECTIONAL CONTROL VALVE

4/5 พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา, ซีล ยางยืด, ชุดทำความสะอาด 10-SYJ3000 series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,691.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • อ้างถึงแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค และรายละเอียด วัสดุ
  • รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด รูปทรง

รายละเอียดสินค้า

[ซีรีส์ 10 ซีรี่ส์ที่สะอาด]
· เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด
· ป้องกันฝุ่นละอองใน ห้องคลีนรูม

รหัสสินค้า
10-SYJ3243-5HD-M5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนพอร์ต การใช้งาน ประเภทการสลับ แรงดันไฟฟ้า จำนวนโซลินอยด์ ทิศทางการติดตั้ง ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก อุปกรณ์แหล่งจ่าย ขนาดเกลียวของท่อ ประปา เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้
(Ø)
ระดับ ความดัน
(MPa)
ค่า CV สเปค ขดลวด รายการลวดไฟฟ้า คู่มือ ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน เหล็กยึด

฿ 2,607.00

DIRECTIONAL CONTROL VALVE 1 ชิ้น 55 วัน 5- วาล์วใช้ครั้งเดียว2- ตำแหน่ง ไอเสีย24 V DCสองโดยตรงMป้องกันลื่นหลุด เองM5ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง-0.1 ถึง 0.70.12มาตรฐาน-ล็อคแบบกดหมุน (ชนิดใช้ไขควง)ไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากไม่มีตัวยึด

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สเปค ปราศจากสาร การหล่อลื่น / ทำความสะอาดห้อง ชนิด โซลินอยด์วาล์ว ลักษณะการขับเคลื่อน แกน ชนิดนำร่อง หลอด
ประเภท ซีล ซีล อ่อน ไพล็อต อากาศ ภายใน ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน
ชนิด ชุดทำความสะอาด (แบบผ่อนปรน)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 10-SYJ3243-5HD-M5 ในชุด 4/5 พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา, ซีล ยางยืด, ชุดทำความสะอาด 10-SYJ3000 series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
10-SYJ3123-5GZ-M3-F
10-SYJ3123-5HS-M3
10-SYJ3123-5HZ-M3-F
10-SYJ3243-5HZ
10-SYJ3243-5HZ-M5
10-SYJ3243-5L
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนพอร์ต การใช้งาน ประเภทการสลับ แรงดันไฟฟ้า จำนวนโซลินอยด์ ทิศทางการติดตั้ง ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก อุปกรณ์แหล่งจ่าย ขนาดเกลียวของท่อ ประปา เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้
(Ø)
ระดับ ความดัน
(MPa)
ค่า CV สเปค ขดลวด รายการลวดไฟฟ้า คู่มือ ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน เหล็กยึด

฿ 1,761.20

1 ชิ้น 55 วัน 5- วาล์วใช้ครั้งเดียว2- ตำแหน่ง ไอเสีย24 V DC[เดียว] ชนิดเดี่ยวโดยตรงMการกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ )M3ประปาโดยตรง-0.15 ถึง 0.7-มาตรฐาน-ชนิดกดแบบไม่ล็อคมีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากมีตัวยึด

฿ 1,761.20

1 ชิ้น 55 วัน 5- วาล์วใช้ครั้งเดียว2- ตำแหน่ง ไอเสีย24 V DC[เดียว] ชนิดเดี่ยวโดยตรงMการกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ )M3ประปาโดยตรง-0.15 ถึง 0.7-มาตรฐาน-ชนิดกดแบบไม่ล็อคมีตัวกันไฟกระชากไม่มีตัวยึด

฿ 1,813.05

1 ชิ้น 55 วัน 5- วาล์วใช้ครั้งเดียว2- ตำแหน่ง ไอเสีย24 V DC[เดียว] ชนิดเดี่ยวโดยตรงMการกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ )M3ประปาโดยตรง-0.15 ถึง 0.7-มาตรฐาน-ชนิดกดแบบไม่ล็อคมีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากมีตัวยึด

฿ 2,520.25

1 ชิ้น 55 วัน 5- วาล์วหน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว2- ตำแหน่ง ไอเสีย24 V DCสองฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว-ป้องกันลื่นหลุด เอง-ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง-0.1 ถึง 0.7-มาตรฐาน-ชนิดกดแบบไม่ล็อคมีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากไม่มีตัวยึด

฿ 2,676.00

1 ชิ้น 55 วัน 5- วาล์วใช้ครั้งเดียว2- ตำแหน่ง ไอเสีย24 V DCสองโดยตรงMป้องกันลื่นหลุด เองM5ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง-0.1 ถึง 0.70.12มาตรฐาน-ชนิดกดแบบไม่ล็อคมีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากไม่มีตัวยึด

฿ 2,416.55

1 ชิ้น 55 วัน 5- วาล์วหน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว2- ตำแหน่ง ไอเสีย24 V DCสองฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว-ป้องกันลื่นหลุด เอง-ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง-0.1 ถึง 0.7-มาตรฐานปลั๊กคอนเนคเตอร์ L พร้อมสายไฟ (ความยาว 300 มม.)ชนิดกดแบบไม่ล็อคไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากไม่มีตัวยึด