(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ ซีรี่ส์ที่ รองรับการใช้งาน ถ่านชาร์จ ได้ ]
วัสดุทองแดง (cu) และสังกะสี (zn) ไม่ได้ใช้เพื่อลดข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิตแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้
อะลูมิเนียม อัลลอยและ วัสดุ อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป ชนิด มี ทองแดง (cu) และ สังกะสี (zn) ในปริมาณเล็กน้อยเป็นองค์ประกอบเสริม
ไม่ใช้ ชุบผิวนิกเกิล ด้วยไฟฟ้าพร้อม ฐานรอง/แผ่นรอง ทองแดง และ ชุบสังกะสี (ใช้ ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)
ใช้ จาระบี ที่ รองรับการใช้งาน จุดน้ำค้างต่ำ เข้า รองรับการใช้งาน ได้ -70 องศาเซลเซียส ปรับปรุงประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่มีจุดน้ำค้างต่ำ
รหัสสินค้า |
---|
25A-VP544-5D1-02A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน | ประเภทการสลับ | แรงดันไฟฟ้า | ทิศทางการติดตั้ง | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | ขนาดเกลียวของท่อ | ระดับ ความดัน (MPa) | ค่า CV | ไพล็อต อากาศ | สเปค ขดลวด | รายการลวดไฟฟ้า | คู่มือ | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | สเปค วาล์ว | ฟังก์ชั่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,851.75 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | โดยตรง | [Rc (R)] Rc | 1/4 | 0.2 ถึง 0.7 | 1.7 | ภายใน | มาตรฐาน | - | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | VP500 | รุ่นมาตรฐาน (0.7 mpa) |
กำลังโหลด …
จำนวนพอร์ต | 3- วาล์ว | จำนวนโซลินอยด์ | ชนิดเดี่ยว | สเปค | ปราศจากสาร การหล่อลื่น |
---|---|---|---|---|---|
อุปกรณ์แหล่งจ่าย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | ประปา | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | ชนิด | โซลินอยด์วาล์ว |
ลักษณะการขับเคลื่อน | ก้าน ชนิดนำร่อง | ประเภท ซีล | ซีล อ่อน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 25A-VP544-5D1-02A ในชุด สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา 3 พอร์ตเชื่อมต่อ , ซีล ยืด, ชนิด ไพล็อต / ก้านวาล์ว, ติดตั้ง ฐานรอง/แผ่นรอง , รองรับการใช้งาน ถ่านชาร์จ
รหัสสินค้า |
---|
25A-VP344-1D1-B |
25A-VP344-1DZ1-02A |
25A-VP344-1DZ1-A |
25A-VP544-5DU1-02A |
25A-VP544-5DZ1-02A |
25A-VP544-5DZ1-03A |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน | ประเภทการสลับ | แรงดันไฟฟ้า | ทิศทางการติดตั้ง | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | ขนาดเกลียวของท่อ | ระดับ ความดัน (MPa) | ค่า CV | ไพล็อต อากาศ | สเปค ขดลวด | รายการลวดไฟฟ้า | คู่มือ | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | สเปค วาล์ว | ฟังก์ชั่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,709.80 | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | 100 V AC | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | - | - | 0.2 ถึง 0.7 | - | ภายใน | มาตรฐาน | - | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | VP300 | รุ่นมาตรฐาน (0.7 mpa) | ||
฿ 2,709.80 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | โดยตรง | [Rc (R)] Rc | 1/4 | 0.2 ถึง 0.7 | 0.9 | ภายใน | มาตรฐาน | - | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | VP300 | รุ่นมาตรฐาน (0.7 mpa) | ||
฿ 32,728.40 | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | - | - | 0.2 ถึง 0.7 | - | ภายใน | มาตรฐาน | - | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | VP300 | รุ่นมาตรฐาน (0.7 mpa) | ||
฿ 2,709.80 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | โดยตรง | [Rc (R)] Rc | 1/4 | 0.2 ถึง 0.7 | 1.7 | ภายใน | มาตรฐาน | - | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก (ไม่มีขั้ว) | VP500 | รุ่นมาตรฐาน (0.7 mpa) | ||
฿ 2,709.80 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | โดยตรง | [Rc (R)] Rc | 1/4 | 0.2 ถึง 0.7 | 1.7 | ภายใน | มาตรฐาน | - | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | VP500 | รุ่นมาตรฐาน (0.7 mpa) | ||
฿ 2,709.80 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | โดยตรง | [Rc (R)] Rc | 3/8 | 0.2 ถึง 0.7 | 2 | ภายใน | มาตรฐาน | - | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | VP500 | รุ่นมาตรฐาน (0.7 mpa) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง