(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ ซีรี่ส์ที่ รองรับการใช้งาน ถ่านชาร์จ ได้ ]
วัสดุ ทองแดง (cu) และ สังกะสี (zn) ไม่ได้ใช้ใน กระบวนการแปรรูป ผลิต ถ่านชาร์จ เพื่อลดข้อบกพร่องของ ผลิตภัณฑ์
อะลูมิเนียม อัลลอยและ วัสดุ อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป ชนิด มี ทองแดง (cu) และ สังกะสี (zn) ในปริมาณเล็กน้อยเป็นองค์ประกอบเสริม
ไม่ใช้การ ชุบผิวนิกเกิล และการ ชุบ ชุบสังกะสี ด้วย ฐานรอง/แผ่นรอง ทองแดง (ใช้ ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)
ใช้ จาระบี สำหรับจุดน้ำค้างต่ำ ใช้ได้ที่อุณหภูมิ -70 องศาเซลเซียส ปรับปรุงประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่มีจุดน้ำค้างต่ำ
รหัสสินค้า |
---|
25A-VP742-5DZ1-03A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการสลับ | แรงดันไฟฟ้า | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | ขนาดเกลียวของท่อ | ระดับ ความดัน (MPa) | ค่า CV | ไพล็อต อากาศ | สเปค ขดลวด | รายการลวดไฟฟ้า | คู่มือ | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | เหล็กยึด | ฟังก์ชั่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,709.80 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 3/8 | 0.2 ถึง 0.7 | 2.7 | ภายใน | มาตรฐาน | - | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | รุ่นมาตรฐาน (0.7 mpa) |
กำลังโหลด …
จำนวนพอร์ต | 3- วาล์ว | การใช้งาน | ใช้ครั้งเดียว | จำนวนโซลินอยด์ | ชนิดเดี่ยว |
---|---|---|---|---|---|
ทิศทางการติดตั้ง | โดยตรง | สเปค | ปราศจากสาร การหล่อลื่น | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) |
ประปา | ประปาโดยตรง | ชนิด | โซลินอยด์วาล์ว | ลักษณะการขับเคลื่อน | ก้าน ชนิดนำร่อง |
ประเภท ซีล | ซีล อ่อน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 25A-VP742-5DZ1-03A ในชุด สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา 3 พอร์ตเชื่อมต่อ , ซีล วัสดุ ยืดหยุ่น, ชนิด ไพล็อต / ก้าน, พอร์ตต่อ ตัวเครื่อง ถัง, รองรับการใช้งาน ถ่านชาร์จ
รหัสสินค้า |
---|
25A-VP342-1DZ1-02A |
25A-VP342-1DZ1-02A-F |
25A-VP342-1YZ1-02B |
25A-VP742-5DZ1-04A |
25A-VP742-5DZ1-04A-F |
25A-VP742-5DZ1-04B |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการสลับ | แรงดันไฟฟ้า | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | ขนาดเกลียวของท่อ | ระดับ ความดัน (MPa) | ค่า CV | ไพล็อต อากาศ | สเปค ขดลวด | รายการลวดไฟฟ้า | คู่มือ | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | เหล็กยึด | ฟังก์ชั่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,709.80 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/4 | 0.2 ถึง 0.7 | 1 | ภายใน | มาตรฐาน | - | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | รุ่นมาตรฐาน (0.7 mpa) | ||
฿ 2,709.80 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/4 | 0.2 ถึง 0.7 | 1 | ภายใน | มาตรฐาน | - | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | มีตัวยึด | รุ่นมาตรฐาน (0.7 mpa) | ||
฿ 32,728.40 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/4 | 0.2 ถึง 0.7 | 1 | ภายใน | มาตรฐาน | ขั้วต่อ DIN (EN175301-803) | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | รุ่นมาตรฐาน (0.7 mpa) | ||
฿ 2,709.80 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/2 | 0.2 ถึง 0.7 | 3.6 | ภายใน | มาตรฐาน | - | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | รุ่นมาตรฐาน (0.7 mpa) | ||
฿ 2,709.80 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/2 | 0.2 ถึง 0.7 | 3.6 | ภายใน | มาตรฐาน | - | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | มีตัวยึด | รุ่นมาตรฐาน (0.7 mpa) | ||
฿ 2,709.80 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/2 | 0.2 ถึง 0.7 | 3.6 | ภายใน | มาตรฐาน | - | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | รุ่นมาตรฐาน (0.7 mpa) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง