(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ซีรี่ส์สะอาด 11 ซีรี่ส์]
· ผลิตภัณฑ์ นี้สามารถใช้ได้ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด
· ป้องกันฝุ่นละอองใน ห้องคลีนรูม
[ สเปค ปราศจากทองแดง/ปราศจากฟลูออรีน 20 ซีรี่ส์ ]
· สามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่ควรหลีกเลี่ยง วัสดุ ทองแดง และ ฟลูออรีน
· ขนาดภายนอก เท่ากับสินค้า มาตรฐาน
[ซีรีส์ 22 ปราศจากทองแดง / ปราศจากฟลูออรีน / ปราศจากซิลิโคน + ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ]
·ผลิตภัณฑ์ จำกัด ในการใช้ทองแดงฟลูออรีน-based วัสดุ
· โครงสร้างเหมือนกับชุดสะอาด (จาระบี และบรรจุภัณฑ์ต่างจากรุ่นคลีน)
รหัสสินค้า |
---|
11-MHL2-10D |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดขณะเปิด (มิลลิเมตร) | ขนาดขณะปิด (มิลลิเมตร) | แรงจับ (เมื่อเปิด 0.5 mpa) (N) | แรงจับ (เมื่อ 0.5 mpa เมื่อปิด) (N) | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ช่วงความดันใช้งาน (MPa) | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน กระบอกสูบ (มิลลิเมตร) | สวิตช์อัตโนมัติ | จำนวน สวิตช์ | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | รุ่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,930.40 | AIR GRIPPER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 92 | 72 | 14 | 14 | ใช้ได้ในสภาพแวดล้อม ห้องคลีนรูม | 0.15~ 0.6 | 10 | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กในตัว) | ไม่มี | ไม่มี | 20 | เกลียว M | ซีรีส์รุ่นคลีน |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวผลิตภัณฑ์หลัก | วิธีการจับ | หยิกชนิดขนาน / ชนิดเปิดแบบขนาน | จำนวนนิ้ว | 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | รูปทรงสี่เหลี่ยม (กว้าง) | วิธีการใช้งาน | ประเภทการแสดงสองครั้ง | ฟังก์ชันเพิ่มเติม | ไม่มี |
กลไก ปรับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | ไม่มี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 11-MHL2-10D ในชุด มือจับแบบลม, หัวเติมลมแบบเปิดและปิดขนาน, ชนิดกว้าง, แบบคลีนและก่อให้เกิดฝุ่นต่ำ ซีรีส์ 11-/20-/22-MHL2
รหัสสินค้า |
---|
11-MHL2-10D-M9B |
11-MHL2-10D-M9BL |
11-MHL2-10D-M9BLS |
11-MHL2-10D-M9BV |
11-MHL2-10D-M9BVL |
11-MHL2-10D-M9BVZ |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดขณะเปิด (มิลลิเมตร) | ขนาดขณะปิด (มิลลิเมตร) | แรงจับ (เมื่อเปิด 0.5 mpa) (N) | แรงจับ (เมื่อ 0.5 mpa เมื่อปิด) (N) | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ช่วงความดันใช้งาน (MPa) | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน กระบอกสูบ (มิลลิเมตร) | สวิตช์อัตโนมัติ | จำนวน สวิตช์ | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | รุ่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,186.40 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 92 | 72 | 14 | 14 | ใช้ได้ในสภาพแวดล้อม ห้องคลีนรูม | 0.15~ 0.6 | 10 | M9B | 2 ชิ้น | - | 20 | เกลียว M | ซีรีส์รุ่นคลีน | ||
฿ 13,338.40 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 92 | 72 | 14 | 14 | ใช้ได้ในสภาพแวดล้อม ห้องคลีนรูม | 0.15~ 0.6 | 10 | M9B | 2 ชิ้น | 3 m | 20 | เกลียว M | ซีรีส์รุ่นคลีน | ||
฿ 12,634.40 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 92 | 72 | 14 | 14 | ใช้ได้ในสภาพแวดล้อม ห้องคลีนรูม | 0.15~ 0.6 | 10 | M9B | 1 ชิ้น | 3 m | 20 | เกลียว M | ซีรีส์รุ่นคลีน | ||
฿ 13,376.80 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 92 | 72 | 14 | 14 | ใช้ได้ในสภาพแวดล้อม ห้องคลีนรูม | 0.15~ 0.6 | 10 | M9BV | 2 ชิ้น | - | 20 | เกลียว M | ซีรีส์รุ่นคลีน | ||
฿ 13,528.80 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 92 | 72 | 14 | 14 | ใช้ได้ในสภาพแวดล้อม ห้องคลีนรูม | 0.15~ 0.6 | 10 | M9BV | 2 ชิ้น | 3 m | 20 | เกลียว M | ซีรีส์รุ่นคลีน | ||
฿ 13,680.80 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 92 | 72 | 14 | 14 | ใช้ได้ในสภาพแวดล้อม ห้องคลีนรูม | 0.15~ 0.6 | 10 | M9BV | 2 ชิ้น | 5 m | 20 | เกลียว M | ซีรีส์รุ่นคลีน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง