1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวจับ ลมแบบเปิด/ปิดแบบขนาน พร้อมฝาครอบกันฝุ่น ใช้ รองรับการใช้งาน ถ่านชาร์จ ได้ 25 A-MHZJ2 series

SMC HAND/CHUCK FINGER

หัวจับ ลมแบบเปิด/ปิดแบบขนาน พร้อมฝาครอบกันฝุ่น ใช้ รองรับการใช้งาน ถ่านชาร์จ ได้ 25 A-MHZJ2 series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,048.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูรายละเอียด รูปทรง ในแคตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

[ ซีรี่ส์ที่ รองรับการใช้งาน ถ่านชาร์จ ได้ ]
วัสดุทองแดง (cu) และสังกะสี (zn) ไม่ได้ใช้เพื่อลดข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิตแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้
อะลูมิเนียม อัลลอยและ วัสดุ อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป ชนิด มี ทองแดง (cu) และ สังกะสี (zn) ในปริมาณเล็กน้อยเป็นองค์ประกอบเสริม
ไม่ใช้การ ชุบผิวนิกเกิล และการ ชุบ ชุบสังกะสี ด้วย ฐานรอง/แผ่นรอง ทองแดง (ใช้การ ชุบผิวนิกเกิล ไฟฟ้า)
ผลิตภัณฑ์ นี้ใช้ จาระบี รองรับการใช้งาน จุดน้ำค้างต่ำ สามารถใช้ได้ที่อุณหภูมิ -70 องศาเซลเซียส ปรับปรุงประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่มีจุดน้ำค้างต่ำ

รหัสสินค้า
25A-MHZJ2-16DS-M9BVL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 8,048.80

SMC HAND/CHUCK FINGER 1 ชิ้น 55 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวผลิตภัณฑ์หลัก วิธีการจับ หยิกชนิดขนาน / ชนิดเปิดแบบขนาน จำนวนนิ้ว 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น
รูปทรง ทรงสี่เหลี่ยม วิธีการใช้งาน ประเภทการแสดงสองครั้ง ขนาดขณะเปิด(มิลลิเมตร) 20.9
ขนาดขณะปิด(มิลลิเมตร) 14.9 แรงจับ (เมื่อเปิด 0.5 mpa)(N) 40 แรงจับ (เมื่อ 0.5 mpa เมื่อปิด)(N) 30
สภาพแวดล้อมการใช้งาน ระดับมาตรฐาน ฟังก์ชันเพิ่มเติม ด้วย ลิเนียร์ไกด์ กลไก ปรับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ไม่มี
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน กระบอกสูบ(มิลลิเมตร) 16 ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง ชนิดพื้นฐาน สวิตช์อัตโนมัติ M9BV
จำนวน สวิตช์ 2 ชิ้น ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า 3 m ชนิดของคอนเนคเตอร์ สำหรับการเปิด / ปิด มือจับชิ้นงาน ไม่มี
วัสดุ ฝุ่น ยางซิลิโคน (Si)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 25A-MHZJ2-16DS-M9BVL ในชุด หัวจับ ลมแบบเปิด/ปิดแบบขนาน พร้อมฝาครอบกันฝุ่น ใช้ รองรับการใช้งาน ถ่านชาร์จ ได้ 25 A-MHZJ2 series