(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ ซีรี่ส์ที่ รองรับการใช้งาน ถ่านชาร์จ ได้ ]
วัสดุทองแดง (cu) และสังกะสี (zn) ไม่ได้ใช้เพื่อลดข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิตแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้
อะลูมิเนียม อัลลอยและ วัสดุ อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป ชนิด มี ทองแดง (cu) และ สังกะสี (zn) ในปริมาณเล็กน้อยเป็นองค์ประกอบเสริม
ไม่ใช้การ ชุบผิวนิกเกิล และการ ชุบ ชุบสังกะสี ด้วย ฐานรอง/แผ่นรอง ทองแดง (ใช้การ ชุบผิวนิกเกิล ไฟฟ้า)
ผลิตภัณฑ์ นี้ใช้ จาระบี รองรับการใช้งาน จุดน้ำค้างต่ำ สามารถใช้ได้ที่อุณหภูมิ -70 องศาเซลเซียส ปรับปรุงประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่มีจุดน้ำค้างต่ำ
รหัสสินค้า |
---|
25A-PF3W720-04-A-M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วง อัตราการไหล ( ค่า สูงสุด) (ลิตร / นาที) | เซนเซอร์ โครงสร้างจอภาพ | วิธีการ เอาต์พุต | สเปค เอาต์พุต อนาล็อก | ขนาดเกลียวของท่อ | จำนวนจุด เอาต์พุต | เอาต์พุต แรงดันไฟฟ้า อนาล็อก (V) | เหล็กยึด | วาล์ว อุปกรณ์ควบคุม อัตราการไหล | เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ | สเปค หน่วย ( อัตราการไหล แบบรวม ) | คะแนนช่วงการไหล (ลิตร / นาที) | ใบรับรองการสอบเทียบ | กระแสไฟฟ้า เอาต์พุต อนาล็อก (mA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 26,267.55 | SMC PRESSURE/FLOW SENSOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 ถึงน้อยกว่า 50 | [ประเภท แบบรวม] จอแสดงผล แบบรวม | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | - | [1/2] 1/2 | 2 | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มีเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ | L | 2 ถึง 16 | ไม่มีใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมือวัด | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ชนิด | สวิตช์ ไหลของน้ำ | ประเภท ของไหล | น้ำ | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | เกลียวใน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว ท่อ | Rc | ช่วงความชื้นที่ใช้งาน(%) | 35:: 85 | จำนวนจุดอินพุต | 1 |
ประเภท พาวเวอร์ซัพพลาย | DC | แรงดันไฟเลี้ยง(V) | 12 to 24 ±10% | ทิศทาง การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก | 2 ทาง |
วัสดุชิ้นส่วนสัมผัสของเหลว | เรซิ่น + โลหะ | แสดง | ดิจิทัล | โคมไฟ | การมี |
มาตรฐานที่ได้มา | CE | โครงสร้างการป้องกัน | IP65 | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | มีสายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ M8 (3 ม.) |
สเปค หน่วย ( อัตราการไหล ทันที) | L/min | สเปค หน่วย (อุณหภูมิ) | °C |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 25A-PF3W720-04-A-M ในชุด จอแสดงผล 3 สี สวิตช์ การไหลแบบดิจิตอลสำหรับ ถ่านชาร์จ น้ำ รองรับการใช้งาน 25 A-PF3W series
รหัสสินค้า |
---|
25A-PF3W704-03-A-MR |
25A-PF3W704S-03-C-MR |
25A-PF3W704S-03-F-MR |
25A-PF3W720S-04-F-MR |
25A-PF3W740-04-A-MR |
25A-PF3W740-06-A-MR |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วง อัตราการไหล ( ค่า สูงสุด) (ลิตร / นาที) | เซนเซอร์ โครงสร้างจอภาพ | วิธีการ เอาต์พุต | สเปค เอาต์พุต อนาล็อก | ขนาดเกลียวของท่อ | จำนวนจุด เอาต์พุต | เอาต์พุต แรงดันไฟฟ้า อนาล็อก (V) | เหล็กยึด | วาล์ว อุปกรณ์ควบคุม อัตราการไหล | เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ | สเปค หน่วย ( อัตราการไหล แบบรวม ) | คะแนนช่วงการไหล (ลิตร / นาที) | ใบรับรองการสอบเทียบ | กระแสไฟฟ้า เอาต์พุต อนาล็อก (mA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 26,267.55 | 1 ชิ้น | 55 วัน | น้อยกว่า 10 | [ประเภท แบบรวม] จอแสดงผล แบบรวม | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | - | [3/8] 3/8 | 2 | - | พร้อมเหล็กยึด | ไม่มี | ไม่มีเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ | L | 0.5 ถึง 4 | ไม่มีใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมือวัด | ไม่มี | ||
฿ 19,308.60 | 1 ชิ้น | 55 วัน | น้อยกว่า 10 | [ประเภท แบบรวม] จอแสดงผล แบบรวม | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / อนาล็อก | แรงดันไฟฟ้า | [3/8] 3/8 | 2 | [DC1-5V] 1-5V | พร้อมเหล็กยึด | มี | ไม่มีเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ | L | 0.5 ถึง 4 | ไม่มีใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมือวัด | ไม่มี | ||
฿ 26,267.55 | 1 ชิ้น | 55 วัน | น้อยกว่า 10 | [ประเภท แบบรวม] จอแสดงผล แบบรวม | PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ / อนาล็อก | กระแสไฟฟ้า | [3/8] 3/8 | 2 | - | พร้อมเหล็กยึด | มี | ไม่มีเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ | L | 0.5 ถึง 4 | ไม่มีใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมือวัด | 4 ถึง 20 | ||
฿ 26,267.55 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 ถึงน้อยกว่า 50 | [ประเภท แบบรวม] จอแสดงผล แบบรวม | PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ / อนาล็อก | กระแสไฟฟ้า | [1/2] 1/2 | 2 | - | พร้อมเหล็กยึด | มี | ไม่มีเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ | L | 2 ถึง 16 | ไม่มีใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมือวัด | 4 ถึง 20 | ||
฿ 26,267.55 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 ถึงน้อยกว่า 50 | [ประเภท แบบรวม] จอแสดงผล แบบรวม | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | - | [1/2] 1/2 | 2 | - | พร้อมเหล็กยึด | ไม่มี | ไม่มีเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ | L | 5 ถึง 40 | ไม่มีใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมือวัด | ไม่มี | ||
฿ 26,267.55 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 ถึงน้อยกว่า 50 | [ประเภท แบบรวม] จอแสดงผล แบบรวม | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | - | [3/4] 3/4 | 2 | - | พร้อมเหล็กยึด | ไม่มี | ไม่มีเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ | L | 5 ถึง 40 | ไม่มีใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมือวัด | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง