1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้งแบบเมมเบรนชนิดเดี่ยว คลีนซีรีส์ ซีรีส์ 10-IDG (รหัสสินค้า)

AIR DRYER

เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้งแบบเมมเบรนชนิดเดี่ยว คลีนซีรีส์ ซีรีส์ 10-IDG
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,629.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิตจะยังคงเก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่มีจำหน่ายในมิซูมิ
    ไม่มีสินค้าสำรองและไม่มีแผนจะนำกลับมาขายอีกครั้ง กรุณาตรวจสอบรายละเอียดที่หน้าใบเสนอราคาและใบสั่งซื้อ
  • ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดจำเพาะและรายละเอียดวัสดุ
  • รูปสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดด้านรูปทรงในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

[ซีรีส์ 10 ซีรี่ส์ที่สะอาด]
· เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด
· ป้องกันฝุ่นละอองใน ห้องคลีนรูม

Drawing

10-IDG3, 5/10-IDG3H, 5H

Drawing 1 ของเครื่องทำลมแห้งแบบเมมเบรน, ชนิดยูนิตเดี่ยว, รุ่นคลีน, ซีรีส์ 10-IDG

10-IDG10, 10H

Drawing 2 ของเครื่องทำลมแห้งแบบเมมเบรน, ชนิดยูนิตเดี่ยว, รุ่นคลีน, ซีรีส์ 10-IDG

10-IDG20, 20H

Drawing 3 ของเครื่องทำลมแห้งแบบเมมเบรน, ชนิดยูนิตเดี่ยว, รุ่นคลีน, ซีรีส์ 10-IDG

รายละเอียดสินค้า

วิธีการแสดงรหัสรุ่นสินค้า

วิธีการแสดงรหัสสินค้าของเครื่องทำลมแห้งแบบเมมเบรน, ชนิดยูนิตเดี่ยว, รุ่นคลีน, ซีรีส์ 10-IDG

รายละเอียดจำเพาะมาตรฐาน (ชนิดยูนิตเดี่ยว)

■ อุณหภูมิน้ำค้างมาตรฐาน: -20 °C

รหัสสินค้าอุณหภูมิน้ำค้างมาตรฐาน -20 °C
10-IDG310-IDG510-IDG1010-IDG2010-IDG6010-IDG7510-IDG100
ช่วงสภาวะการใช้งานของไหลใช้งาน ^*1)ลมอัด
แรงดันลมเข้า (MPa)0.3 ถึง 0.850.3 ถึง 1.0
อุณหภูมิลมเข้า °C-5 ถึง +55 (ไม่เกิดการแช่แข็ง)-5 ถึง +50 (ไม่เกิดการแช่แข็ง)
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน °C-5 ถึง +55 (ไม่เกิดการแช่แข็ง)-5 ถึง +50 (ไม่เกิดการแช่แข็ง)
ประสิทธิภาพมาตรฐานอุณหภูมิน้ำค้างที่บรรยากาศของลมออก °C-20
สภาวะที่ได้ประสิทธิภาพมาตรฐานอัตราการไหลของลมเข้า L/min (ANR)^*2)31621252507259001,190
อัตราการไหลของลมออก L/min (ANR)25501002006007501,000
อัตราการไหลของลมเพิร์จ L/min (ANR)^*3)6122550125150190
แรงดันลมเข้า (MPa)0.7
อุณหภูมิลมเข้า °C25
อุณหภูมิอิ่มตัวของลมเข้า °C25
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน °C25
อัตราการไหลของลมเพิร์จสำหรับไฟแสดงอุณหภูมิน้ำค้าง1 L/min (ANR) (ที่แรงดันลมเข้า 0.7 MPa)
เส้นผ่านศูนย์กลางการเชื่อมต่อท่อ1/8·1/41/4·3/83/8·1/21/2
น้ำหนัก (กก.) (รวมตัวยึด)0.3 (0.36)0.5 (0.58)0.78 (0.88)1.67 (1.82)1.67 (1.82)1.72 (1.87)
Cleanliness class (ISO class)Class 3

*1) ต้องไม่มีหยดน้ำเข้า
*2: ANR คือค่าที่ 20 °C ความดันบรรยากาศ และความชื้นสัมพัทธ์ 65%
*3) รวมอัตราการไหลของลมเพิร์จ 1 L/min (ANR) (ที่แรงดันลมเข้า 0.7 MPa) สำหรับไฟแสดงอุณหภูมิน้ำค้าง (ยกเว้น 10-IDG3 และ 10-IDG5)

■ อุณหภูมิน้ำค้างมาตรฐาน: -15 °C / รุ่น H

รหัสสินค้าอุณหภูมิน้ำค้างมาตรฐาน -15 °C
10-IDG3H10-IDG5H10-IDG10H10-IDG20H10-IDG60H10-IDG75H10-IDG100H
ช่วงสภาวะการใช้งานของไหลใช้งาน ^*1)ลมอัด
แรงดันลมเข้า (MPa)0.3 ถึง 0.850.3 ถึง 1.0
อุณหภูมิลมเข้า °C-5 ถึง +55 (ไม่เกิดการแช่แข็ง)-5 ถึง +50 (ไม่เกิดการแช่แข็ง)
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน °C-5 ถึง +55 (ไม่เกิดการแช่แข็ง)-5 ถึง +50 (ไม่เกิดการแช่แข็ง)
ประสิทธิภาพมาตรฐานอุณหภูมิน้ำค้างที่บรรยากาศของลมออก °C-15
สภาวะที่ได้ประสิทธิภาพมาตรฐานอัตราการไหลของลมเข้า L/min (ANR)^*2)
รหัสสินค้า
10-IDG60S-03B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด ปริมาณอากาศเข้า
(ลิตร / นาที)
จุดน้ำค้างแรงดันอากาศเปิด
(℃)
ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ขนาดมาตรฐาน อุปกรณ์เสริม ทิศทางการไหล ตัวตรวจสอบจุดน้ำค้าง

฿ 49,611.20

AIR DRYER 1 ชิ้น 55 วัน -600-60[Rc (R)] Rc3/8[Rc (R)] Rc3/8-มีตัวยึดทิศทางการไหล (ซ้ายไปขวา)ไม่มี (มาตรฐาน)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธี ประเภทเส้นใยกลวง รูปทรง มาตรฐาน อุณหภูมิอากาศ เต้าเสียบ(℃) 25

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 10-IDG60S-03B ในชุด เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้งแบบเมมเบรนชนิดเดี่ยว คลีนซีรีส์ ซีรีส์ 10-IDG

  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
10-IDG10-03
10-IDG10-03B
10-IDG10-03B-R
10-IDG60S-04
10-IDG60S-04B
10-IDG75-04
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด ปริมาณอากาศเข้า
(ลิตร / นาที)
จุดน้ำค้างแรงดันอากาศเปิด
(℃)
ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ขนาดมาตรฐาน อุปกรณ์เสริม ทิศทางการไหล ตัวตรวจสอบจุดน้ำค้าง

฿ 21,442.00

1 ชิ้น 55 วัน เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง100-20[Rc (R)] Rc3/8[Rc (R)] Rc3/810ไม่มี (มาตรฐาน)ทิศทางการไหล (ซ้ายไปขวา)ไม่มี (มาตรฐาน)

฿ 21,996.00

1 ชิ้น 55 วัน เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง100-20[Rc (R)] Rc3/8[Rc (R)] Rc3/810มีตัวยึดทิศทางการไหล (ซ้ายไปขวา)ไม่มี (มาตรฐาน)

฿ 21,996.00

1 ชิ้น 55 วัน เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง100-20[Rc (R)] Rc3/8[Rc (R)] Rc3/810มีตัวยึดทิศทางการไหล (ขวาไปซ้าย)ไม่มี (มาตรฐาน)

฿ 49,006.40

1 ชิ้น 55 วัน -600-60[Rc (R)] Rc1/2[Rc (R)] Rc1/2-ไม่มี (มาตรฐาน)ทิศทางการไหล (ซ้ายไปขวา)ไม่มี (มาตรฐาน)

฿ 49,611.00

1 ชิ้น 55 วัน -600-60[Rc (R)] Rc1/2[Rc (R)] Rc1/2-มีตัวยึดทิศทางการไหล (ซ้ายไปขวา)ไม่มี (มาตรฐาน)

฿ 4,629.60

1 ชิ้น 55 วัน เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง750-20[Rc (R)] Rc1/2[Rc (R)] Rc1/275ไม่มี (มาตรฐาน)ทิศทางการไหล (ซ้ายไปขวา)ไม่มี (มาตรฐาน)