(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เป็น ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว และ วาล์ว แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ของ วาล์ว ของเหลวเคมีที่มีความบริสุทธิ์สูง ซีรีส์ LVH ดำเนินการด้วยตนเอง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ประเภทการสลับ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ขนาดเกลียวของท่อ | เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส (Ø) | วัสดุ ตัวเครื่อง | รายละเอียดประเภท | ขนาด ตัวเครื่อง | ข้อต่อฟิตติ้ง ส่วนเกลียว ประเภท | เส้นผ่านศูนย์กลางของ พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ | จำนวนสถานี | ประเภท ฐานรอง/แผ่นรอง | พอร์ตเชื่อมต่อ P , ขนาด สายยาง การเชื่อมต่อสายไฟ ด้าน L | พอร์ตเชื่อมต่อ P , ขนาด สายยาง การเชื่อมต่อสายไฟ R ด้าน | การทำงานของ ก้านโยก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,571.32 | SMC SOLENOID AIR VALVE ITEM | 1 ชิ้น | 45 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - | - | PFA | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ( ชนิดเกลียวใน ) | 2 | Rc | 1/4 | 2 | ประเภทการซ้อน | - | - | - | ||
฿ 9,917.32 | SMC SOLENOID AIR VALVE ITEM | 1 ชิ้น | 45 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - | - | - | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ( แบบรวม ข้อต่อฟิตติ้ง ) | 2 | - | - | 2 | ประเภทการซ้อน | ปลั๊ก | ø6 × ø4 | - | ||
฿ 9,480.11 | SMC SOLENOID AIR VALVE ITEM | 1 ชิ้น | 18 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - | - | - | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ( แบบรวม ข้อต่อฟิตติ้ง ) | 2 | - | - | 2 | ประเภทการซ้อน | ø6 × ø4 | ขนาดเท่ากันทั้งด้าน L และ R | - | ||
฿ 9,480.11 | SMC SOLENOID AIR VALVE ITEM | 1 ชิ้น | 45 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - | - | - | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ( แบบรวม ข้อต่อฟิตติ้ง ) | 2 | - | - | 2 | ประเภทการซ้อน | 1/4" × 5/32" | ขนาดเท่ากันทั้งด้าน L และ R | - | ||
฿ 9,480.11 | SMC LLH TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - | - | - | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ( แบบรวม ข้อต่อฟิตติ้ง ) | 2 | - | - | 2 | ประเภทการซ้อน | ø8 × ø6 | ขนาดเท่ากันทั้งด้าน L และ R | - | ||
฿ 9,917.32 | SMC SOLENOID AIR VALVE ITEM | 1 ชิ้น | 45 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - | - | - | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ( แบบรวม ข้อต่อฟิตติ้ง ) | 2 | - | - | 2 | ประเภทการซ้อน | ø6 × ø4 | ปลั๊ก | - | ||
฿ 9,917.32 | SMC SOLENOID AIR VALVE ITEM | 1 ชิ้น | 23 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - | - | - | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ( แบบรวม ข้อต่อฟิตติ้ง ) | 2 | - | - | 2 | ประเภทการซ้อน | ø8 × ø6 | ปลั๊ก | - | ||
฿ 9,917.32 | SMC SOLENOID AIR VALVE ITEM | 1 ชิ้น | 18 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - | - | - | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ( แบบรวม ข้อต่อฟิตติ้ง ) | 2 | - | - | 2 | ประเภทการซ้อน | ø8 × ø6 | ø10 × ø8 | - | ||
฿ 9,480.11 | SMC LLH TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - | - | - | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ( แบบรวม ข้อต่อฟิตติ้ง ) | 2 | - | - | 2 | ประเภทการซ้อน | ø10 × ø8 | ขนาดเท่ากันทั้งด้าน L และ R | - | ||
฿ 9,480.11 | SMC SOLENOID AIR VALVE ITEM | 1 ชิ้น | 18 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - | - | - | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ( แบบรวม ข้อต่อฟิตติ้ง ) | 2 | - | - | 2 | ประเภทการซ้อน | 3/8" × 1/4" | ขนาดเท่ากันทั้งด้าน L และ R | - | ||
฿ 7,496.15 | SMC CHMIAL LIQUID VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - | - | - | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ( แบบรวม ข้อต่อฟิตติ้ง ) | 2 | - | - | 2 | ประเภทการซ้อน | 3/8" × 1/4" | ปลั๊ก | - | ||
฿ 7,881.20 | SMC SOLENOID AIR VALVE ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - | - | PFA | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ( ชนิดเกลียวใน ) | 2 | Rc | 1/4 | 3 | ประเภทการซ้อน | - | - | - | ||
฿ 9,917.32 | SMC SOLENOID AIR VALVE ITEM | 1 ชิ้น | 45 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - | - | - | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ( แบบรวม ข้อต่อฟิตติ้ง ) | 2 | - | - | 3 | ประเภทการซ้อน | ปลั๊ก | ø6 × ø4 | - | ||
฿ 9,480.11 | SMC SOLENOID AIR VALVE ITEM | 1 ชิ้น | 45 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - | - | - | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ( แบบรวม ข้อต่อฟิตติ้ง ) | 2 | - | - | 3 | ประเภทการซ้อน | ø6 × ø4 | ขนาดเท่ากันทั้งด้าน L และ R | - | ||
฿ 9,480.11 | SMC LLH TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - | - | - | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ( แบบรวม ข้อต่อฟิตติ้ง ) | 2 | - | - | 3 | ประเภทการซ้อน | 1/4" × 5/32" | ขนาดเท่ากันทั้งด้าน L และ R | - | ||
฿ 9,917.32 | SMC SOLENOID AIR VALVE ITEM | 1 ชิ้น | 45 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - | - | - | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ( แบบรวม ข้อต่อฟิตติ้ง ) | 2 | - | - | 3 | ประเภทการซ้อน | ø6 × ø4 | ปลั๊ก | - | ||
฿ 10,355.13 | SMC SOLENOID AIR VALVE ITEM | 1 ชิ้น | 18 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - | - | - | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ( แบบรวม ข้อต่อฟิตติ้ง ) | 2 | - | - | 3 | ประเภทการซ้อน | ø6 × ø4 | 1/4" × 5/32" | - | ||
฿ 9,917.32 | SMC SOLENOID AIR VALVE ITEM | 1 ชิ้น | 45 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - | - | - | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ( แบบรวม ข้อต่อฟิตติ้ง ) | 2 | - | - | 3 | ประเภทการซ้อน | 1/4" × 5/32" | ปลั๊ก | - | ||
฿ 9,917.32 | SMC LLH TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - | - | - | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ( แบบรวม ข้อต่อฟิตติ้ง ) | 2 | - | - | 3 | ประเภทการซ้อน | ø8 × ø6 | ปลั๊ก | - | ||
฿ 9,917.32 | SMC LLH TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - | - | - | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ( แบบรวม ข้อต่อฟิตติ้ง ) | 2 | - | - | 3 | ประเภทการซ้อน | ø8 × ø6 | ø10 × ø8 | - | ||
฿ 9,480.11 | SMC LLH TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - | - | - | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ( แบบรวม ข้อต่อฟิตติ้ง ) | 2 | - | - | 3 | ประเภทการซ้อน | ø10 × ø8 | ขนาดเท่ากันทั้งด้าน L และ R | - | ||
฿ 9,480.11 | SMC SOLENOID AIR VALVE ITEM | 1 ชิ้น | 45 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - | - | - | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ( แบบรวม ข้อต่อฟิตติ้ง ) | 2 | - | - | 3 | ประเภทการซ้อน | 3/8" × 1/4" | ปลั๊ก | - | ||
฿ 8,571.32 | SMC SOLENOID AIR VALVE ITEM | 1 ชิ้น | 45 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - | - | PFA | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ( ชนิดเกลียวใน ) | 2 | Rc | 1/4 | 4 | ประเภทการซ้อน | - | - | - | ||
฿ 7,881.20 | SMC CHMIAL LIQUID VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - | - | PFA | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ( ชนิดเกลียวใน ) | 2 | NPT | 1/4 | 4 | ประเภทการซ้อน | - | - | - | ||
฿ 9,917.32 | SMC LLH TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - | - | - | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ( แบบรวม ข้อต่อฟิตติ้ง ) | 2 | - | - | 4 | ประเภทการซ้อน | ปลั๊ก | ø6 × ø4 | - | ||
฿ 9,480.11 | SMC LLH TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - | - | - | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ( แบบรวม ข้อต่อฟิตติ้ง ) | 2 | - | - | 4 | ประเภทการซ้อน | ø8 × ø6 | ขนาดเท่ากันทั้งด้าน L และ R | - | ||
฿ 8,571.32 | SMC SOLENOID AIR VALVE ITEM | 1 ชิ้น | 45 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - | - | PFA | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ( ชนิดเกลียวใน ) | 2 | Rc | 1/4 | 5 | ประเภทการซ้อน | - | - | - | ||
฿ 9,480.11 | SMC SOLENOID AIR VALVE ITEM | 1 ชิ้น | 45 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - | - | - | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ( แบบรวม ข้อต่อฟิตติ้ง ) | 2 | - | - | 5 | ประเภทการซ้อน | ø6 × ø4 | ขนาดเท่ากันทั้งด้าน L และ R | - | ||
฿ 9,917.32 | SMC SOLENOID AIR VALVE ITEM | 1 ชิ้น | 45 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - | - | - | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ( แบบรวม ข้อต่อฟิตติ้ง ) | 2 | - | - | 5 | ประเภทการซ้อน | ø6 × ø4 | ปลั๊ก | - | ||
฿ 9,917.32 | SMC SOLENOID AIR VALVE ITEM | 1 ชิ้น | 45 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - | - | - | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ( แบบรวม ข้อต่อฟิตติ้ง ) | 2 | - | - | 5 | ประเภทการซ้อน | ø6 × ø4 | ø10 × ø8 | - | ||
฿ 9,480.11 | SMC SOLENOID AIR VALVE ITEM | 1 ชิ้น | 45 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - | - | - | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ( แบบรวม ข้อต่อฟิตติ้ง ) | 2 | - | - | 5 | ประเภทการซ้อน | 3/8" × 1/4" | ขนาดเท่ากันทั้งด้าน L และ R | - | ||
฿ 9,076.99 | SMC SOLENOID AIR VALVE ITEM | 1 ชิ้น | 45 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - | - | PFA | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ( ชนิดเกลียวใน ) | 3 | Rc | 3/8 | 2 | ประเภทการซ้อน | - | - | - | ||
฿ 9,952.02 | SMC SOLENOID AIR VALVE ITEM | 1 ชิ้น | 45 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - | - | - | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ( แบบรวม ข้อต่อฟิตติ้ง ) | 3 | - | - | 2 | ประเภทการซ้อน | ปลั๊ก | ขนาดเท่ากันทั้งด้าน L และ R | - | ||
฿ 10,558.08 | SMC SOLENOID AIR VALVE ITEM | 1 ชิ้น | 45 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - | - | - | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ( แบบรวม ข้อต่อฟิตติ้ง ) | 3 | - | - | 2 | ประเภทการซ้อน | ปลั๊ก | ø10 × ø8 | - | ||
฿ 9,952.02 | SMC SOLENOID AIR VALVE ITEM | 1 ชิ้น | 45 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - | - | - | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ( แบบรวม ข้อต่อฟิตติ้ง ) | 3 | - | - | 2 | ประเภทการซ้อน | ปลั๊ก | 1/2" × 3/8" | - | ||
฿ 9,952.02 | SMC SOLENOID AIR VALVE ITEM | 1 ชิ้น | 18 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - | - | - | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ( แบบรวม ข้อต่อฟิตติ้ง ) | 3 | - | - | 2 | ประเภทการซ้อน | ø10 × ø8 | ขนาดเท่ากันทั้งด้าน L และ R | - | ||
฿ 9,952.02 | SMC SOLENOID AIR VALVE ITEM | 1 ชิ้น | 45 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - | - | - | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ( แบบรวม ข้อต่อฟิตติ้ง ) | 3 | - | - | 2 | ประเภทการซ้อน | 3/8" × 1/4" | ขนาดเท่ากันทั้งด้าน L และ R | - | ||
฿ 10,558.08 | SMC SOLENOID AIR VALVE ITEM | 1 ชิ้น | 45 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - | - | - | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ( แบบรวม ข้อต่อฟิตติ้ง ) | 3 | - | - | 2 | ประเภทการซ้อน | 3/8" × 1/4" | ปลั๊ก | - | ||
฿ 9,952.02 | SMC SOLENOID AIR VALVE ITEM | 1 ชิ้น | 45 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - | - | - | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ( แบบรวม ข้อต่อฟิตติ้ง ) | 3 | - | - | 2 | ประเภทการซ้อน | 1/2" × 3/8" | ปลั๊ก | - | ||
฿ 9,076.99 | SMC SOLENOID AIR VALVE ITEM | 1 ชิ้น | 45 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - | - | PFA | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ( ชนิดเกลียวใน ) | 3 | Rc | 3/8 | 3 | ประเภทการซ้อน | - | - | - | ||
฿ 9,076.99 | SMC LLH TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - | - | PFA | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ( ชนิดเกลียวใน ) | 3 | NPT | 3/8 | 3 | ประเภทการซ้อน | - | - | - | ||
฿ 9,952.02 | SMC LLH TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - | - | - | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ( แบบรวม ข้อต่อฟิตติ้ง ) | 3 | - | - | 3 | ประเภทการซ้อน | ø10 × ø8 | ขนาดเท่ากันทั้งด้าน L และ R | - | ||
฿ 9,952.02 | SMC SOLENOID AIR VALVE ITEM | 1 ชิ้น | 18 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - | - | - | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ( แบบรวม ข้อต่อฟิตติ้ง ) | 3 | - | - | 3 | ประเภทการซ้อน | ø12 × ø10 | ขนาดเท่ากันทั้งด้าน L และ R | - | ||
฿ 9,952.02 | SMC LLH TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - | - | - | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ( แบบรวม ข้อต่อฟิตติ้ง ) | 3 | - | - | 3 | ประเภทการซ้อน | 1/2" × 3/8" | ขนาดเท่ากันทั้งด้าน L และ R | - | ||
฿ 9,076.99 | SMC SOLENOID AIR VALVE ITEM | 1 ชิ้น | 45 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - | - | PFA | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ( ชนิดเกลียวใน ) | 3 | Rc | 3/8 | 4 | ประเภทการซ้อน | - | - | - | ||
฿ 9,076.99 | SMC SOLENOID AIR VALVE ITEM | 1 ชิ้น | 18 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - | - | PFA | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ( ชนิดเกลียวใน ) | 3 | NPT | 3/8 | 4 | ประเภทการซ้อน | - | - | - | ||
฿ 9,952.02 | SMC SOLENOID AIR VALVE ITEM | 1 ชิ้น | 18 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - | - | - | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ( แบบรวม ข้อต่อฟิตติ้ง ) | 3 | - | - | 4 | ประเภทการซ้อน | ø12 × ø10 | ขนาดเท่ากันทั้งด้าน L และ R | - | ||
฿ 9,952.02 | SMC LLH TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - | - | - | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ( แบบรวม ข้อต่อฟิตติ้ง ) | 3 | - | - | 4 | ประเภทการซ้อน | ø12 × ø10 | ปลั๊ก | - | ||
฿ 9,076.99 | SMC SOLENOID AIR VALVE ITEM | 1 ชิ้น | 45 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - | - | PFA | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ( ชนิดเกลียวใน ) | 3 | Rc | 3/8 | 5 | ประเภทการซ้อน | - | - | - | ||
฿ 9,198.31 | SMC CHMIAL LIQUID VALVE | 1 ชิ้น | 32 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - | - | PFA | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ( ชนิดเกลียวใน ) | 3 | NPT | 3/8 | 5 | ประเภทการซ้อน | - | - | - | ||
฿ 10,558.08 | SMC SOLENOID AIR VALVE ITEM | 1 ชิ้น | 45 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - | - | - | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ( แบบรวม ข้อต่อฟิตติ้ง ) | 3 | - | - | 5 | ประเภทการซ้อน | ø10 × ø8 | ปลั๊ก | - | ||
฿ 10,172.80 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทการทำงานของอากาศ | สารเคมี | ความทนทานต่อการกัดกร่อน สูง | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | - | PFA | วาล์ว แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ( ชนิดเกลียวใน ) | 2 | - | - | - | - | - | - | แบบไม่ล็อค (รีเซ็ตตัวเอง) | ||
฿ 10,172.80 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทการทำงานของอากาศ | สารเคมี | ความทนทานต่อการกัดกร่อน สูง | วาล์วปรกติปิด | NPT | 1/4 | - | - | PFA | วาล์ว แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ( ชนิดเกลียวใน ) | 2 | - | - | - | - | - | - | แบบไม่ล็อค (รีเซ็ตตัวเอง) | ||
฿ 9,771.60 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทการทำงานของอากาศ | สารเคมี | ความทนทานต่อการกัดกร่อน สูง | วาล์วปรกติปิด | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | - | Ø4 | - | - | วาล์ว แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ( แบบรวม ข้อต่อฟิตติ้ง ) | 2 | - | - | - | - | - | - | แบบไม่ล็อค (รีเซ็ตตัวเอง) | ||
฿ 9,075.45 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทการทำงานของอากาศ | สารเคมี | ความทนทานต่อการกัดกร่อน สูง | วาล์วปรกติปิด | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | - | φ6 | - | - | วาล์ว แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ( แบบรวม ข้อต่อฟิตติ้ง ) | 2 | - | - | - | - | - | - | แบบไม่ล็อค (รีเซ็ตตัวเอง) | ||
฿ 9,075.45 | SMC LVH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทการทำงานของอากาศ | สารเคมี | ความทนทานต่อการกัดกร่อน สูง | วาล์วปรกติปิด | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | - | Ø6.35 | - | - | วาล์ว แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ( แบบรวม ข้อต่อฟิตติ้ง ) | 2 | - | - | - | - | - | - | แบบไม่ล็อค (รีเซ็ตตัวเอง) | ||
฿ 10,172.80 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทการทำงานของอากาศ | สารเคมี | ความทนทานต่อการกัดกร่อน สูง | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | - | PFA | วาล์ว แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ( ชนิดเกลียวใน ) | 2 | - | - | - | - | - | - | ประเภทการล็อค | ||
฿ 10,172.80 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทการทำงานของอากาศ | สารเคมี | ความทนทานต่อการกัดกร่อน สูง | วาล์วปรกติปิด | NPT | 1/4 | - | - | PFA | วาล์ว แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ( ชนิดเกลียวใน ) | 2 | - | - | - | - | - | - | ประเภทการล็อค | ||
฿ 9,771.60 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทการทำงานของอากาศ | สารเคมี | ความทนทานต่อการกัดกร่อน สูง | วาล์วปรกติปิด | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | - | Ø4 | - | - | วาล์ว แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ( แบบรวม ข้อต่อฟิตติ้ง ) | 2 | - | - | - | - | - | - | ประเภทการล็อค | ||
฿ 9,075.45 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทการทำงานของอากาศ | สารเคมี | ความทนทานต่อการกัดกร่อน สูง | วาล์วปรกติปิด | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | - | φ6 | - | - | วาล์ว แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ( แบบรวม ข้อต่อฟิตติ้ง ) | 2 | - | - | - | - | - | - | ประเภทการล็อค | ||
฿ 9,075.45 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทการทำงานของอากาศ | สารเคมี | ความทนทานต่อการกัดกร่อน สูง | วาล์วปรกติปิด | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | - | Ø6.35 | - | - | วาล์ว แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ( แบบรวม ข้อต่อฟิตติ้ง ) | 2 | - | - | - | - | - | - | ประเภทการล็อค | ||
฿ 13,225.15 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทการทำงานของอากาศ | สารเคมี | ความทนทานต่อการกัดกร่อน สูง | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 3/8 | - | 8 | PFA | วาล์ว แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ( ชนิดเกลียวใน ) | 3 | - | - | - | - | - | - | แบบไม่ล็อค (รีเซ็ตตัวเอง) | ||
฿ 13,225.15 | SMC LVH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทการทำงานของอากาศ | สารเคมี | ความทนทานต่อการกัดกร่อน สูง | วาล์วปรกติปิด | NPT | 3/8 | - | 8 | PFA | วาล์ว แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ( ชนิดเกลียวใน ) | 3 | - | - | - | - | - | - | แบบไม่ล็อค (รีเซ็ตตัวเอง) | ||
฿ 10,146.45 | SMC LVH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทการทำงานของอากาศ | สารเคมี | ความทนทานต่อการกัดกร่อน สูง | วาล์วปรกติปิด | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | - | Ø10 | 8 | - | วาล์ว แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ( แบบรวม ข้อต่อฟิตติ้ง ) | 3 | - | - | - | - | - | - | แบบไม่ล็อค (รีเซ็ตตัวเอง) | ||
฿ 13,225.15 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทการทำงานของอากาศ | สารเคมี | ความทนทานต่อการกัดกร่อน สูง | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 3/8 | - | 8 | PFA | วาล์ว แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ( ชนิดเกลียวใน ) | 3 | - | - | - | - | - | - | ประเภทการล็อค | ||
฿ 13,225.15 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทการทำงานของอากาศ | สารเคมี | ความทนทานต่อการกัดกร่อน สูง | วาล์วปรกติปิด | NPT | 3/8 | - | 8 | PFA | วาล์ว แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ( ชนิดเกลียวใน ) | 3 | - | - | - | - | - | - | ประเภทการล็อค | ||
฿ 10,841.75 | SMC LVH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทการทำงานของอากาศ | สารเคมี | ความทนทานต่อการกัดกร่อน สูง | วาล์วปรกติปิด | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | - | φ6 | 8 | - | วาล์ว แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ( แบบรวม ข้อต่อฟิตติ้ง ) | 3 | - | - | - | - | - | - | ประเภทการล็อค | ||
฿ 10,841.75 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทการทำงานของอากาศ | สารเคมี | ความทนทานต่อการกัดกร่อน สูง | วาล์วปรกติปิด | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | - | Ø8 | 8 | - | วาล์ว แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ( แบบรวม ข้อต่อฟิตติ้ง ) | 3 | - | - | - | - | - | - | ประเภทการล็อค | ||
฿ 10,146.45 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทการทำงานของอากาศ | สารเคมี | ความทนทานต่อการกัดกร่อน สูง | วาล์วปรกติปิด | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | - | Ø10 | 8 | - | วาล์ว แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ( แบบรวม ข้อต่อฟิตติ้ง ) | 3 | - | - | - | - | - | - | ประเภทการล็อค | ||
฿ 10,146.45 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทการทำงานของอากาศ | สารเคมี | ความทนทานต่อการกัดกร่อน สูง | วาล์วปรกติปิด | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | - | Ø9.52 | 8 | - | วาล์ว แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ( แบบรวม ข้อต่อฟิตติ้ง ) | 3 | - | - | - | - | - | - | ประเภทการล็อค | ||
฿ 14,161.85 | SMC CHMIAL LIQUID VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทการทำงานของอากาศ | สารเคมี | ความทนทานต่อการกัดกร่อน สูง | วาล์วปรกติปิด | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | - | Ø9.52 | - | - | วาล์ว แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ( แบบรวม ข้อต่อฟิตติ้ง ) | 4 | - | - | - | - | - | - | ประเภทการล็อค |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง